メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
P寸公差 0-0.05、同軸度0.03または0.05の並級商品です。
※1
ディコート処理品・
TiCN処理品のねじ部形状
(丸)
(ダイヤ)
※1

[ ! ]締付トルク(参考値)はディコート処理品・TiCN処理品は強度区分:8.8、その他が強度区分:10.9です。
なお、ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。
| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |
| ELNNA | 丸 | SCM435 | 焼入 35〜40HRC | ‐ |
| ELNND | ダイヤ | |||
| TELNNA | 丸 | SCM415 | 浸炭焼入 55HRC〜 (深度0.7〜0.8) | |
| TELNND | ダイヤ | |||
| R-LNNA | 丸 | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV~) | 硬質クロムメッキ |
| R-LNND | ダイヤ | |||
| D-LNNA | 丸 | SKD11相当 | 55HRC~ (表面3000HV) | ディコート®処理 |
| D-LNND | ダイヤ | |||
| H-LNNA | 丸 | 55HRC~ (表面3000HV) | TiCN処理 | |
| H-LNND | ダイヤ | |||
締付トルク表
| ねじの呼び | 8.8 | ||
| 降伏荷重 | 初期締結力 | 締付トルク | |
| N{kgf} | N{kgf} | N ・cm{kgf・cm} | |
| M6 | 12867 {1313} | 9006 {919} | 784{80} |
| M8 | 23422 {2390} | 16395 {1673} | 1911{195} |
| M10 | 37113 {3787} | 25980 {2651} | 3783{386} |
| M12 | 53949 {5505} | 37759 {3853} | 6605{674} |
| M16 | 100470 {10252} | 70325 {7176} | 16366{1670} |
| M20 | 161592 {16489} | 113112 {11542} | 32928{3360} |
| ねじの呼び | 10.9 | ||
| 降伏荷重 | 初期締結力 | 締付トルク | |
| N{kgf} | N{kgf} | N ・cm{kgf・cm} | |
| M6 | 18894 {1928} | 13220 {1349} | 1156{118} |
| M8 | 34398 {3510} | 24079 {2457} | 2803{286} |
| M10 | 54508 {5562} | 38161 {3894} | 5557{567} |
| M12 | 79223 {8084} | 55458 {5659} | 9702{990} |
| M16 | 147549 {15056} | 103282 {10539} | 24108{2460} |
| M20 | 230261 {23496} | 161181 {16447} | 46942{4790} |
[ ! ]締付条件:トルクレンチ使用(表面油潤滑 トルク係数k=0.17 締付係数Q=1.4)
本表は株式会社極東製作所のカタログから抜粋し、編集したものです。
トルク係数は使用条件により変わります。およその目安として参考ください。
[ ! ]その他、ボルト強度の技術データは>>こちら
| 型式 | − | P | − | B | − | L | |||
| Type | D | ||||||||
| ELNNA | 10 | − | P12.0 | − | B10 | − | L8 | (おねじタイプ) | |
| 型式 | P 指定 0.1mm単位 | B 指定 1mm単位 | L 選択 | ℓ1 | R | W | ¥基準単価 | ||||||||||||||||||
| Type | Dh7 | ELNNA | ELNND | TELNNA | TELNND | R-LNNA | R-LNND | D-LNNA | D-LNND | H-LNNA | H-LNND | ||||||||||||||
| 丸 | ダイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| ELNNA TELNNA R-LNNA D-LNNA H-LNNA | ELNND TELNND R-LNND D-LNND H-LNND | 6 | 0 -0.012 | 8.0~12.0 | [ ! ] 2〜30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 540 | 700 | 810 | 980 | 1,060 | 1,230 | 2,500 | 3,240 | - | - | ||||
| 8 | 0 -0.015 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | 3.5 | 710 | 930 | 990 | 1,210 | 1,240 | 1,460 | 2,700 | 3,510 | - | - | |||||
| 10 | 12.0~20.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | 4 | 990 | 1,290 | 1,260 | 1,550 | 1,510 | 1,820 | 2,980 | 3,890 | 2,770 | 3,680 | ||||||
| 10T | 12.0~20.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 15 | 5 | 5 | 990 | 1,290 | 1,260 | 1,550 | 1,510 | 1,820 | 2,980 | 3,890 | 2,770 | 3,680 | ||||||
| 12 | 0 -0.018 | 14.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 6 | 6 | 1,260 | 1,640 | 1,520 | 1,900 | 1,790 | 2,160 | 3,270 | 4,240 | 3,060 | 4,030 | |||||
| 16 | 18.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 8 | 8 | 1,520 | 1,980 | 1,800 | 2,260 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20 | 0 -0.021 | 22.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 8 | 9 | 1,960 | 2,420 | 2,360 | 2,970 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |
| MK | 摩耗溝追加工![]() | B寸部に4カ所溝を掘ります。溝の減り具合を見る事で摩耗管理がしやすくなります。 溝深さ:0.2mm(±0.05mm) 溝形状:V溝(90°) | [ ! ]焼入・浸炭焼入品かつ丸形状のみ適用 [ ! ]B≧4のとき適用 | ELNNA6-P8.0-B14-L5-MK | 300 |
| KC | 廻り止め位置変更![]() | 規格位置を0°とし90°移動した位置に廻り止め一面加工を行います。 | [ ! ]ダイヤ形状のみ適用 | ELNND8-P12.5-B15-L8-KC | 200 |
| KD | 廻り止め加工![]() | 一面加工を行います。 | [ ! ]丸形状のみ適用 | ELNNA6-P8.0-B14-L5-KD | 200 |
| MC | ねじ径変更![]() | ねじ径を変更します。 指定方法:MC8 | [ ! ]D/3≦M<D、Mmin3 [ ! ]おねじタイプのみ適用 | TELNNA10-P13.2-B12-L10-MC8 | 200 |
| FC | ねじ部長さ変更![]() | ねじ部長さを変更します。 指定方法:FC15 | FC=1mm単位指定 D6~10 :M≦FC≦Mx3 D12・16:M≦FC≦Mx2.5 D20 :M≦FC≦Mx2 [ ! ]おねじタイプのみ適用 [ NG ]ディコート®・TiCN処理品適用不可 | TELNNA10-P13.2-B12-L10-FC15 | 300 |
| RC | 先端部角度変更![]() | 先端角度を変更します。 選択:60°、90°、120° 指定方法:RC60 | ー | ELNNA6-P8.0-B14-L5-RC60 | 200 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
P寸公差 0-0.05、同軸度0.03または0.05の並級商品です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 25% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 2 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークA早割 | 翌日出荷 | 300円/1明細行 | PM 3:00迄 | >>こちら |
ストークA | 翌日出荷 | 500円/1本 | PM 6:00迄 |
| 3 | 日目出荷 |
| 3 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークA | 翌日出荷 | 800円/1本 | PM 6:00迄 | >>こちら |
| 5 | 日目出荷 |
| ご注文締切 | |||||
| 急 | ストークB | 3日目出荷 | 500円/1本 | PM 8:00迄 | >>こちら |
出荷日については、こちらをご覧ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ おねじタイプ
4.4
ミスミ
治具用位置決めピン 並級 ぼかしR付タイプ おねじ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ おねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 先端形状選択おねじタイプ
4.3
ミスミ
治具用高さ受けピン おねじ
4.6
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 止めねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバなしタイプ 止めねじタイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級止めねじ部ショートタイプ ツバ付タイプ
5
ミスミ
治具用位置決めピン 並級ツバ付タイプ 先端形状選択止めねじタイプ
5