メカニカル部品技術窓口
基盤等をワーク抑えるワーク押さえ用の小頭ピンです。樹脂のため傷防止が可能です。
PPFS (フラットタイプ)
PPRS (球面タイプ)

[ ! ]L<20の時、ねじ部長さはM×1.5となります。
| 型式 | − | L | − | E | − | A |
| PPFJ10 | − | 40.0 | ||||
| PPTJ12 | − | 40.0 | − | E10 | − | A5 |
| 型式 | − | P | − | L | − | B |
| PPFS6 | − | P3.0 | − | L50.5 | − | B10.5 |
| 型式 | P 指定0.5mm単位 | L 指定0.5mm単位 | B 指定0.5mm単位 | M (並目) | ¥基準単価 | ||
| Type | D | L10.0〜59.5 | L60.0〜100.0 | ||||
| (フラットタイプ) PPFS | 6 | 3.0〜6.0 | 10.0〜100.0 | 3.0〜20.0 [ ! ]B≧P/2+1 | 3 | 920 | 1,010 |
| 8 | 4.0〜8.0 | 11.0〜100.0 | 4 | 1,010 | 1,100 | ||
| 10 | 5.0〜10.0 | 1,100 | 1,220 | ||||
| (球面タイプ) PPRS | 12 | 6.0〜12.0 | 13.0〜100.0 | 5 | 1,270 | 1,420 | |
| 15 | 8.0〜15.0 | 14.0〜100.0 | 6 | 1,460 | 1,680 | ||
| 20 | 10.0〜20.0 | 1,640 | 1,900 | ||||
| 25 | 13.0〜25.0 | 1,820 | 2,090 | ||||
| 5 | 日目出荷 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | \/1Code | |||||||||||||||||||
| HSC | ネジインサートを挿入 | M部にネジインサート加工を追加します。 D6:M3 D8~10:M4 D12:M5 D15~25:M6 | PPFS10-P6.0-40.0-B6-HSC | 500 | |||||||||||||||||||
| SC | 2面幅加工を追加![]() | SC:指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ+D/2≦L [ ! ]SC>M×3
| PPFS10-P6.0-40.0-B6-SC15 | 400 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
基盤等をワーク抑えるワーク押さえ用の小頭ピンです。樹脂のため傷防止が可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201〜 |
| 値引率 | 基準価格 | 5% | 10% | 18% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日(+8日) | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~

ミスミ
マーカーピン 六角穴付タイプ
4.4
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4