17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 特性・用途

  • 導入側先端形状

  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [22-80/0.1mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • B(mm)

      ~mm
      [5-20/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-

    chemSHERPA
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:2日目

    ピン本体をボルトで固定するタイプです。導入部の上からボルトを締められるのでねじが使用できない箇所でも使...

    詳細を確認
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が8型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    (丸)

    (ダイヤ)

    位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-:関連画像
    [ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度形状Type
    B寸選択B寸指定
    SCM435焼入硬度 35〜40HRCLBNALBNFA
    ダイヤLBND

    規格表

    型式PBG 
    LPZ5
    JPMA15
    LBNA20


    P16.00

    P30.0


    B25.5

    B10

     
    G15
     
    (ボルト止めタイプ)
    (インロータイプ)
    (大径ボルト固定タイプ)
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式P
    指定0.1mm単位
    BWd1d2適用
    ボルト
    ¥基準単価
    TypeDg6選択指定1mm単位LBNALBNDLBNFA
    LBNA(丸)
    LBND(ダイヤ)
    LBNFA(丸)
    16-0.006
    -0.017
    22.0〜24.95
    10
    15
    20
    7.57116.6 M61,7502,770-
    20-0.007
    -0.020
    25.0〜29.95〜201110149 M81,9403,0802,870
    30.0〜37.91317.511M102,1303,3703,150
    38.0〜39.916122014M122,3503,7103,470
    40.0〜49.920162,5804,1003,810
    50.0〜59.925202,8604,4904,200
    3060.0〜80.035283,1304,9504,620
    [ ! ]D寸16はLBNAとLBNDのみ適用となります。

    型番リスト

    表示件数

    特性・用途

    導入側先端形状

    導入側外径 P

    (mm)

    取付側外径 D

    (mm)

    B

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    該当なし
    22 ~ 24.9
    16
    5 ~ 20
    10
    1個
    該当なし
    25 ~ 59.9
    20
    5 ~ 20
    10
    1個
    -
    60 ~ 80
    30
    5 ~ 20
    10
    1個
    該当なし
    ダイヤ
    22 ~ 24.9
    16
    5 ~ 20
    10
    1個
    該当なし
    ダイヤ
    25 ~ 59.9
    20
    5 ~ 20
    10
    1個
    該当なし
    ダイヤ
    60 ~ 80
    30
    5 ~ 20
    10
    1個
    該当なし
    25 ~ 59.9
    20
    5 ~ 20
    10
    1個
    該当なし
    60 ~ 80
    30
    5 ~ 20
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目
    -
    ( - )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ピン本体をボルトで固定するタイプです。導入部の上からボルトを締められるのでねじが使用できない箇所でも使用できます。

    ご注意

    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
    値引率基準単価5%10%23%お見積り
    出荷日通常
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

    ●LPZR・LPZH・GJPMA以外

     2 日目出荷
    ●LPZR・LPZH・GJPMA
     3 日目出荷
    ●2日目・3日目共通  ご注文締切  
    ストーク A早割 翌日出荷300円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

    ストークA

    翌日出荷500円/1本PM 6:00
    [ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律300円
    [ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
    [ NG ]硬質クロムメッキ品はストーク適用不可

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-のレビュー
    4.3平均満足度:4.33件のレビュー
    治具
    4
    満足度:4.0
    この商品は自社で使用している組付け用の治具に採用しています。使い心地としては悪くないレベルだと思います。位置決めピンがボ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    装置の位置決めに
    5
    満足度:5.0
    装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
    0人が参考にしています。
    プレス金型部品
    4
    満足度:4.0
    LBNAについて、D寸法の長さ指定が出来たりP寸法部にラップの追加工があれば尚良い
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    位置決めピン -大径ボルト固定タイプ-
    位置決めピン -樹脂ボルト止めタイプー
    【クリーン洗浄品】位置決めピン -樹脂ボルト止めタイプー
    フレックスロケーター センター固定(テーパーピン)(CP721)
    位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ圧入-
    【クリーン洗浄品】小径位置決めピン ストレートタイプ
    メーカーミスミミスミミスミイマオコーポレーションミスミミスミ
    通常価格---4,078--
    通常出荷日2日目2日目〜5日目〜3日目2日目〜3日目〜
    材質スチール樹脂樹脂--ステンレス
    詳細材質SCM435-PEEK---
    基本形状ボルト止めボルト止めボルト止め-ツバ付ストレート
    導入側先端タイプテーパテーパテーパ-テーパ-
    導入側仕様ボルト止めボルト止めボルト止め-なしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング