メカニカル部品技術窓口
位置決めピン止めねじタイプやめねじタイプと組み合わせて使用することで、より高い位置でも位置決めが可能で...
詳細を確認●止めねじ固定
●ボルト固定

| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 止めねじ固定 | ボルト固定 |
| S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | LPHT | LPHB |
| 型式 | − | L |
| LPHT8 | − | L30.0 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | D | V | *p1 | p2 | *A | M (並目) | X | N | Q | H | W | ¥基準単価 | |||
| Type | P | 最短L〜100.0 | L100.1〜150.0 | L150.1〜200.0 | ||||||||||||
| (止めねじ固定) LPHT (ボルト固定) LPHB | 6 | 20.0〜150.0 | 12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 10 | M3 | 4.5 | 4.5 | 30 | 39 | 13 | 3,700 | 4,810 | - |
| 8 | 25.0〜150.0 | 15 | 15 | 5.5 | 9.5 | 15 | M4 | 5 | 16 | 3,780 | 4,910 | - | ||||
| 10 | 30.0〜150.0 | 17 | 16 | 7 | 5.5 | 34 | 44 | 18 | 3,830 | 4,990 | - | |||||
| 12 | 18 | 20 | 19 | 3,890 | 5,160 | - | ||||||||||
| 13 | 40.0〜150.0 | 20 | 20 | 9 | 14 | 22 | 43 | 53 | 21 | 4,620 | 5,590 | - | ||||
| 16 | 27 | 24 | 6.5 | 28 | 4,730 | 5,670 | - | |||||||||
| 20 | 45.0〜200.0 | 32 | 32 | 49 | 63 | 33 | 4,830 | 5,780 | 6,090 | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
位置決めピン止めねじタイプやめねじタイプと組み合わせて使用することで、より高い位置でも位置決めが可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||