メカニカル部品技術窓口
位置決めピン止めねじタイプやめねじタイプと組み合わせて使用することで、より高い位置でも位置決めが可能で...
詳細を確認●止めねじ固定
●ボルト固定

| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 止めねじ固定 | ボルト固定 |
| S45C相当 | 四三酸化鉄皮膜 | M−LPHT | M−LPHB |
| 型式 | − | L |
| LPHT8 | − | L30.0 |
| 型式 | L 指定0.1mm単位 | D | V | p1 | p2 | *A | M (並目) | X | N | P.C.D. | H | ¥基準単価 | |||
| Type | P | 最短L〜100.0 | L100.1〜150.0 | L150.1〜200.0 | |||||||||||
| (止めねじ固定) M−LPHT (ボルト固定) M−LPHB | 6 | 20.0〜100.0 | 12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 10 | M3 | 4.5 | 4.5 | 30 | 39 | 3,280 | - | - |
| 8 | 25.0〜100.0 | 15 | 15 | 5.5 | 9.5 | 15 | M4 | 5 | 3,360 | - | - | ||||
| 10 | 30.0〜100.0 | 17 | 16 | 7 | 5.5 | 34 | 44 | 3,410 | - | - | |||||
| 12 | 18 | 20 | 3,470 | - | - | ||||||||||
| 13 | 40.0〜150.0 | 20 | 20 | 9 | 14 | 22 | 43 | 53 | 4,200 | 5,170 | - | ||||
| 16 | 27 | 24 | 6.5 | 4,310 | 5,250 | - | |||||||||
| 20 | 45.0〜200.0 | 32 | 32 | 49 | 63 | 4,410 | 5,360 | 5,670 | |||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
位置決めピン止めねじタイプやめねじタイプと組み合わせて使用することで、より高い位置でも位置決めが可能です。
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜19 | 20〜34 | 35〜49 | 50〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||




通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン 大頭テーパタイプ -圧入-
4.8通常価格(税別):340円~

ミスミ
位置決めピン 大頭フラットタイプ -圧入-
4.6通常価格(税別):300円~

ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)大頭テーパ 圧入
4.7
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -おねじ-
4.5
ミスミ
位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
4.6
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -全ねじ-
4.4
ミスミ
位置決めピン 高耐食ステンレス(55・35HRC~/SUS316L)R/テーパ/テーパR 全ねじ
4.4
ミスミ
位置決めピン 小頭テーパタイプ -圧入-
4.5通常価格(税別):300円~