17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 導入側先端形状

  • 導入側外径 P(mm)

    ~mm
      [6-20/0.01mm単位]
    • 取付側外径 D(mm)

      ~mm
    • フランジ形状

    • 外径H寸法(mm)

      ~mm
    • 位置決め部長さ B(mm)

      ~mm
        [3-7/1mm単位]
      • L(mm)

        ~mm
          [13-23/1mm単位]
        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        フランジ付位置決めピン マウントタイプ

        • chemSHERPA対応品あり
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        フランジ部がマウント形状の位置決めピンです。フランジ部をボルトで固定して使用できます。

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が15型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        (丸)

        (ダイヤ)

        丸フランジ

        二面フランジ

        フランジ付位置決めピン マウントタイプ:関連画像

        (*)L=13~18の時 h=4  L=19~23の時 h=7

        [ ! ]寸法により、取り付けボルトの頭がフランジ面より上に出る場合があります。
        [ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、角度寸法公差は除く。
        [ M ]材質[ H ]硬度フランジ形状ピン形状スタンダードフランジ
        コンパクト
        SCM415浸炭焼入硬度
        55HRC~(深度0.7~0.8)
        ダイヤFLPDC
        二面FLPAQFSPAQ
        ダイヤFLPDQFSPDQ

        規格表

        型式LPB
        FLPDC12L18P14.25B7
        ■スタンダードタイプ
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式L
        指定1mm単位
        P
        指定0.01mm単位
        B
        指定1mm単位
        H(W)P.C.D.QF¥基準単価
        TypeD0
        −0.005
        FLPDCFLPAQFLPDQ
        FLPDC (丸)

        FLPAQ (二面)
        FLPDQ
        1015〜236.00〜13.003〜7442.53030216,2806,5907,320
        1213.00〜16.004843333246,5106,7807,560
        1616.00〜20.005654141287,0107,3508,190
        ■フランジコンパクトタイプ
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式L
        指定1mm単位
        P
        指定0.01mm単位
        B
        指定1mm単位
        H(W)P.C.D.QF¥基準単価
        TypeD0
        −0.005
        FSPAQFSPDQ
        FSPAQ (二面)
        FSPDQ
        1213〜236.00〜13.003〜7382.52525175,9406,720
        1613.00〜16.004242929216,4307,270
        2016.00〜20.004653333256,9507,790

        追加工

         5 日目出荷
        追加工
        コード
        追加工内容適用条件指定例\/1Code
        KCダイヤ形状向き変更
        フランジ付位置決めピン マウントタイプ:関連画像
        規格位置を0°とし、90°移動した位置にダイヤ向き
        変更加工を行います。
        [ ! ]二面フランジのダイヤ形状のみ適用
        FLPDQ12-L18-P14.25-B7-KC300

        型番リスト

        表示件数

        導入側先端形状

        導入側外径 P

        (mm)

        取付側外径 D

        (mm)

        フランジ形状

        外径H寸法

        (mm)

        位置決め部長さ B

        (mm)

        L

        (mm)

        RoHS?最小発注数量
        6 ~ 13
        10
        二面
        44
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        13 ~ 16
        12
        二面
        48
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        16 ~ 20
        16
        二面
        56
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        6 ~ 13
        10
        44
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        13 ~ 16
        12
        48
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        16 ~ 20
        16
        56
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        6 ~ 13
        10
        二面
        44
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        13 ~ 16
        12
        二面
        48
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        16 ~ 20
        16
        二面
        56
        3 ~ 7
        15 ~ 23
        10
        1個
        6 ~ 13
        12
        二面
        38
        3 ~ 7
        13 ~ 23
        10
        1個
        13 ~ 16
        16
        二面
        42
        3 ~ 7
        13 ~ 23
        10
        1個
        16 ~ 20
        20
        二面
        46
        3 ~ 7
        13 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        6 ~ 13
        12
        二面
        38
        3 ~ 7
        13 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        13 ~ 16
        16
        二面
        42
        3 ~ 7
        13 ~ 23
        10
        1個
        ダイヤ
        16 ~ 20
        20
        二面
        46
        3 ~ 7
        13 ~ 23
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目
        -
        ( - )
        5日目

        詳細情報

        基本情報

        フランジ部がマウント形状の位置決めピンです。フランジ部をボルトで固定して使用できます。

        ご注意

        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
        値引率基準単価5%15%28%お見積り
        出荷日通常
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

         5 日目出荷
            ご注文締切  

        ストークB

        3日目出荷500円/1本PM 8:00>>こちら
        [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        概要・仕様

        仕様・概要

        [ ! ]ワークなどの着座確認ができる着座確認用穴付タイプもご用意ございます。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        フランジ付位置決めピン マウントタイプのレビュー
        4.5平均満足度:4.52件のレビュー
        金型に使用
        4
        満足度:4.0
        この商品は、加工前のワークの基準ピンとして使用しています。ワークを載せる位置を決めて固定するのに丁度いい感じで使えていま...もっと読む
        0人が参考にしています。
        装置の位置決めに
        5
        満足度:5.0
        装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています。便利です。
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        フランジ付位置決めピン マウントタイプ
        位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ圧入-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン ツバ付タイプ -テーパ圧入-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン ツバ付タイプ -テーパめねじ-
        位置決めピン -エアベント付めねじタイプ-
        【クリーン洗浄品】位置決めピン ツバ付タイプ -テーパおねじ-
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格----170 --
        通常出荷日5日目2日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目8日目
        特性・用途該当なし該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
        材質スチール-ステンレス--スチール
        詳細材質SCM415----SKS3(相当含む)
        基本形状フランジ付ツバ付ツバ付ツバ付ストレート/エアーベント付ツバ付
        導入側先端タイプテーパテーパテーパテーパテーパテーパ
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング