17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • ステンレス
    • アルミ
  • T(板厚)(mm)

    ~mm
  • A(高さ)(mm)

    ~mm
      [76-200/1mm単位]
    • B(幅)(mm)

      ~mm
        [76-200/1mm単位]
      • L(長さ)(mm)

        ~mm
          [50-300/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 5日以内

        L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ

        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:5日目

        外側直角度保証を基準とした3辺フリー指定できる低価格な引抜材切断アングル

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が6型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ:関連画像
        Type[ M ]材質
        LSAWA5052
        LSUWSUS304

        規格表

        型式ABL
        LSAW10A120B120L150
        TT公差
        10・12±1.0
        15±1.5
         
        A・B寸法の長手直角度k
        76〜1500.10以内
        1512000.15以内
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

        追加工

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        追加工
        コード
        追加工内容指定方法¥/1Code
        CCA
        CCB
        CCC
        CCD
        コーナーカット
        任意のコーナーをカットすることができます。
        1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定
        (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合
        ➡CCA5-CCD5
        LSAW10-A120-B120-L150-CCA5-CCD5
        指定1mm¥/1Code
        1~380
        4~10240
        11~20400
        21~30560
        CKCA面に対するL寸法両面の直角加工をします。LSAW10-A120-B120-L150-CKCLSAW
        1,200
        LSUW
        1,200
        SRL寸法のセンターにt6mmのリブを追加溶接します。
        SR≧A/2
        SR80(リブの高さ=底面より80mm)
        LSAW10-A120-B120-L150-SR80
        LSAW
        2,200
        LSUW
        4,000
        WRL寸法両端より2mm内側にt6mmのリブを2コ追加溶接します。
        WR≧A/2
        WR70(リブの高さ=底面より70mm)
        LSAW10-A120-B120-L150-WR70
        LSAW
        4,100
        LSUW
        6,200

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        型番リスト

        表示件数

        材質

        T(板厚)

        (mm)

        A(高さ)

        (mm)

        B(幅)

        (mm)

        L(長さ)

        (mm)

        材質証明書:材質

        RoHS?最小発注数量
        [アルミ] A5052
        10
        101 ~ 150
        101 ~ 150
        50 ~ 200
        A5052
        10
        1個
        [アルミ] A5052
        12
        101 ~ 150
        101 ~ 150
        50 ~ 200
        A5052
        10
        1個
        [アルミ] A5052
        15
        101 ~ 200
        101 ~ 200
        50 ~ 300
        A5052
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        10
        76 ~ 150
        76 ~ 150
        50 ~ 200
        SUS304
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        12
        76 ~ 150
        76 ~ 150
        50 ~ 200
        SUS304
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        15
        101 ~ 200
        101 ~ 200
        50 ~ 200
        SUS304
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

        クリーン洗浄品とは

        詳細情報

        基本情報

        外側直角度保証を基準とした3辺フリー指定できる低価格な引抜材切断アングル

        ご注意

        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

        価格表

         
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式AB¥基準単価
        LSAW10LSAW12LSAW15
        L50100L101150L151200L50100L101150L151200L50100L101150L151200L201250L251300
        LSAW10
        LSAW12
        LSAW15
        1011251011259,07011,49013,55010,34013,03015,32010,73013,55015,97019,16021,960
        1261509,45012,01014,17010,61013,41015,84011,36014,44016,99020,31023,120
        15117512,13015,20018,00021,47024,390
        17620013,15016,47019,41023,12026,180
        1011251261509,45012,01014,17010,61013,41015,84011,36014,44016,99020,31022,980
        1261509,83012,39014,57010,98013,79016,22012,13015,20018,00021,47024,390
        15117512,90016,35019,16022,86025,920
        17620013,92017,51020,43024,39027,590
        10112515117512,13015,20018,00021,47024,390
        12615012,90016,35019,16022,86025,920
        15117513,92017,51020,43024,39027,590
        17620014,81018,65021,84025,92029,250
        10112517620013,15016,47019,41023,12026,180
        12615013,92017,51020,43024,39027,590
        15117514,81018,65021,84025,92029,250
        17620015,84019,80023,24027,59031,040
         
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式AB¥基準単価
        LSUW10LSUW12LSUW15
        L50100L101150L151200L50100L101150L151200L50100L101150L151200
        LSUW10
        LSUW12
        LSUW15
        76〜1007610012,82016,82020,15014,16018,69022,300
        10112513,62017,89021,23015,09019,89023,900
        12615014,55019,23022,83016,15021,23025,370
        76〜10010112513,62017,89021,23015,09019,89023,900
        10112514,55019,23022,83016,15021,23025,37017,62023,10027,780
        12615015,62020,57024,43017,22022,69026,97018,55024,71029,780
        15117519,62026,17031,650
        17620020,70027,78033,380
        76〜10012615014,55019,23022,83016,15021,23025,370
        10112515,62020,57024,43017,22022,69026,97018,55024,71029,780
        12615016,82022,17026,44018,43024,29028,98018,82025,50030,850
        15117520,15026,97032,570
        17620021,50028,85034,990
        10112515117519,62026,17030,310
        12615020,15026,97032,570
        15117521,23028,43034,590
        17620022,03029,64036,060
        10112517620020,70027,78033,380
        12615021,50028,85034,990
        15117522,03029,64036,060
        17620022,96030,72037,520
         
        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分
        標準対応
        個別対応
        小口
        大口
        数 量
        1〜9
        10〜12
        13〜19
        20〜50
        51~
        値引率
        基準単価
        5%
        5%
        25%
        お見積り
        出荷日
        通常
        お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

         5 日目出荷

        出荷日については、こちらをご覧ください。

        カタログ

        • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

        L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプのレビュー
        4.5平均満足度:4.52件のレビュー
        自動機器に
        4
        満足度:4.0
        自動機器部品に使用しました。 サイズも選べるのはいいですね。 短納期なところも良いです。
        1人が参考にしています。
        試作品
        5
        満足度:5.0
        寸法の指定ができて助かります。 モノも、端面処理がキレイにされていて良いです。 納期も短くて良かったです。 剛性の必要な...もっと読む
        1人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ
        【クリーン洗浄品】L型溶接アングル 寸法フリー指定タイプ
        L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
        L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
        【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
        L型アングル 角材切削直角度外側基準寸法固定タイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日5日目8日目〜3日目3日目6日目3日目
        特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なしクリーン洗浄該当なし
        表面処理なしなしなしなしなしなし
        仕上げ方法溶接溶接面切削(標準)面切削(標準)面切削(標準)面切削(標準)
        材質証明書対象対象対象対象対象対象
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング