17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

    • 炭素鋼
    • ステンレス
    • アルミ
  • T(板厚)(mm)

    ~mm
  • A(高さ)(mm)

    ~mm
      [20-150/1mm単位]
    • B(幅)(mm)

      ~mm
        [20-150/1mm単位]
      • L(長さ)(mm)

        ~mm
          [25-500/1mm単位]
        • タイプ

        • CAD

        • 出荷日

          • すべて
          • 3日以内

        L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ

        L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
        chemSHERPA
        通常単価(税別)
        -
        税込単価
        -
        通常出荷日:3日目

        【特長】・全面を切削し、外側直角度を保証した精密アングルです。

        • 【販売終了予定】<LASC>(材質:S50C)は母材メーカー生産中止に伴い、材料が無くなり次第販売終了予定となります。推奨代替品は<LASD>(材質:S45C)です。仕様の違いをご確認ください。
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        未確定:候補が22型番あります。
        • 単価(税別)
          -
        • 合計(税別)
          -
          (税込価格:-)
        • 出荷日
          -
          (参考出荷日:-)
        数量:

        外形図・規格表

        外形図

        L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ:関連画像
        Type[ M ]材質
        LASSS400
        LASDS45C
        LASCS50C
        LAAA6063
        LAUSUS304

        規格表

        型式ABL
        LAS5A25B25L100
        [ T ] 公差
         TABL
        L 〜300±0.3±0.5±0.5±0.5
        L 301〜±0.5±0.7±0.7±0.5
        [ ! ]平面度の規定はありません。
        型式指定1mm単位
        TypeTABL
        LAS520〜7520〜7525〜300
        6
        1025〜12525〜12525〜500
        1250〜12550〜12550〜500
        1550〜15050〜150
        LASD520〜7520〜7025〜300
        6
        1025〜10025〜7025〜500
        1250〜10050〜70
        15
        LASC520〜7520〜7025〜300
        6
        1025〜10025〜7025〜500
        1250〜10050〜70
        15
        LAA520〜7520〜7525〜300
        6
        1025〜10025〜10025〜500
        1250〜12550〜125
        15100〜150100〜150
        LAU525〜9025〜9025〜300
        6
        8
        1050〜10050〜10025〜300
        [ ! ]T寸とA寸・B寸・L寸の関係(A寸・B寸の最小値と最大値)を
        ▼こちらでご確認下さい。 価格表表記「-」の場合は商品のご用意はございません。
        T寸法A・B寸法
        の長手
        直角度k
        LAS・LASC・LASD・LAALAU
        L300L301400L401500L300
        5・6最小750.050.05
        825900.1
        10最小500.050.20.25
        51800.250.350.15
        811250.10.30.40.2
        12・15最小800.050.30.35
        811250.10.350.4
        151261500.350.40.5
        [ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

        追加工

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        追加工
        コード
        追加工内容指定方法¥/1Code
        CCA
        CCB
        CCC
        CCD
        コーナーカット
        任意のコーナーをカットすることができます。
        1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定
        (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合
        ➡CCA5-CCD5
        LAS10-A100-B50-L200-CCA5-CCD5
        指定1mm ¥/1Code
        1~380
        4~10240
        11~20400
        21~30560
        FC内側直角度保証
        基準面Aに対する内側垂直面の直角度を保証します。
        [ NG ]Aストークは適応不可です。
        LAS10-A100-B50-L200-FC
        A寸法直角度k
        20~750.05
        76~1000.1
        101~1250.15
        126~1500.2
        価格・出荷日
        LAS・LAALASCLAU
        L25~100L101~500L25~500L25~100L101~200
        1,000
        +2日
        2,500
        +3日
        1,000
        +0日
        2,500
        +5日
        4,000
        +5日
           
        CKC側面直角度保証
        A面に対するL寸法両面の直角加工をします。LAS10-A100-B50-L200-CKC800

        関連リンク

        規格外品サービスへのご案内
        ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
        標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

        型番リスト

        表示件数

        材質

        T(板厚)

        (mm)

        A(高さ)

        (mm)

        B(幅)

        (mm)

        L(長さ)

        (mm)

        材質証明書:材質

        RoHS?最小発注数量
        [アルミ] A6063
        5
        20 ~ 75
        20 ~ 75
        25 ~ 300
        A6063
        10
        1個
        [アルミ] A6063
        6
        20 ~ 75
        20 ~ 75
        25 ~ 300
        A6063
        10
        1個
        [アルミ] A6063
        10
        25 ~ 100
        25 ~ 100
        25 ~ 500
        A6063
        10
        1個
        [アルミ] A6063
        12
        50 ~ 125
        50 ~ 125
        25 ~ 500
        A6063
        10
        1個
        [アルミ] A6063
        15
        100 ~ 150
        100 ~ 150
        25 ~ 500
        A6063
        10
        1個
        [炭素鋼] SS400
        5
        20 ~ 75
        20 ~ 75
        25 ~ 300
        SS400
        10
        1個
        [炭素鋼] SS400
        6
        20 ~ 75
        20 ~ 75
        25 ~ 300
        SS400
        10
        1個
        [炭素鋼] SS400
        10
        25 ~ 125
        25 ~ 125
        25 ~ 500
        SS400
        10
        1個
        [炭素鋼] SS400
        12
        50 ~ 125
        50 ~ 125
        50 ~ 500
        SS400
        10
        1個
        [炭素鋼] SS400
        15
        50 ~ 150
        50 ~ 150
        50 ~ 500
        SS400
        10
        1個
        [炭素鋼] S50C
        6
        20 ~ 75
        20 ~ 75
        25 ~ 300
        S50C
        10
        1個
        [炭素鋼] S50C
        12
        50 ~ 125
        50 ~ 70
        25 ~ 500
        S50C
        10
        1個
        [炭素鋼] S50C
        15
        50 ~ 125
        50 ~ 70
        25 ~ 500
        S50C
        10
        1個
        [炭素鋼] S45C
        5
        20 ~ 75
        20 ~ 70
        25 ~ 300
        S45C
        10
        1個
        [炭素鋼] S45C
        6
        20 ~ 75
        20 ~ 70
        25 ~ 300
        S45C
        10
        1個
        [炭素鋼] S45C
        10
        25 ~ 100
        25 ~ 70
        25 ~ 500
        S45C
        10
        1個
        [炭素鋼] S45C
        12
        50 ~ 125
        50 ~ 70
        25 ~ 500
        S45C
        10
        1個
        [炭素鋼] S45C
        15
        50 ~ 100
        50 ~ 70
        25 ~ 500
        S45C
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        5
        25 ~ 90
        25 ~ 90
        25 ~ 300
        SUS304
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        6
        25 ~ 90
        25 ~ 90
        25 ~ 300
        SUS304
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        8
        25 ~ 90
        25 ~ 90
        25 ~ 300
        SUS304
        10
        1個
        [ステンレス] SUS304
        10
        50 ~ 100
        50 ~ 100
        25 ~ 300
        SUS304
        10
        1個
        通常単価(税別) (税込単価)
        通常出荷日
        クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

        クリーン洗浄品とは

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        -
        ( - )
        3日目

        -

        詳細情報

        基本情報

        【特長】・全面を切削し、外側直角度を保証した精密アングルです。

        ご注意

        • 【販売終了予定】<LASC>(材質:S50C)は母材メーカー生産中止に伴い、材料が無くなり次第販売終了予定となります。推奨代替品は<LASD>(材質:S45C)です。仕様の違いをご確認ください。
        • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。 ​
        • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

        納期・価格

         

        価格表

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式TAB¥基準単価
        L50L51100L101150L151200L201250L251300L301325L326350L351375L376400L401425L426450L451475L476500
        LAS
        (SS400)
        5

        6
        205020501,6302,9004,1705,4306,6907,870
        51752,2704,0005,7007,4009,10010,700
        205051752,0903,7005,2906,8808,4809,990
        51752,4704,2906,1007,9109,72011,410
        10255025502,1003,7205,3406,9608,57010,090
        51752,6504,6706,7309,25010,83012,700
        761002,7504,8606,9609,06011,17013,130
        1011253,2005,7008,18010,68013,14015,470
        255051752,6304,6506,6708,71010,72012,600
        51753,0305,3907,72010,09012,45014,63017,17018,30019,61020,75022,07023,20024,51025,630
        761003,2805,8408,40010,96013,52015,87020,37021,66023,14024,44025,93027,24028,71030,020
        1011253,6306,4709,30011,62014,99017,620
        2550761002,7504,8606,9609,06011,17013,130
        51753,2805,8408,40010,96013,52015,87020,37021,66023,14024,44025,93027,24028,71030,020
        761003,3906,0108,63011,25013,87016,29021,11022,41023,90025,20026,68027,98029,47030,760
        1011253,7306,6309,53012,44015,35018,030
        25501011253,2005,7008,18010,68013,14015,470
        51753,6306,4709,30011,62014,99017,620
        761003,7306,6309,53012,44015,35018,030
        1011253,8506,8009,76012,72015,70018,440
        1250505,9509,12012,83015,46018,35021,430
        51756,82010,46013,80017,19020,53023,890
        761007,48011,47015,13018,80022,45026,110
        1011258,33012,77016,88020,96025,07029,170
        5051756,70010,27013,64017,00020,36023,720
        51757,22011,06014,61018,17021,73025,28027,36029,10030,99032,72034,63036,34038,24039,980
        761007,85012,03015,87019,70023,55027,39032,60034,63036,84038,87041,08043,12045,35047,370
        1011258,92013,67017,58021,77025,99030,20037,39039,70042,19044,50046,99049,29051,79054,100
        50761007,48011,47015,13018,80022,45026,110
        51757,85012,03015,87019,70023,55027,39032,60034,63036,84038,87041,08043,12045,35047,370
        761008,56013,11017,30021,50025,67029,88033,72035,75037,97040,00042,21044,25046,48048,510
        1011259,12013,99018,42022,86027,27031,71038,52040,83043,31045,64048,13050,42052,92055,240
        501011258,33012,77016,88020,96025,07029,170
        51758,92013,67017,58021,77025,99030,20037,39039,70042,19044,50046,99049,29051,79054,100
        761009,12013,99018,42022,86027,27031,71038,52040,83043,31045,64048,13050,42052,92055,240
        1011259,73014,92019,59024,28028,97033,65039,65041,96044,44046,75049,25051,56054,05056,350
        1550507,39011,33015,21019,05022,94026,790
        51758,22012,59016,79020,97024,99029,200
        761008,99013,77018,28022,76027,27031,780
        1011259,83015,07019,91024,75028,09034,440
        5051758,22012,59016,79020,97024,99029,200
        51758,63013,23017,58021,88026,05030,380
        761009,34014,32019,01023,38028,36033,030
        10112510,63016,29021,48026,66031,85037,030
        50761008,09012,69017,35022,02026,68031,370
        51758,99013,77018,28022,76027,27031,780
        761009,34014,32019,01023,38028,36033,03034,00036,00038,18040,19042,37044,38046,58048,570
        10112510,24015,70020,85025,83031,18034,54038,69040,98043,44045,72048,18050,46052,93055,220
        12615010,90016,69022,13027,58033,02038,46045,10047,75050,58053,22056,04058,68061,52064,170
        501011258,69013,74018,80023,89029,01034,13045,50048,48051,54054,49057,59060,54063,62066,510
        51759,83015,07019,91024,75029,61034,44045,72048,70051,75054,71057,80060,76063,84066,730
        7610010,39015,92021,13026,29031,49036,66045,89048,80051,89054,80057,88060,78063,89066,790
        10112510,90016,69022,13027,58033,02038,46048,52051,41054,51057,44060,53063,43066,53069,440
        12615011,60017,77022,75029,33035,14040,91049,65052,54055,64058,56061,64064,55067,66070,570
        517512615012,01018,99026,04033,09040,13047,18055,70059,25062,98066,53070,22073,81077,50081,080
        7610014,64022,45029,57036,67043,79050,89057,15060,59064,26067,69071,33074,77078,43081,870
        10112515,06023,09030,19037,30044,42051,52058,29061,73065,37068,82072,47075,90079,55083,000
        12615015,48023,73035,07037,95045,06052,17059,40062,85066,51069,95073,58077,03080,68084,120
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式TAB¥基準単価
        最短L~50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300L301~325L326~350L351~375L376~400L401~425L426~450L451~475L476~500
        LASD
        (S45C)
        520~5020~503,6005,0206,4408,4509,87011,690
        51~703,8305,4707,0809,31010,93012,950
        51~7520~503,8305,4707,0809,31010,93012,950
        51~704,9707,58010,21013,41016,04019,050
        620~5020~503,5804,9706,3808,3509,76011,560
        51~703,8305,4707,0809,31010,93012,950
        51~7520~503,8305,4707,0809,31010,93012,950
        51~704,9707,58010,21013,41016,04019,050
        1025~5025~503,5804,9706,3808,3509,76011,56012,25012,95013,64015,13015,82016,53017,22018,720
        51~704,9707,58010,21013,41016,04019,05020,35021,67022,97025,06026,37027,69029,00031,090
        51~7525~704,9707,58010,21013,41016,04019,05020,35021,67022,97025,06026,37027,69029,00031,090
        76~10025~705,4208,43011,46015,07018,09021,52023,03024,53026,05028,33029,84031,35032,86035,160
        1250503,9705,3806,7708,74010,16011,94012,64013,33014,05015,52016,23016,92017,62019,110
        51~705,3507,97010,61013,82016,42019,43020,75022,05023,36025,45026,77028,09029,38031,480
        51~75505,3507,97010,61013,82016,42019,43020,75022,05023,36025,45026,77028,09029,38031,480
        76~100505,7808,74011,73015,30018,28021,67023,14024,64026,13028,41029,89031,39032,87035,150
        1550504,1705,5606,9608,94010,33012,14012,84013,54014,23015,91016,61017,31018,00019,500
        51~705,5608,18010,78014,00016,62019,64020,93022,26023,57025,85027,17028,47029,78031,870
        51~75505,5608,18010,78014,00016,62019,64020,93022,26023,57025,85027,17028,47029,78031,870
        76~100505,9708,95011,93015,50018,47021,85023,35024,83026,33028,79030,28031,78033,27035,550
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式TAB¥基準単価
        L50L51100L101150L151200L201250L251300L301325L326350L351375L376400L401425L426450L451475L476500
        LASC
        (S50C)
        5205020503,6005,0206,4408,4509,87011,690
        51703,8305,4707,0809,31010,93012,950
        517520503,8305,4707,0809,31010,93012,950
        51704,9707,58010,21013,41016,04019,050
        6205020503,5804,9706,3808,3509,76011,560
        51703,8305,4707,0809,31010,93012,950
        517520503,8305,4707,0809,31010,93012,950
        51704,9707,58010,21013,41016,04019,050
        10255025503,5804,9706,3808,3509,76011,56012,25012,95013,64015,13015,82016,53017,22018,720
        51704,9707,58010,21013,41016,04019,05020,35021,67022,97025,06026,37027,69029,00031,090
        517525704,9707,58010,21013,41016,04019,05020,35021,67022,97025,06026,37027,69029,00031,090
        7610025705,4208,43011,46015,07018,09021,52023,03024,53026,05028,33029,84031,35032,86035,160
        1250503,9705,3806,7708,74010,16011,94012,64013,33014,05015,52016,23016,92017,62019,110
        51705,3507,97010,61013,82016,42019,43020,75022,05023,36025,45026,77028,09029,38031,480
        5175505,3507,97010,61013,82016,42019,43020,75022,05023,36025,45026,77028,09029,38031,480
        76100505,7808,74011,73015,30018,28021,67023,14024,64026,13028,41029,89031,39032,87035,150
        1550504,1705,5606,9608,94010,33012,14012,84013,54014,23015,91016,61017,31018,00019,500
        51705,5608,18010,78014,00016,62019,64020,93022,26023,57025,85027,17028,47029,78031,870
        5175505,5608,18010,78014,00016,62019,64020,93022,26023,57025,85027,17028,47029,78031,870
        76100505,9708,95011,93015,50018,47021,85023,35024,83026,33028,79030,28031,78033,27035,550
        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式TAB¥基準単価
        最短L~50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300L301~325L326~350L351~375L376~400L401~425L426~450L451~475L476~500
        LAA
        (A6063)
        5・620~5020~501,4702,5803,7004,8305,9607,000
        51~751,9203,3804,8106,2507,7009,060
        20~5051~751,8303,2104,5905,9807,3608,660
        51~752,1403,6905,2506,8108,3609,850
        1025~5025~501,9203,4104,9206,4007,9009,300
        51~752,3704,2006,0307,8709,72011,410
        76~1002,4204,3106,1908,0709,94011,690
        25~5051~752,2704,0405,8207,5909,38011,030
        51~752,7304,8907,0409,21011,38013,39015,18016,20017,38018,41019,61020,62021,80022,810
        76~1003,0205,4507,85010,26012,68014,92017,58018,69020,00021,12022,43023,54024,86025,980
        25~5076~1002,3704,2006,0307,8709,72011,410
        51~753,0205,4507,85010,26012,68014,92017,58018,69020,00021,12022,43023,54024,86025,980
        76~1003,1005,5508,00010,48012,92015,18018,29019,41020,72021,84023,15024,27025,57026,700
        1250~7550~756,99010,71014,49018,29022,06025,84028,84029,99032,92034,87037,01038,97041,11043,060
        76~1007,83011,99016,20020,44024,67028,89033,58035,83038,26040,51042,94045,18047,61049,860
        101~1258,47013,00017,53022,07026,61031,17036,85039,29041,88044,31046,94049,36051,97054,400
        50~7576~1007,83011,99016,20020,44024,69028,89033,58035,83038,26040,51042,94045,18047,61049,860
        76~1008,38012,83017,22021,63026,01030,38034,48036,73039,16041,40043,83046,08048,51050,770
        101~1258,98013,77018,42023,08027,74032,39037,76040,19042,79045,23047,82050,25052,88055,300
        50~75101~1258,54013,09017,60022,11026,67031,12036,85039,29041,88044,31046,94049,36051,97054,400
        76~1008,98013,77018,42023,08027,74032,39037,76040,19042,79045,23047,82050,25052,88055,300
        101~1259,39014,39019,17023,95028,73033,51038,65041,08043,70046,13048,72051,15053,77056,190
        15100~125100~1258,23012,64017,07021,47025,88030,29035,85037,99040,32042,46044,79046,93049,25051,410
        126~1508,71013,37018,04022,71027,39032,07038,39040,67043,12045,40047,83050,10052,56054,840
        126~150126~1509,21014,16019,11024,05029,01033,96041,16043,55046,16048,57051,17053,56056,16058,570

         

        ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
        ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
        型式TAB¥基準単価
        最短L50L51100L101150L151200L201250L251300
        LAU
        (SUS304)
        56255025503,4206,1909,00011,77014,97017,690
        51754,0507,32010,69013,95016,94020,190
        769020,57024,410
        255051754,0507,32010,69013,95016,94020,190
        51754,2807,68011,04014,43017,77021,130
        769021,10024,970
        255076905,2009,04012,88016,73020,57024,410
        51755,5809,47013,34017,21021,10024,970
        76906,09010,00013,91017,82021,73025,650
        8255025503,8006,8709,93013,00018,59022,120
        51754,2507,61010,96014,30019,78023,490
        769020,82024,650
        255051754,2507,61010,96014,30019,78023,490
        51754,5207,99011,48014,99020,43024,170
        769021,48025,330
        255076905,5509,32013,17017,00020,82024,650
        51756,0309,89013,76017,60021,48025,330
        76906,53010,42014,30018,21022,11026,010
        10507550757,41012,45017,46022,50027,51032,550
        761008,33013,77019,26024,71030,17035,630
        5075761008,33013,77019,26024,71030,17035,630
        761008,87014,66020,22025,79031,34036,910
        数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
        数量区分標準対応個別対応
        小口大口
        数 量1~910~1920~5051~
        値引率基準単価5%10%お見積り
        [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

        納期

        ●L~300mm
         3 日目出荷
            ご注文締切  

        ストークA

        翌日出荷500円/1本PM 6:00>>こちら
        [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

        ●301mm~
         3 日目出荷


        出荷日については、こちらをご覧ください。

        商品担当おすすめ

        • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

        L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプのレビュー
        3.9平均満足度:3.913件のレビュー
        切削加工
        5
        満足度:5.0
        材料屋さんの場合6Fの注文で、 L字の削りは自分でやる必要があるが、 ミスミだとアングルの削りまで頼めるので工数がかなり...もっと読む
        3人が参考にしています。
        加工用
        5
        満足度:5.0
        いろいろなサイズに加工してもらえるので助かります。 納期がもう少し早いといいのですが。
        1人が参考にしています。
        試作品
        5
        満足度:5.0
        寸法の指定ができて助かります。 モノも、端面処理がキレイにされていて良いです。 納期も短くて良かったです。 試作品で穴位...もっと読む
        1人が参考にしています。
        ブラケット
        5
        満足度:5.0
        角度の精度を要すブラケットにマッチし、きめ細かく選択ができ納期も早く対応下さり重宝しています
        0人が参考にしています。
        治工具
        4
        満足度:4.0
        ブロック材を削り出すより、時短になり楽です。 重宝してます。 
        0人が参考にしています。

        この商品を見た人は、こんな商品も見ています

        今見ている商品
        L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
        【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削外側基準フリー指定タイプ
        L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
        L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
        【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削直角度外側基準ラフ フリー指定タイプ
        【クリーン洗浄品】L型アングル 面切削直角度外側基準板厚フリー指定タイプ
        メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
        通常価格------
        通常出荷日3日目6日目3日目3日目6日目6日目
        特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし-クリーン洗浄クリーン洗浄
        表面処理なしなしなしなしなしなし
        仕上げ方法面切削(標準)面切削(標準)面切削(標準)面切削(標準)面切削(標準)面切削(標準)
        材質証明書対象対象対象対象対象対象
        よく一緒に購入される商品

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        金属L型アングルカテゴリの売れ筋ランキング