17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 材質

  • A寸(mm)

    ~mm
  • B寸(mm)

    ~mm
  • 高さ H(mm)

    ~mm
      [50-200/1mm単位]
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    溶接スタンド -プレートタイプ-

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    高さ・取付穴ピッチが1mm単位で指定できる溶接スタンドです。

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が16型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    矢視X1-X1

    [ ! ]SS400の部はショットブラスト処理
    Type[ M ]材質[ S ]表面処理
    YSSPSS400
    YSBP四三酸化鉄皮膜
    YSMP無電解ニッケルメッキ
    YSFPSUS304
    [ ! ]SS400の四三酸化鉄皮膜に関しては、溶接部周辺が赤茶色になる可能性がございます。

    規格表

    型式BHFG穴種選択
    YSSP100
    YSSP200

    B100 B150
    H150
    H200

    F75
    F100

    G80
    G150

    M6
    N6
    型式B指定1mm単位穴種選択CVWd
    TypeAHFG
    YSSP
    (表面処理なし)

    YSBP
    (四三酸化鉄皮膜)

    YSMP
    (無電解ニッケルメッキ)

    YSFP
    (ステンレス)
    1005050〜20015≦F≦B−2080M6
    (タップ穴)
    N6
    (φ6.5通し穴)
    5030806.5
    6040
    7050
    8060
    10080
    1205090〜10060301009
    6040
    7050
    8060
    10080
    120100
    15050105〜1307530130
    6040
    7050
    8060
    10080
    1209012011
    150120
    20050130〜18010030170
    6040
    7050
    8060
    10070
    12090
    150120
    200170

    追加工

    型式-B-H-(HNC)
    YSBP200 B150 H200 HNC
    AlterationCodeSpec.¥/1Code
    HNC上面取付穴(M6又はN6)を削除します。
    (下面取付穴は残ります。)
    指定方法HNC
    [ ! ] F・G寸法および穴種の指定は不要。
    -500

    型番リスト

    表示件数

    材質

    表面処理

    A寸

    (mm)

    B寸

    (mm)

    高さ H

    (mm)

    材質証明書:材質

    材質証明書:表面処理

    RoHS?最小発注数量
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    100
    50 ~ 100
    50 ~ 200
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    120
    50 ~ 120
    50 ~ 200
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    150
    50 ~ 150
    50 ~ 200
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    200
    50 ~ 200
    50 ~ 200
    SS400
    四三酸化鉄皮膜
    10
    1個
    SUS304
    なし
    100
    50 ~ 100
    50 ~ 200
    SUS304
    -
    10
    1個
    SUS304
    なし
    120
    50 ~ 120
    50 ~ 200
    SUS304
    -
    10
    1個
    SUS304
    なし
    150
    50 ~ 150
    50 ~ 200
    SUS304
    -
    10
    1個
    SUS304
    なし
    200
    50 ~ 200
    50 ~ 200
    SUS304
    -
    10
    1個
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    100
    50 ~ 100
    50 ~ 200
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    10
    1個
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    120
    50 ~ 120
    50 ~ 200
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    10
    1個
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    150
    50 ~ 150
    50 ~ 200
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    10
    1個
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    200
    50 ~ 200
    50 ~ 200
    SS400
    無電解ニッケルメッキ
    10
    1個
    SS400
    なし
    100
    50 ~ 100
    50 ~ 200
    SS400
    -
    10
    1個
    SS400
    なし
    120
    50 ~ 120
    50 ~ 200
    SS400
    -
    10
    1個
    SS400
    なし
    150
    50 ~ 150
    50 ~ 200
    SS400
    -
    10
    1個
    SS400
    なし
    200
    50 ~ 200
    50 ~ 200
    SS400
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    高さ・取付穴ピッチが1mm単位で指定できる溶接スタンドです。

    ご注意

    • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    納期・価格

    価格表

    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式B¥基準単価
    YSSPYSBPYSMPYSFP
    TypeAH50〜100H101〜150H151〜200H50〜100H101〜150H151〜200H50〜100H101〜150H151〜200H50〜100H101〜150H151〜200
    YSSP

    YSBP

    YSMP

    YSFP
    100505,3405,6105,8605,8806,1706,4507,1608,1609,1208,5308,9509,350
    606,1006,4306,7206,7207,0707,3907,9809,03010,0509,73010,26010,730
    706,7907,1207,4407,4807,8308,2008,7409,79010,83010,84011,36011,890
    807,4607,8208,1508,2108,6208,9709,44010,54011,59011,91012,48013,010
    1008,6809,0609,3809,5609,96010,32010,76011,87012,92013,86014,46014,960
    120505,3805,6505,8805,9206,2206,4807,1908,1909,1408,5809,0209,390
    606,1806,4706,7906,8107,1207,4808,0709,08010,1309,87010,33010,840
    706,8607,1807,5107,5507,9008,2608,7909,86010,91010,94011,47011,970
    807,5607,8908,2108,3208,6809,0509,56010,61011,66012,06012,59013,090
    1008,8109,1409,4909,69010,06010,45010,91011,96013,04014,06014,58015,140
    1209,85010,35010,86010,85011,40011,96012,02013,27014,51015,72016,53017,330
    150505,9406,2306,4906,5506,8607,1407,9809,0009,9809,4909,94010,360
    606,8607,1707,4807,5507,8908,2308,97010,02011,05010,94011,45011,940
    707,6107,9508,3208,3808,7609,1509,79010,86011,94012,15012,69013,270
    808,3608,7609,1109,2009,64010,03010,59011,71012,80013,34013,97014,540
    1009,71010,12010,47010,70011,14011,53012,04013,20014,27015,49016,16016,700
    12011,07011,60012,12012,17012,78013,35013,51014,79016,03017,66018,48019,320
    15012,86013,50014,09014,16014,87015,50015,44016,84018,17020,52021,55022,470
    200506,0606,3506,6306,6806,9907,3008,2809,29010,2909,66010,13010,570
    607,0107,3307,6307,7308,0708,4009,31010,36011,38011,18011,70012,180
    707,8008,1508,5108,5808,9708,11010,17011,24012,32012,44013,01013,570
    808,6108,9509,3109,4709,84010,25011,03012,10013,20013,74014,28014,860
    1009,96010,31010,70010,97011,34011,77012,50013,57014,69015,90016,45017,060
    12011,49012,04012,59012,65013,25013,85014,14015,44016,72018,32019,22020,080
    15013,60014,23014,78014,95015,65016,26016,40017,79019,10021,68022,70023,570
    20015,56016,43017,16017,13018,08018,89018,52020,16021,65024,82026,22027,370
    数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1〜1920〜5051〜
    値引率基準単価5%お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     5 日目出荷
    ご注文締切

    ストークB

    3日目出荷500円/1本PM 8:00迄>>こちら
    [ ! ]3本以上で1明細行当たり一律1,350円

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    概要・仕様

    使用例

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    溶接スタンド -プレートタイプ-のレビュー
    4平均満足度:4.06件のレビュー
    モーター取付架台
    4
    満足度:4.0
    モーター用の取付架台として使用しました。 面精度も問題なく、高さも指定できるため今後も使用したいと思います。
    0人が参考にしています。
    試験装置の足場
    5
    満足度:5.0
    試験装置の高さを調整する足場として使用しました。強度もあり問題なく使えました。
    0人が参考にしています。
    ユニット間の高さ合わせとして使用
    3
    満足度:3.0
    高さが自由に選べてよかったが、タップ位置ももう少し自由度があるとうれしい。
    0人が参考にしています。
    ロボット取付プレートの架台として
    4
    満足度:4.0
    搬送部の高さを出すための取付架台として使用。 価格は問題ないのですがもう少し納期が短縮できると嬉しい。
    0人が参考にしています。
    追加工をして、製品組立
    3
    満足度:3.0
    組立等使用するには問題のない精度で、コスパも良いです。 個人の理由で星3です。溶接部の近くに長穴とネジの追加工をしました...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    溶接スタンド -プレートタイプ-
    【クリーン洗浄品】溶接スタンド -プレートタイプ-
    溶接スタンド -形鋼タイプ-
    【クリーン洗浄品】溶接スタンド -形鋼タイプ-
    溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
    【クリーン洗浄品】溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日5日目8日目5日目8日目5日目8日目
    特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
    種類プレートプレート形鋼形鋼形鋼高さ指定形鋼高さ指定
    材質証明書対象対象対象対象対象対象

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト