17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付段差 T

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

段付抜差し蝶番

通常単価(税別)
682
税込単価
750
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

抜差し構造のステンレス製段付蝶番です。3mm・5mm厚パネルに対応し、かぶせ仕様が可能な裏蝶番構造で着...

詳細を確認
  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


HHSPDL(扉左タイプ)
HHSPDR(扉右タイプ)
[ M ]材質:SUS304 [ S ]表面処理:バフ研磨
[ ! ]図は扉左タイプです。


規格表

型式
HHSPDL3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T1許容荷重
(kg)
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
TypeT1〜19コ20〜100
HHSPDL
HHSPDR
310745620357
51246620357
*許容荷重は2個使用の数値です。


使用例


*使用例は上面からの図になります。
*上記はT=5となります。
[ ! ]扉側が右になるタイプが扉右タイプになり、通常の右勝手とは反対になります。

製品仕様

  • 本商品は抜差し可能ですので外れます。

注意事項

  • 特注対応については製作不可となります。

各商品特徴

種類蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番長蝶番
写真

段付抜差し蝶番 関連画像1_蝶番種類

段付抜差し蝶番 関連画像2_蝶番種類

段付抜差し蝶番 関連画像3_蝶番種類

段付抜差し蝶番 関連画像4_蝶番種類

特徴・最も一般的な蝶番・取り外し可能
・メンテナンスや掃除頻度の多い場面で利用
・360度回転可能
・扉が大きく回転が必要な場面等で利用
・寸法指定可能
・アルミフレーム扉用に使用

型番リスト

表示件数

勝手違い

取付段差 T

RoHS?最小発注数量
左勝手用
3
10
1個
左勝手用
5
10
1個
右勝手用
3
10
1個
右勝手用
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

抜差し構造のステンレス製段付蝶番です。3mm・5mm厚パネルに対応し、かぶせ仕様が可能な裏蝶番構造で着脱・メンテナンスが簡単です。

ご注意

  • 蝶番の選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜100101〜
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 縦型抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    縦型抜差し蝶番

    小型で見た目がすっきりするステンレス製の抜差し蝶番です。羽根部分がないコンパクトな蝶番のため、省スペースでも使用可能です。

  • ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R 画像

    ミスミ

    ステンレス抜差し蝶番 HNS□L/HNS□R

    汎用的で安価なSUS304製の抜差し蝶番です。扉右タイプ・扉左タイプをご用意しております。

  • 重量用溶接抜差し蝶番 画像

    ミスミ

    重量用溶接抜差し蝶番

    穴なしで溶接取り付け専用の蝶番です。重量用蝶番で、スチール・ステンレスのご用意です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付抜差し蝶番のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
扉の開閉に使用
5
満足度:5.0
設備の安全カバーの開閉用として購入しました。 納品まで早いので助かりました。
1人が参考にしています。
普段使い
5
満足度:5.0
注文してからすぐに商品が届きました。使用しても特に問題はなく使用できました。
1人が参考にしています。
安全カバーの取付け
5
満足度:5.0
納期も早く、金額も安かったです。 PETプレートに直接取り付けて使用しました。
0人が参考にしています。
装置カバー用
5
満足度:5.0
樹脂製のカバー取付に使用しています。大量に使用するので、まとめて購入すると安くなるので助かります。取付・使用ともに問題な...もっと読む
0人が参考にしています。
設備安全カバー扉の蝶番として使用
4
満足度:4.0
t=5のPET材の扉を30X30のアルミフレームに取り付ける際、 以前はスペーサを使用してフラットな蝶番を使用していた ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付抜差し蝶番
【クリーン洗浄品】段付抜差し蝶番
ステンレス段付蝶番 HHSD
段付蝶番(B-28・鉄製)
段付蝶番(B-1028・ステンレス製)
段付裏蝶番 B-557
メーカーミスミミスミミスミタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格682-439 -402 -525 -713
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性---
種類抜差し蝶番抜差し蝶番段付き蝶番段付き蝶番段付き蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材質SUS304SUS304SUS304冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
詳細材質SUS304SUS304SUS304---
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング