17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ハンドル 種類

    • クランクハンドル
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 内径軸穴形状

    ~mm
  • タップの有無

  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • 角穴サイズ(mm)

    ~mm
  • ハブ材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角穴・丸穴ハンドル

通常単価(税別)
2,4586,275
税込単価
2,7046,903
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強化ナイロンのハンドルで、取付方法は丸穴・角穴の2タイプから選択可能です。樹脂ハンドルに金属インサート...

詳細を確認
  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

角穴タイプ
丸穴タイプ
[ ! ]丸穴タイプのタップ(2×M5)は金属部のみとなります。
[ ! ]止めねじは付属しておりません。
Typeハブ本体・グリップねじグリップねじ
角穴丸穴[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質[ M ]材質[ S ]表面処理
MBCHMBCRSS400四三酸化鉄皮膜強化ナイロン
(ガラス繊維入り)
黄銅
(インサート)
SS400三価
クロメート
MBCHSSUS304

規格表

型式
MBCH10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LAHhDKFMBdbh1参考質量
(g)
¥基準単価
角穴丸穴
TypeWPMBCHMBCHSMBCR
角穴
MBCH(インサート部:スチール)
MBCHS(インサート部:ステンレス)
丸穴
MBCR(インサート部:スチール)
8885.564.5632324.54010622181910762,0483,1292,226
101010580762627.55013.5222211.51022,4993,4652,342
121212810094.5303164.514.5826272714.51842,9613,9382,541
14161.5130.5114.53536.279.51930302592,9614,148
17196161128.54040.588.5221034343694,0955,229
[ ! ]丸穴タイプに止めねじは付属しません。止めねじはこちら。

型番リスト

表示件数

ハンドル 種類

クランクハンドル 回し半径

(mm)

内径軸穴形状

タップの有無

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

角穴サイズ

(mm)

ハブ材質

RoHS?最小発注数量
[クランクハンドル] クランクハンドル
64.5
角穴
なし
23
40.5
-
8
SS400
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
80
角穴
なし
26
24.5
-
10
SS400
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
100
角穴
なし
30
27.5
-
12
SS400
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
130.5
角穴
なし
35
31
-
14
SS400
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
161
角穴
なし
40
36.2
-
17
SS400
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
64.5
角穴
なし
23
40.5
-
8
SUS304
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
80
角穴
なし
26
24.5
-
10
SUS304
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
100
角穴
なし
30
27.5
-
12
SUS304
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
130.5
角穴
なし
35
31
-
14
SUS304
10
1個
[クランクハンドル] クランクハンドル
161
角穴
なし
40
36.2
-
17
SUS304
10
1個
[クランクハンドル] 丸穴
64.5
丸穴
2ヶ所
23
24.5
8
-
SS400
10
1個
[クランクハンドル] 丸穴
80
丸穴
2ヶ所
26
27.5
10
-
SS400
10
1個
[クランクハンドル] 丸穴
100
丸穴
2ヶ所
30
31
12
-
SS400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,458
( 2,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,999
( 3,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,553
( 3,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,553
( 3,908 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,914
( 5,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,755
( 4,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,158
( 4,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,726
( 5,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,978
( 5,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,275
( 6,903 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,671
( 2,938 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,810
( 3,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,049
( 3,354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強化ナイロンのハンドルで、取付方法は丸穴・角穴の2タイプから選択可能です。樹脂ハンドルに金属インサート入りです。

ご注意

  • ハンドル・グリップ・レバー・ノブの種類と特長についてはこちらご確認ください。
  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜5051~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角穴・丸穴ハンドルのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
社内テストに使用するスクロールチャックのハンドルに流用
4
満足度:4.0
軸部品は自社で製作して組み合わせました。 使い易い形状で非常に満足しています。
0人が参考にしています。
ハンドル
4
満足度:4.0
以前購入した物のリピート購入です。使いやすく便利に使っています。ハンドルも握りやすいです。
0人が参考にしています。
移動テーブル用のハンドル
5
満足度:5.0
小型の移動テーブルに使用します。回転グリップが付いていて便利です。ハンドル半径も種類がそろっていますが、もうひとつ下のサ...もっと読む
0人が参考にしています。
分析装置の付帯部品として
4
満足度:4.0
分析装置にてポジションインジケーターを利用した送りピッチ測定機構に対する操作ハンドルとして使用しています。当社は、一品一...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角穴・丸穴ハンドル
角穴・丸穴ハンドル PPタイプ
収納角穴ハンドル
スポークハンドル 軸穴固定タイプ
ソリッドハンドル 軸穴固定タイプ
バランスハンドル BA
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ小西製作所
通常価格2,458-1,936 -4,499 -1,190 -1,520 -4,939 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし-
ハンドル 材質強化ナイロン(ガラス繊維入り)ポリアミド強化ナイロン(ガラス繊維入り)フェノールフェノール黒色フェノール樹脂
グリップ 材質フェノールポリプロピレンフェノールフェノールフェノール黒色フェノール樹脂
グリップの穴有無グリップ付グリップ付グリップ付グリップ付グリップ付グリップあり
グリップ 種類回転グリップ回転グリップ回転グリップ回転グリップ回転グリップ回転式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング