17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ウレタン
    • フェノール
    • エンプラ
  • 車輪特性

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタ付キャスタ 重荷重用

通常単価(税別)
3,28610,384
税込単価
3,61511,422
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】従来のCLANタイプと比べて、アジャスタ取付部とキャスタ本体を一体成型しているため、剛性がアッ...

詳細を確認
  • 本商品をご使用する場合は平らな場所でご使用ください。
  • 商品設計上、傾斜や段差がある場所ではアジャスタが地面と干渉する可能性があります。
  • プレート取付用のボルトには「極低頭ボルト」又は「低頭ボルト」をご使用ください。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


アジャスタ付キャスタ 重荷重一体型タイプ:関連画像
<アジャスタの固定順序>
アジャスタ付キャスタ 重荷重一体型タイプ:関連画像

1. ボルトを本体(装置)底面に接触するまで上げます。
(ナット3を保持した状態で)

2. ナット1にてボルトを固定します。
アジャスタ付キャスタ 重荷重一体型タイプ:関連画像
3. ナット3にてアジャスタフットの高さを調整します。
4. ナット2にてアジャスタフットを固定します。
 

[ ! ]アジャスタ取付部をキャスタ本体と一体成型していますので
耐久性に優れています。

Type本体車輪アジャスタベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質旋回部車輪部
CGANSPHC三価クロメート強化プラスチック本体:SS400
ラバー:ネオプレンゴム
フェノール(黒)
モノマーキャストナイロン
導電性モノマーキャストナイロン
アルミホイルウレタン(紺)


規格表

型式車輪材質
CGAN75P
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質HS1S2ナット1ナット2ナット3許容荷重
(daN)
¥基準単価
TypeDサイズ二面幅高さサイズ二面幅高さサイズ二面幅高さPFMUD
CGAN65P(強化プラスチック)
F(フェノール)
M(モノマーキャストナイロン)
U(アルミホイルウレタン)
D(導電性モノマーキャストナイロン)
9210856M12
×1.75
194M16
×2.0
245M16
×2.0
24283004,6623,3235,6282,9878,736
75106151061344004,7573,8966,3003,1299,440
※導電性モノマーキャストナイロン 体積固有抵抗値102〜104Ω・cm以下

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

許容荷重

(daN)

荷重区分

RoHS?最小発注数量
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
300
中荷重
10
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[フェノール] フェノール
-
300
中荷重
10
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
-
300
中荷重
10
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[エンプラ] 強化プラスチック
-
300
中荷重
10
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン(標準)
-
300
中荷重
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
[ナイロン] 導電性モノマーキャストナイロン
導電性
400
[重荷重] 中重荷重
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
[フェノール] フェノール
-
400
[重荷重] 中重荷重
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
[ナイロン] モノマーキャストナイロン
-
400
[重荷重] 中重荷重
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
[エンプラ] 強化プラスチック
-
400
[重荷重] 中重荷重
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン(標準)
-
400
[重荷重] 中重荷重
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,610
( 10,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,655
( 4,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,191
( 6,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,128
( 5,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,286
( 3,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,384
( 11,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,286
( 4,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,930
( 7,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,233
( 5,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,442
( 3,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】従来のCLANタイプと比べて、アジャスタ取付部とキャスタ本体を一体成型しているため、剛性がアップしています。車輪材質も5タイプ(強化プラスチック・フェノール・モノマーキャストナイロン・導電性モノマーキャストナイロン・アルミホイルウレタン)から選定可能です。

ご注意

  • 本商品をご使用する場合は平らな場所でご使用ください。
  • 商品設計上、傾斜や段差がある場所ではアジャスタが地面と干渉する可能性があります。
  • プレート取付用のボルトには「極低頭ボルト」又は「低頭ボルト」をご使用ください。
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタ付キャスタ 重荷重用のレビュー
2.7平均満足度:2.79件のレビュー
ロボット架台の底に取付、移動と位置固定
1
満足度:1.0
アジャストボルトとキャスター一体であり、簡単に済ませることを考えていたが、 ①車輪の径が小さく傾斜地で底こすりやフォーク...もっと読む
9人が参考にしています。
移動時にアジャスターが・・・
3
満足度:3.0
設置時は特に問題はありませんが、移動時のアジャスターを引っ込めた時?にキャスターを取付てるボルトの頭とアジャスターが干渉...もっと読む
3人が参考にしています。
中重量物の移動と設置水平出し
1
満足度:1.0
設計の自由度が高いので使用したが、移動が頻繁で距離長いと使うべきでない かなり高い確立で、移動の振動でアジャスタパッドの...もっと読む
3人が参考にしています。
簡易測定室の設置、移動時の脚部として
3
満足度:3.0
簡易測定室の設置、移動時の脚部として利用しています。頻繁な移動は無いものの簡易とはいえ部屋を移動するイメージなので、ある...もっと読む
2人が参考にしています。
重量があるユニットのアジャスタキャスターとして
3
満足度:3.0
良かった点:コンパクトで耐荷重がそれなりにある 悪かった点:ほかの方も書いてますが      ①固定のCAPボルトの頭が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタ付キャスタ 重荷重用
アジャスタ付キャスタ 中荷重用
アジャスタ付キャスタ 防振機能付 重荷重用
双輪キャスタ 極重荷重用
アジャスタ付キャスタ 極軽荷重用
アジャスタ付キャスタ 大径車輪タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,286-2,541 -10,546 -50,185 -1,728 -8,767 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付
金具材質スチール-ADC12スチールスチールスチール
ストッパなしなしなしなしなしなし
取付穴ピッチ 長手方向(mm)7175(80)7010564105(115)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)7175(80)7070(80)64105(115)
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング