17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ナイロン
    • ウレタン
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ 旋回ロックタイプ

通常単価(税別)
2,8597,739
税込単価
3,1458,513
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】レバーのON/OFF操作により旋回のみをロックできるキャスタです。

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



CMGJV100

130

CMGJV150

X視

X視

キャスタ 旋回ロックタイプ:関連画像
[ ! ]rはペダルの旋回半径を示します。

CMGJV150

ON
(固定)

OFF
(自在)

キャスタ 旋回ロックタイプ:関連画像
[ ! ]100・130と150ではON/OFFの方向が

逆になります。(左図面参照)

本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
SPHC三価クロメート合成ゴム(黒)・ウレタン(青)
モノマーキャスティングナイロン(青)


規格表

型式車輪材質
CMGJV130N
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪
材質
B
(*)
HArF1F2dtE許容荷重(daN)質量(g)¥基準単価
TypeDRUNRUNRUN
CMGJV100R (ゴム)
U (ウレタン)
N (モノマ−キャスティングナイロン)
32(34)14495120737010.53.6351201701801400158014702,3632,7303,633
13038(42)1771051258279114.0401802602702200241022403,0034,1906,048
15042(44)1981201249387452003003002710299027703,1294,6946,395
[ ! ]*車輪材質がNの場合( )寸法となります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅 B

(mm)

プレート長さ

(mm)

プレート幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
73
70
180
中荷重
34
95
95
10
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
73
70
120
軽中荷重
32
95
95
10
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン(標準)
73
70
170
中荷重
32
95
95
10
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
82
79
270
中荷重
42
105
105
10
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
82
79
180
中荷重
38
105
105
10
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
[ウレタン] ウレタン(標準)
82
79
260
中荷重
38
105
105
10
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
[ナイロン] モノマーキャスティングナイロン
93
87
300
中荷重
44
120
120
10
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
93
87
200
中荷重
42
120
120
10
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタン(標準)
93
87
300
中荷重
42
120
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,396
( 4,836 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,859
( 3,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,318
( 8,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,633
( 3,996 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,070
( 5,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,739
( 8,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,786
( 4,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,679
( 6,247 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】レバーのON/OFF操作により旋回のみをロックできるキャスタです。

ご注意

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ 旋回ロックタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車のキャスタ
5
満足度:5.0
旋回ロックすることで自在と固定を切り替えることができる。ブレーキ付きは多くあるが、旋回ロックは珍しい。 台車移動時には自...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ 旋回ロックタイプ
双輪キャスタ 中荷重用
樹脂キャスタ
アジャスタ付キャスタ 軽量タイプ
双輪キャスタ 重荷重用 スチール
アジャスタ付キャスタ 防振タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,859-1,245 -776 -1,538 -6,214 -5,336 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 樹脂プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / アジャスター付
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパ旋回ストッパ付なしなしなしなしなし
取付穴種類丸穴丸穴-丸穴丸穴-
車輪部ベアリングありなし-なしありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング