17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ナイロン
  • ストッパ

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャスタ アングル取付タイプ

通常単価(税別)
3151,036
税込単価
3471,140
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

筐体に直接取付できる、コーナーアングル付きのキャスタです。側面に固定用の穴があるため、プレートタイプよ...

詳細を確認
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



自在
CNGA

自在ストッパ付
CNGAS

[ ! ]垂直荷重は必ず取付面で受けてください。アングル外側に取付けると破損・変形の原因になります。

本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
SPHC三価クロメート合成ゴム(黒)
ナイロン(白)


規格表

型式車輪材質
CNGA50R
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
取付
形状
型式車輪材質HBEr許容荷重
(daN)
質量(g)¥基準単価
TypeDRN
アングル取付CNGA50R
(ゴム)

N
(ナイロン)
6520224730200261260
6582212356270515697
7592276540310599738
アングル取付
ストッパ付
CNGAS506520224930210323322
6582212356285609807
7592276540330651856

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン(標準)
なし
30
20
10
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
なし
30
20
10
1個
70.1~100
82
~35.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン(標準)
なし
30
21
10
1個
70.1~100
82
~35.00
50.1~70
65
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
なし
30
21
10
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン(標準)
なし
40
21
10
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
なし
40
21
10
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[ナイロン] ナイロン(標準)
回転ストッパ付
30
20
10
1個
50.1~70
65
~35.00
~50
50
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
回転ストッパ付
30
20
10
1個
70.1~100
82
~35.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン(標準)
回転ストッパ付
30
21
10
1個
70.1~100
82
~35.00
50.1~70
65
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
回転ストッパ付
30
21
10
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン(標準)
回転ストッパ付
40
21
10
1個
70.1~100
92
35.01~80.00
70.1~95
75
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
回転ストッパ付
40
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315
( 347 )
在庫品1日目当日出荷可能
316
( 348 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
在庫品1日目当日出荷可能
624
( 686 )
在庫品1日目当日出荷可能
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能
725
( 798 )
在庫品1日目当日出荷可能
389
( 428 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
737
( 811 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,036
( 1,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

筐体に直接取付できる、コーナーアングル付きのキャスタです。側面に固定用の穴があるため、プレートタイプより取り付けが容易です。

ご注意

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスタ アングル取付タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
アルミフレーム棚
5
満足度:5.0
30*30のアルミフレームで作った棚に使用 そこそこの重量物を乗せているが 特につぶれてはいません。
0人が参考にしています。
車両の傾き調整
5
満足度:5.0
検討車両の重荷重で傾いたため、応急処置として購入。 強度的に全く問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
作業台
5
満足度:5.0
作業台のコーナーにぴったりはまるので装着感は良かったです。スチール棚にもってこいの商品です。レイアウトを良く変更するので...もっと読む
0人が参考にしています。
スチール棚に装着
4
満足度:4.0
レビューを見てさっそくつけてみました。価格も安価で取り付けも簡単でした。荷重には気を付けて使用しますがおおむね満足です。
0人が参考にしています。
新規使用
4
満足度:4.0
現有のスチールラックを簡単に移動式に変えられるのに便利です ただ耐荷重を考えなければ、壊れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスタ アングル取付タイプ
双輪キャスタ 中荷重用
アジャスタ付キャスタ 極軽荷重用
アジャスタ付キャスタ 大径車輪タイプ
アジャスタ付キャスタ 中荷重用
アジャスタ付キャスタ 防振機能付 重荷重用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格315-1,245 -1,728 -8,767 -2,541 -10,546 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイプアングル式プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付
金具材質スチールスチールスチールスチール-ADC12
取付穴ピッチ 長手方向(mm)195264105(115)75(80)70
取付穴種類長穴丸穴丸穴長穴長穴丸穴
荷重区分軽荷重-軽荷重中荷重中荷重-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト