メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】各種アルミフレームユニットに接続できる、取付穴位置が指定可能なアジャスタ付キャスタです。
No.60
No.130
No.250
No.350
No.500

部:取付穴2ヶ所穴あけ位置
の範囲内でご指定ください。
| 穴種 | 通し穴 | |||||||||||||||
| Code | N | |||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | |||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||
| 型式 | 車輪 |
| Type | [ M ]材質(色) |
| HCFTF | ナイロン(グレー) |
| HCFTFM | MCナイロン(ブルー) |
| HCFTFD | 導電性MCナイロン(黒) |
| No. | 本体 | ジャッキボルト | パッド | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質 | |
| 60 130 | ADC12 | 黒塗装 | SS400 | 三価 クロメート | EPDM |
| 250 350 | SPHC | 三価クロメート(黒) | |||
| 500 | FCD45 | 黒塗装 | |||
| 型式 | − | N | − | E | − | F | − | G | − | P | − | Q | − | R |
| HCFTF130 | − | 6 | − | E18 | − | F55 | − | G80 | − | P20 | − | Q55 | − | R70 |
| 型式 | N(呼び径) 選択 | 穴あけ位置 指定1mm単位 | 許容荷重 | 質量 (g) | |||
| Type | No. | E・P | F・G・Q・R | (kgf) | (daN) | ||
| HCFTF | 60 | 5 6 | (5+N/2)〜(25−N/2) | (45+N/2)〜(90−N/2) | 60 | 58.8 | 600 |
| HCFTF HCFTFM HCFTFD | 130 | 6 8 10 | (45+N/2)〜(120−N/2) | 130 | 127.5 | 1100 | |
| HCFTF HCFTFM HCFTFD | 250 | (50+N/2)〜(112−N/2) | 250 | 245.2 | 1445 | ||
| 350 | (5+N/2)〜(20−N/2) | (60+N/2)〜(130−N/2) | 350 | 343.2 | 2170 | ||
| HCFTF HCFTFM HCFTFD | 500 | 8 10 | (10+N/2)〜(35−N/2) | (50+N/2)〜(75−N/2) (120+N/2)〜(150−N/2) | 500 | 490.2 | 5600 |
| 型式 | − | N | − | E | − | F | − | G | − | P | − | Q | − | R | − | (BL) |
| HCFTF130 | − | 6 | − | E18 | − | F55 | − | G80 | − | P20 | − | Q70 | − | R80 | − | BL150 |
| 追加工 コード | アジャスタパッド長さ変更 | Spec. \/1Code | 指定例 | |||||||||||||||||||||||||||
| BL100 | ![]() | アジャスタパッドの長さを変更す ることで床面よりの高さをより 高くできます。 ただし、プレート面よりアジャス タパッドが突き出します。 |
| HCFTF130- 6-E18-F55- G80-P20- Q70-R80- BL100 | ||||||||||||||||||||||||||
| BL150 |
| HCFTF130- 6-E18-F55- G80-P20- Q70-R80- BL150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
【特長】各種アルミフレームユニットに接続できる、取付穴位置が指定可能なアジャスタ付キャスタです。
| No. | HCFTF | HCFTFM | HCFTFD | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | 1〜9コ | 10〜20 | |
| 60 | 4,578 | 4,347 | - | - | - | - |
| 130 | 5,775 | 5,481 | 8,106 | 7,697 | 9,167 | 8,705 |
| 250 | 9,072 | 8,621 | 11,886 | 11,288 | 12,222 | 11,603 |
| 350 | 10,511 | 9,986 | 13,472 | 12,789 | 13,808 | 13,115 |
| 500 | 23,352 | 22,187 | 29,243 | 27,773 | 32,498 | 30,870 |
| 3 | 日目出荷 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
4.8通常価格(税別):782円~