17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪材質

    • 合成ゴム
    • ナイロン
    • ウレタン
    • スチール
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタ付キャスタ 中重荷重用 プレート鋳鉄タイプ

通常単価(税別)
12,37114,230
税込単価
13,60815,653
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

中重荷重用のアジャスタ付キャスタです。キャスタ車輪材質はMCナイロン、鋳物、ゴム、ウレタンから選択可能...

詳細を確認
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■自在式中重荷重用のアジャスタ付キャスタです。プレート式自在キャスタ中荷重用(こちら)、重荷重用(こちら
アジャスタ付キャスタ:関連画像
Type本体車輪プレ−ト部アジャスタパッド
[ M ]材質[ M ]材質(色)[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質
CAZLFCDゴム(黒)FCD焼付塗装(黒)SS400
ラバー部:ネオプレンゴム
ウレタン(赤)
鋳物(黒)
CALMCナイロン(青)塗装(緑)

[ ! ]上記2タイプは車輪幅E寸の違う商品となります。
車輪幅が広がることで床に設置する面積が増え、その分許容荷重も高くなります。

[ ! ]上表にある樹脂材は食品衛生法には適合しておりません。

規格表

型式車輪材質
CAZL75
CAL75

 
R
 
■車輪材質選択タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式車輪材質BEd許容荷重 (daN)¥基準単価
TypeDR・M・ZURUMZRUMZ
CAZL75R(ゴム)323025915025030036011,24612,19112,19111,246
U(ウレタン)
M(MCナイロン)
Z(鋳物)
■MCナイロン車輪タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DBEd許容荷重
(daN)
¥基準単価
CAL757532269352.812,936

[ ! ]アジャスタの単品販売はしておりません。ご希望の場合は、カタログ規格外サービスへお問い合わせください。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪材質

許容荷重

(daN)

荷重区分

表面処理

RoHS?最小発注数量
320.01~485.00
[ナイロン] MCナイロン
352.8
[重荷重] 中重荷重
塗装(緑)
10
1個
220.01~320.00
[ナイロン] MCナイロン
300
中荷重
焼付塗装(黒)
10
1個
140.01~220.00
[合成ゴム] 合成ゴム(標準)
150
中荷重
焼付塗装(黒)
10
1個
220.01~320.00
[ウレタン] ウレタン(標準)
250
中荷重
焼付塗装(黒)
10
1個
320.01~485.00
[スチール] 鋳物
360
[重荷重] 中重荷重
焼付塗装(黒)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,230
( 15,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,410
( 14,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,371
( 13,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,410
( 14,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,371
( 13,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中重荷重用のアジャスタ付キャスタです。キャスタ車輪材質はMCナイロン、鋳物、ゴム、ウレタンから選択可能です。

ご注意

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタ付キャスタ 中重荷重用 プレート鋳鉄タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
架台組立
4
満足度:4.0
アジャスタタイプでよく使っています。基本満足ですが、アジャスタの調整しろもうすこしあると便利かなと思います。
0人が参考にしています。
ロボットの架台
5
満足度:5.0
ロボットの架台の足に使用しています。かなり重量がありびっくりしました。その分、安定感があります。
0人が参考にしています。
装置の足周り
5
満足度:5.0
いつも使用して助かっています。 安定して取付ができるため、装置の信頼性が向上しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタ付キャスタ 中重荷重用 プレート鋳鉄タイプ
発泡ゴムタイヤ付キャスター
双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS
重量用自在キャスターストッパー付 K-100ZHBS
プレス製キャスター(ストッパー付自由車) SB型
プラコロ NS型 面付タイプ
メーカーミスミヨドノタキゲン製造タキゲン製造スエヒロ(現カツヤマキカイ)スガツネ工業
通常価格12,371-19,5541,5809,261 -11,5521,445
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイプアジャスター付プレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式自在プレートタイプ 自在車 / プレート式ボールキャスター
金具材質スチールスチールアルミ合金ダイカスト冷間圧延鋼板(SPC)その他スチール
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~130250.1~70.1~100100.1~130200.1~250~50
取付け高さ H(mm)124.530879.513020034.5
車輪径【範囲選択】(mm)70.1~95-50.1~7095.1~125125.1~160~50

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング