17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • プレート長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタ付キャスタ 防振タイプ

通常単価(税別)
5,3368,513
税込単価
5,8709,364
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】防振性の高いゴムパッドのアジャスタ付自在キャスタです。

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



CLAR50

CLAR75

 A視 

 A視 

アジャスタ付キャスタ 防振タイプ:関連画像
取扱方法

移動

据付

アジャスタ付キャスタ 防振タイプ:関連画像
移動時:レベル調節穴にドライバーをさし込み左方向に回します。
固定時:レベル調節穴にドライバーをさし込み右方向に回します。
レベル調節:CLAR50は15mm,75は17mmの範囲で調整できます。
Type本体車輪アジャスタベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]ラバー部材質[ M ]材質
CLARSPHC亜鉛メッキナイロン6SS400耐油性ゴム


規格表

型式
CLAR50
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式許容荷重
(daN)
¥基準単価
TypeD
CLAR5058.84,410
7598.17,035

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

荷重区分

プレート長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
70.1~100
80
35.01~80.00
~50
50
80
-
丸穴(2つ穴)
58.8
軽荷重
60
10
1個
100.1~130
120
80.01~140.00
70.1~95
75
72
72
丸穴
98.1
軽中荷重
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,336
( 5,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,513
( 9,364 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】防振性の高いゴムパッドのアジャスタ付自在キャスタです。

ご注意

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタ付キャスタ 防振タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動機脚部に使用
5
満足度:5.0
得意先様利用の自動機脚部に使っています。各種形状や重量、また移動の必要有無にてミスミの防振パッド重荷重タイプとの使い分け...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタ付キャスタ 防振タイプ
アジャスタ付キャスタ 軽量タイプ
アジャスタ付キャスタ 軽荷重用
アジャスタ付キャスタ 極軽荷重用
アジャスタ付キャスタ 大径車輪タイプ
双輪キャスタ 中荷重用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,336-1,538 -4,333 -1,728 -8,767 -1,245 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / アジャスター付プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
車輪材質ナイロン6ナイロン(標準)フェノールナイロン(標準)MCナイロンナイロン(標準)
ストッパなしなしなしなしなしなし
プレート幅(mm)100--7814070
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング