17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 車輪材質

    • ナイロン
    • ウレタン
    • ゴム
  • ねじ径

    • M12
  • ストッパ

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ

通常単価(税別)
7822,596
税込単価
8602,856
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体がステンレス製で、防錆効果の高いねじ込みキャスタです。車輪材質は3タイプ(ゴム・ウレタン・ナイロン...

詳細を確認
  • D=50,D=65のウレタン車輪は車輪の色が茶色のものとなります
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



自在
CSMNU

自在ストッパ付
CSMNSU

ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ:関連画像
[ ! ]rは車輪を旋回させた場合の半径を示します。
[ ! ]CSMNU・CSMNSUはベアリング無
>> 専用スパナこちらに掲載
本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)
SUS304バレル研磨ゴム(黒) ウレタン ナイロン(白)
*ウレタン車輪は、50/65:ホイール白、車輪茶 75A/75B/100A/100B:ホイール黒、車輪グレー です。


規格表

型式車輪材質
CSMNU75AR
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
本体タイプ
型式
車輪材質
H
M
b
r
B
E
許容荷重(daN)
質量(g)
¥基準単価
Type
D
R・N
U
R
U
N
R
U
N
R
U
N
自在
CSMNU
50
R
(ゴム)

U
(ウレタン)

N
(ナイロン)
74
12
21
35
53
28
25
27
50
60
60
304
255
270
683
815
646
65
89
61
25
70
325
305
290
872
1,087
866
75A
97
12
21
35
66
26
28
60
70
80
398
310
304
1,006
1,227
984
75B
16
23
40
431
340
337
100A
126
12
21
35
82
28
31
50
60
60
551
385
371
1,410
1,701
1,329
100B
16
23
40
584
423
404
1,631
1,697
自在
ストッパ付
CSMNSU
50
74
12
21
35
67
28
25
27
50
60
60
334
290
300
866
999
830
65
89
68
25
70
390
335
320
1,092
1,307
1,087
75A
97
12
21
35
68
26
28
60
70
80
473
350
334
1,226
1,447
1,205
75B
16
23
40
476
385
367
100A
126
12
21
35
82
28
31
50
60
60
615
435
420
1,649
1,924
1,594
100B
16
23
40
648
472
453
2,145
1,961

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

ねじ径

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

RoHS?最小発注数量
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
60
28
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ゴム] ゴム
[M12] M12
回転ストッパ付
50
28
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
60
25
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
70
25
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] ゴム
[M12] M12
回転ストッパ付
50
25
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
60
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
80
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
[M12] M12
回転ストッパ付
60
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
70
26
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン(標準)
M16
回転ストッパ付
80
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
M16
回転ストッパ付
60
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン(標準)
M16
回転ストッパ付
70
26
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
60
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
[M12] M12
回転ストッパ付
50
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
回転ストッパ付
60
28
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン(標準)
M16
回転ストッパ付
60
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
M16
回転ストッパ付
50
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン(標準)
M16
回転ストッパ付
60
28
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
なし
60
28
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ゴム] ゴム
[M12] M12
なし
50
28
10
1個
70.1~100
74
~50
50
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
なし
60
25
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
なし
70
25
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ゴム] ゴム
[M12] M12
なし
50
25
10
1個
70.1~100
89
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
なし
60
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
なし
80
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
[M12] M12
なし
60
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
なし
70
26
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン(標準)
M16
なし
80
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ゴム] ゴム
M16
なし
60
25
10
1個
70.1~100
97
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタン(標準)
M16
なし
70
26
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン(標準)
[M12] M12
なし
60
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
[M12] M12
なし
50
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン(標準)
[M12] M12
なし
60
28
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン(標準)
M16
なし
60
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ゴム] ゴム
M16
なし
50
25
10
1個
100.1~130
126
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタン(標準)
M16
なし
60
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,004
( 1,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,209
( 1,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,316
( 1,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,582
( 1,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,928
( 2,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,995
( 2,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,328
( 2,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,373
( 2,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,995
( 2,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,596
( 2,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
826
( 909 )
在庫品1日目当日出荷可能
987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,048
( 1,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,316
( 1,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,485
( 1,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,218
( 1,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,485
( 1,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,608
( 1,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,706
( 1,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,058
( 2,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,054
( 2,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,973
( 2,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,058
( 2,264 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体がステンレス製で、防錆効果の高いねじ込みキャスタです。車輪材質は3タイプ(ゴム・ウレタン・ナイロン)のご用意です。

ご注意

  • D=50,D=65のウレタン車輪は車輪の色が茶色のものとなります
  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みキャスタ ステンレスタイプのレビュー
4.8平均満足度:4.816件のレビュー
作業台のキャスター交換に使用。
4
満足度:4.0
長年使用してきた作業台のキャスターが錆びたので交換しました。 外で使用することもある作業台なので錆が心配ですが、ステンレ...もっと読む
0人が参考にしています。
自作ラックのキャスタ
5
満足度:5.0
アルミフレーム等で組んだ自作のラックのキャスタに選定しました。 ・低価格であること ・(美観性を考慮してフレームと同じ色...もっと読む
0人が参考にしています。
台車キャスター用
4
満足度:4.0
荷重により、車輪径や材質が選べ、部品選定が容易にできました。
0人が参考にしています。
クリーンルーム用キャスター
5
満足度:5.0
クリーンルーム内装置のキャスターとして選定しました。 条件はSUS仕様で車輪は樹脂なので良い キャスターが見つかりました...もっと読む
0人が参考にしています。
重量計の移動用キャスター
5
満足度:5.0
クリーンルームで使用するため、ステンレス製で、キャスターもナイロン製で価格も安く、短納期で助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みキャスタ ステンレスタイプ
ねじ込み式ナイロンキャスター ステンレス金具 自在
ねじ込み式キャスター 自在
ねじ込みキャスタ 軽荷重用 CSTUN□
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用 CSJTN□
キャスター ねじ込みタイプ JP型
メーカーミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミスガツネ工業
通常価格782-1,782 -823 -405 -1,571 -691 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込みタイプ / 樹脂 / 双輪
金具材質ステンレスステンレススチールスチールスチール樹脂
許容荷重【範囲選択】(daN)35.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.0080.01~140.0035.01~80.00
荷重区分軽荷重軽荷重軽荷重軽荷重軽中荷重中荷重用
車輪部ベアリングなし--なしあり-

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング