17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

ねじ込みキャスタ 導電性タイプ

通常単価(税別)
4963,469
税込単価
5463,816
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】帯電防止効果のある車輪を採用したねじ込みキャスタです。

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



自在
CRMNU
CSMSNU(ステンレス)

自在ストッパ付
CRMNSU
CSMSNSU(ステンレス)

ねじ込みキャスタ 導電性タイプ:関連画像
>> 専用スパナこちらに掲載
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質(色)旋回部車輪部
CRMNU・CRMNSUSPHC三価クロメート導電性ゴム(黒)
CSMSNU・CSMSNSUSUS304電解研磨
[ ! ]電気抵抗値は、105 Ω 以下(参考値)


規格表

型式
CSMSNU65B
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
本体タイプ型式BHErKM
(並目)
b許容荷重
(daN)
質量
(g)
¥基準単価
スチールステンレスDスチールステンレススチールステンレススチールステンレススチールステンレス
自在CRMNUCSMSNU502068224747
12×1.75
194.84.53530200410830
65A2589276161
12×1.75
214.05.135503907561,575
65B
16×2.0
2340420
75A97286666
12×1.75
2135604308511,691
75B
16×2.0
2340460
100A126318282
12×1.75
2135505801,1972,405
100B
16×2.0
2340610
自在
ストッパ付
CRMNSUCSMSNSU5020682249493231
12×1.75
194.84.535302204731,008
65A25892770664343
12×1.75
214.05.135504408721,743
65B
16×2.0
2340470
75A97287168
12×1.75
2135604809771,911
75B
16×2.0
2340510
100A1263182824443
12×1.75
2135506501,3442,867
100B
16×2.0
23406802,793

型番リスト

表示件数

金具材質

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径

ストッパ

許容荷重

(daN)

車輪幅 B

(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
スチール
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[M12] M12
回転ストッパ付
30
20
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
[M12] M12
回転ストッパ付
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
M16
回転ストッパ付
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[M12] M12
回転ストッパ付
60
25
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
M16
回転ストッパ付
60
25
三価クロメート
10
1個
スチール
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[M12] M12
回転ストッパ付
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
M16
回転ストッパ付
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[M12] M12
なし
30
20
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
[M12] M12
なし
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
M16
なし
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[M12] M12
なし
60
25
三価クロメート
10
1個
スチール
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
M16
なし
60
25
三価クロメート
10
1個
スチール
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[M12] M12
なし
50
25
三価クロメート
10
1個
スチール
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
M16
なし
50
25
三価クロメート
10
1個
ステンレス
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[M12] M12
回転ストッパ付
30
20
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
[M12] M12
回転ストッパ付
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
M16
回転ストッパ付
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[M12] M12
回転ストッパ付
60
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
M16
回転ストッパ付
60
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[M12] M12
回転ストッパ付
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
M16
回転ストッパ付
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
50.1~70
68
~35.00
~50
50
[M12] M12
なし
30
20
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
[M12] M12
なし
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
89
35.01~80.00
50.1~70
65
M16
なし
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
[M12] M12
なし
60
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
70.1~100
97
35.01~80.00
70.1~95
75
M16
なし
60
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
[M12] M12
なし
50
25
電解研磨
10
1個
ステンレス
100.1~130
126
35.01~80.00
95.1~125
100
M16
なし
50
25
電解研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
572
( 629 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,626
( 1,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,626
( 1,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
915
( 1,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,449
( 1,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,109
( 2,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,109
( 2,320 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,312
( 2,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,469
( 3,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,379
( 3,717 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,004
( 1,104 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,906
( 2,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,906
( 2,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,046
( 2,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,046
( 2,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,911
( 3,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】帯電防止効果のある車輪を採用したねじ込みキャスタです。

ご注意

  • キャスタの選定方法についてはこちらをご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みキャスタ 導電性タイプのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
台車のキャスター
4
満足度:4.0
台車のキャスターとして使用しました。許容荷重以内なら特に不自由なく使えます。人が乗っても問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
アルミフレーム台の台車
5
満足度:5.0
スムーズに動くしストッパーも良く効きます。 品質も問題なしです。
0人が参考にしています。
作業台製作
4
満足度:4.0
移動式の作業台製作に使用しました。 丈夫ですし動きもよく使いやすいです。
0人が参考にしています。
アルミ構造材の机のキャスターとして
4
満足度:4.0
ミスミのアルミ構造材で机を作成した際にキャスターとして購入しました 導電性が必要でしたのでラインナップがあり助かりました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在
導電性ゴムキャスター 固定
ねじ込み式導電性ゴムキャスター スチール金具 自在
導電性ゴムキャスター 自在ダブルストッパー付
導電 中荷重 プレート 固定式 WK ゴールドキャスター
メーカーミスミトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山東正車輛
通常価格496-2,514 -2,830 -1,348 -2,588 -1,310 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式プレート式固定ねじ込み式プレート式自在プレート式固定
車輪材質導電性ゴムゴムゴムゴムゴム導電ゴム
車輪特性帯電防止帯電防止 / なし帯電防止なし帯電防止耐磨耗性 / 耐寒性 / 帯電防止
荷重区分軽荷重軽荷重中荷重軽荷重中荷重中荷重
車輪部ベアリングなし-----

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング