メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】双輪車輪構造により、走行時の旋回性に優れるキャスタです。
A視

| 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質(色) | 旋回部 | 車輪部 |
| SPHC | 三価クロメート | MCナイロン(青) | 有 | 有 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| CWMJ50 | − | N |
| 本体 タイプ | 型式 | 車輪材質 | H | D1 | B | A | F | d | t | E | r | 許容荷重 (daN) | 質量 (g) | ¥基準単価 | |
| Type | No. | ||||||||||||||
| 自在 | CWMJ | 50 | N | 75 | 42 | 38 | 84 | 64 | 8.5 | 3.2 | 12 | 49 | 400 | 812 | 5,135 |
| 65 | 93 | 57 | 48 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 57 | 500 | 1530 | 6,101 | |||
| 75 | 102 | 65 | 600 | 1620 | 7,067 | ||||||||||
【特長】双輪車輪構造により、走行時の旋回性に優れるキャスタです。



ミスミ
高耐久キャスタ AGV/AMR牽引台車・補助車輪用 軽中荷重向け
高硬度鋼板と精密ボールベアリングを採用しており、10000km以上、24時間走行が可能です。高反発弾性の特殊ウレタン車輪により、旋回時の往復稼動におけるスリップ現象を低減、ルートからの離脱を防止します。AGV、AMRで牽引する台車だけではなく本体の補助車輪としても使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~