メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
軽中荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、合成ゴム・ナイロン・ウレタンがあります。
自在
CMGN
自在ストッパ付
CMGNS

| 本体 | 車輪 | ベアリング | ||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ M ]材質(色) | 旋回部 | 車輪部 |
| SPHC | 三価クロメート | 合成ゴム(黒)・ウレタン(グレー)・ナイロン6(白) | 有 | D75のみ無 |
| 型式 | − | 車輪材質 |
| CMGN75 | − | R |
| 本体 タイプ | 型式 | 車輪材質 | B | H | M (並目) | b | t1 | E | r | 許容荷重(daN) | 質量(g) | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | D | R | U | N | R | U | N | R | U | N | R | U | N | ||||||||
| 自在 | CMGN | 75 | R (ゴム) U (ウレタン)*1 N (ナイロン) | 25 | − | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 63 | 60 | − | 80 | 476 | − | 390 | 452 | − | 452 |
| 100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 80 | 120 | 120 | 120 | 1026 | 1474 | 1000 | 1,176 | 1,586 | 1,449 | |||
| 自在 ストッパ付 | CMGNS | 75 | 25 | − | 25 | 97 | 16 | 23 | 4 | 25 | 72 | 60 | − | 80 | 523 | − | 445 | 546 | − | 546 | |
| 100 | 32 | 30 | 29 | 134 | 20 | 30 | 7 | 30 | 98 | 120 | 120 | 120 | 1133 | 1690 | 1100 | 1,397 | 1,796 | 1,680 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
497円 ( 547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,594円 ( 1,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,294円 ( 1,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,745円 ( 1,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
601円 ( 661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
601円 ( 661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,848円 ( 2,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,976円 ( 2,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
軽中荷重用のねじ込みキャスタです。車輪材質は、合成ゴム・ナイロン・ウレタンがあります。



ミスミからのコメント
ご購入についてご不便をおかけし申し訳ございません。 該当商品については当初よりねじカバーを付けていない商品です。 万が一傷などがあれば交換対応いたしますのでお申し付けください。