17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

フェンスネット -溶接タイプ-

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

交点が溶接されているフェンスネットです。A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで...

詳細を確認
  • ヒゲ(フェンス終端部)の長さのご指定はいただけません。そのためCADデータと製品が異なる可能性ございます。
    ご注文の際はあらかじめご了承ください。ヒゲ長さを指定の場合はカタログ規格外品サービスにてお見積り賜ります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

フェンスネット -溶接タイプ-:関連画像
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理/仕上方法表面色
FENPSS400ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装黒(近似マンセル№N1.0)
FENM三価クロメートシルバー
FENESUS304電解研磨シルバー
外形公差(A、B)
P寸法区分
100~11001101~15001501~2000
15±2.0
25±1.0±2.0±3.0
30
50

規格表

型式AB
FENP30A600B400
型式指定1mm単位質量線径反り
TypePAB(kg/m2)(mm)長辺1100以下長辺1101以上
FENP15100~1100100~11008.93.280mm以下
25100~20006.250mm以下150mm以下
304.4
502.65100mm以下
FENM304.4150mm以下
502.65100mm以下
FENE254.97150mm以下
304.21
502.5
[ ! ]アルミフレーム 5シリーズ以外の6, 8, 8-45, 10シリーズのフレームで使用ください。(溝幅6.5mm以上推奨)
[ ! ]安全柵フレーム(下記関連部品参照)と併用する際は、溝幅3.6を選択し、四隅が溝にはめにくいため、下記追加工を推奨します。
[ ! ]*P寸15、P寸25は、安全柵フレームでは使用できません。追加工FDまたはFSをご利用頂いた場合でもご使用できません。
(ヒゲの長さが調整できないので溝部に溶接点が干渉する場合があるため)
[ ! ]フェンスネットのAとB寸法は下記の条件式を満たすようご指定ください。
A≧B
1500以下=(フレーム内寸+フレーム溝深さ×2)-2mm
1501以上=(フレーム内寸+フレーム溝深さ×2)-3mm
[ ! ]ヒゲの長さ指定はできませんが、ほぼ左右対称、上下対象の長さになります。
[ ! ]反りはフレーム組込前の数値です。フレームへの組込は可能で、使用上問題ありません。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

型式AB(FD・FS)
FENP30A600B400FD
Alteration各辺突起部一ヶ所カット
CodeFDFS
Spec.

各辺の端の突起部を下記形状のように一ヶ所カットします。

フレームはめ込み後
イメージ図

各辺の端の突起部を下記形状のように一ヶ所カットします。

フレームはめ込み後
イメージ図

¥/1Code無料無料

[ ! ]P寸15、P寸25は追加工FDまたはFSをご利用頂いた場合でも、安全柵フレームとの組合せはご使用頂けません。

[ ! ]またフェンスの寸法は、(フレーム内寸+フレーム溝深さ×2)-2mmでご選定ください。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

規格外品サービスによくある質問

関連部品

型番リスト

表示件数

材質

詳細材質

材質(詳細)

表面処理

メッシュ幅

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
ステンレス
SUS304
SUS304
電解研磨
25
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
SUS304
電解研磨
25
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
SUS304
電解研磨
30
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
SUS304
電解研磨
30
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
SUS304
電解研磨
50
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SUS304
-
10
1個
ステンレス
SUS304
SUS304
電解研磨
50
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SUS304
-
10
1個
スチール
SS400
SS400
三価クロメート
30
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SS400
三価クロメート
10
1個
スチール
SS400
SS400
三価クロメート
30
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SS400
三価クロメート
10
1個
スチール
SS400
SS400
三価クロメート
50
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SS400
三価クロメート
10
1個
スチール
SS400
SS400
三価クロメート
50
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SS400
三価クロメート
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
15
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
25
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
25
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
30
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
30
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
50
100 ~ 1100
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
スチール
SS400
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
50
1101 ~ 2000
100 ~ 1100
SS400
ポリエチレン樹脂系粉体焼付塗装
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
5日目

-

詳細情報

基本情報

交点が溶接されているフェンスネットです。
A寸法100~2000mmまで、B寸法100~1100mmまで1mm単位で選定可能です。
材質にSUS304を追加しました。

ご注意

  • ヒゲ(フェンス終端部)の長さのご指定はいただけません。そのためCADデータと製品が異なる可能性ございます。
    ご注文の際はあらかじめご了承ください。ヒゲ長さを指定の場合はカタログ規格外品サービスにてお見積り賜ります。
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスカタログ規格外品サービス​にて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A¥基準単価
TypePB
100~400401~500501~600601~700701~800801~900901~10001001~1100
FENP15100 4004,970
401 5005,2405,290
501 6007,7307,8507,920
601 7007,9207,9808,0408,110
701 8008,0408,0708,1108,1708,230
801 9008,7308,7908,8608,9308,9909,060
901〜10008,9909,0609,1209,2009,2609,3209,400
1001〜110010,44010,50010,54010,57010,61010,64010,68010,710
25100 4002,760
401 5003,7203,770
501 6005,2805,4105,470
601 7005,4705,5305,6005,660
701 8005,6005,6305,6605,7205,790
801 9005,9506,0206,0806,1506,2206,280
901〜10006,2206,2806,3506,4206,4806,5506,620
1001〜11007,0807,1407,1807,2107,2507,2807,3207,350
1101〜12009,91010,91011,46012,03012,40012,78013,17013,830
1201〜130010,42011,47012,04012,65013,04013,44013,85014,540
1301〜140010,94012,04012,65013,29013,69014,11014,54015,280
1401〜150011,50012,65013,29013,97014,39014,83015,28016,040
1501〜160012,08013,28013,95014,66015,10015,56016,03016,840
1601〜170012,68013,95014,66015,39015,86016,34016,83017,680
1701〜180013,07014,39015,11015,87016,35016,84017,36018,230
1801〜190013,47014,83015,57016,36016,85017,37017,89018,800
1901〜200013,88015,28016,04016,85017,37017,89018,44019,360
30100 4002,750
401 5002,7702,800
501 6002,8002,8202,860
601 7002,8202,8602,8802,900
701 8002,8602,8802,9002,9202,940
801 9003,1003,1503,1903,2303,2803,150
901〜10003,1503,1903,2303,2803,3203,3603,470
1001〜11003,3703,4103,4503,5003,5303,5603,5903,650
1101〜12005,0605,8306,9907,3507,5007,5807,7407,900
1201〜13005,5806,4207,7108,1008,2608,3508,5208,690
1301〜14005,8606,7408,1008,5108,6808,7808,9609,150
1401〜15006,0406,9508,3508,7708,9509,0409,2309,420
1501〜16006,2307,1608,6009,0309,2209,3109,5009,700
1601〜17006,4207,3808,8609,3109,5009,6109,81010,010
1701〜18006,6207,6109,1409,6009,8009,90010,10010,310
1801〜19006,8107,8409,4209,89010,09010,20010,41010,620
1901〜20006,9508,0009,61010,09010,30010,41010,62010,840
50100 4002,640
401 5002,6602,680
501 6002,6902,7102,730
601 7002,7202,7402,7602,780
701 8002,7302,7502,7702,7902,810
801 9002,9102,9202,9302,9502,9702,990
901〜10002,9602,9702,9903,0103,0503,0803,120
1001〜11003,1803,2003,2203,2403,2703,2903,3103,340
1101〜12004,4604,9105,4105,9506,2606,5706,7706,910
1201〜13004,6905,1705,6906,2706,5806,9207,1307,280
1301〜14004,9405,4305,9706,5706,9107,2607,4807,630
1401〜15005,1905,7106,2906,9207,2707,6307,8608,020
1501〜16005,4506,0006,6007,2707,6308,0208,2608,430
1601〜17005,7206,3006,9307,6208,0108,4208,6808,860
1701〜18006,0206,6307,3008,0308,4408,8709,1509,330
1801〜19006,2606,8907,5808,3508,7709,2109,4909,690
1901〜20006,3807,0207,7308,5108,9409,3909,6709,870
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A¥基準単価
TypePB
100~400401~500501~600601~700701~800801~900901~10001001~1100
FENM30100 4003,300
401 5003,3303,360
501 6003,3603,3903,420
601 7003,3903,4203,4403,480
701 8003,4203,4403,4803,5003,530
801 9003,7203,7803,8203,8703,9303,780
901〜10003,7803,8203,8703,9303,9804,0304,160
1001〜11004,1104,1604,2104,2604,3204,3704,4204,470
1101〜12006,3708,30010,37011,41011,76012,00012,13012,250
1201〜13007,0109,12011,41012,56012,94013,20013,34013,470
1301〜14007,72010,04012,55013,81014,23014,52014,67014,820
1401〜15008,49011,05013,81015,19015,66015,97016,14016,310
1501〜16009,35012,15015,19016,72017,22017,57017,75017,920
1601〜17009,63012,53015,67017,24017,77018,12018,31018,500
1701〜18009,83012,78015,98017,59018,12018,49018,68018,870
1801〜19009,93012,92016,15017,77018,30018,67018,86019,050
1901〜200010,04013,05016,32017,96018,50018,88019,07019,270
50100 4003,140
401 5003,1703,200
501 6003,2003,2303,270
601 7003,2303,2703,2703,300
701 8003,2703,2703,3003,3203,330
801 9003,5403,6003,6403,6803,7303,580
901〜10003,6003,6403,6803,7303,7803,8203,950
1001〜11003,9303,9604,0104,0604,1104,1604,2004,250
1101〜12005,8907,6709,59010,55010,88011,10011,33011,560
1201〜13006,4908,44010,55011,61011,97012,21012,46012,720
1301〜14007,1409,28011,60012,77013,16013,43013,70013,990
1401〜15007,85010,22012,78014,06014,49014,78015,09015,390
1501〜16008,64011,24014,05015,46015,93016,25016,58016,920
1601〜17008,90011,58014,48015,93016,41016,75017,08017,430
1701〜18009,08011,81014,77016,25016,75017,08017,43017,790
1801〜19009,27012,05015,07016,58017,08017,43017,79018,140
1901〜20009,46012,31015,38016,93017,44017,80018,15018,520
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式A¥基準単価
TypePB
100~400401~500501~600601~700701~800801~900901~10001001~1100
FENE25100 〜 4005,250-------
401 〜 5007,0908,510------
501 〜 6008,93010,72012,330-----
601 〜 7009,45011,34013,05013,710----
701 〜 8009,98011,98013,78014,47014,910---
801 〜 90010,50012,60014,49015,22015,68016,000--
901〜100011,03013,24015,23016,00016,48016,81017,150-
1001〜110011,82014,19016,32017,14017,66018,62019,17019,800
1101〜120013,13017,07021,34023,47024,17024,65024,90025,150
1201〜130014,18018,43023,04025,34026,10026,62026,89027,160
1301〜140014,70019,11023,89026,28027,07027,61027,89028,170
1401〜150015,23019,80024,75027,23028,05028,61028,90029,190
1501〜160017,33022,53028,16030,98031,91032,55032,88033,210
1601〜170017,85023,21029,01031,91032,87033,53033,87034,210
1701〜180018,38023,89029,86032,85033,84034,52034,87035,220
1801〜190018,64024,23030,29033,32034,32035,01035,36035,710
1901〜200018,90024,57030,71033,78034,79035,49035,84036,200
30100 〜 4004,840-------
401 〜 5006,8307,860------
501 〜 6008,4009,66010,630-----
601 〜 7008,6709,98010,98011,530----
701 〜 8008,93010,27011,30011,87012,350---
801 〜 9009,19010,57011,63012,22012,71012,970--
901〜10009,45010,87011,96012,56013,07014,83015,350-
1001〜110010,50012,08013,29013,96014,52016,68017,02017,440
1101〜120011,55015,02018,78021,03021,87022,31022,53022,760
1201〜130012,08015,70019,63021,99022,87023,33023,56023,800
1301〜140012,60016,38020,48022,94023,86024,34024,58024,830
1401〜150013,65017,75022,19024,85025,84026,36026,62026,890
1501〜160015,06019,58024,48027,42028,52029,09029,38029,670
1601〜170015,23019,80024,75027,72028,83029,41029,70030,000
1701〜180015,49020,14025,18028,20029,33029,92030,22030,520
1801〜190015,75020,48025,60028,67029,82030,42030,72031,030
1901〜200016,02020,83026,04029,16030,33030,94031,25031,560
50100 〜 4003,640-------
401 〜 5005,5206,630------
501 〜 6005,7806,9407,990-----
601 〜 7006,0407,2508,3408,760----
701 〜 8006,3007,5608,7009,1409,420---
801 〜 9006,5707,8909,0809,5409,83010,030--
901〜10006,8308,2009,4309,91010,21010,42010,630-
1001〜11007,0908,5109,79010,28010,59010,81012,03012,160
1101〜12007,88010,24012,80014,08014,50014,79014,94015,090
1201〜13008,40010,92013,65015,02015,47015,78015,94016,100
1301〜14008,93011,61014,51015,96016,44016,77016,94017,110
1401〜15009,45012,29015,36016,90017,41017,76017,94018,120
1501〜160010,77014,00017,50019,25019,83020,23020,43020,630
1601〜170011,03014,34017,93019,72020,31020,72020,93021,140
1701〜180011,29014,68018,35020,19020,80021,22021,43021,640
1801〜190011,55015,02018,78020,66021,28021,71021,93022,150
1901〜200011,82015,37019,21021,13021,76022,20022,42022,640
[ ! ]外形の大きさや注文枚数によって配送時にパレットを使用する場合がございます。
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~3031~5051~
値引率基準単価5%お見積り
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

■長辺1100以下(A寸法)
 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円
大 口
出荷日
+2日目出荷数量
31~50
[ ! ]ストーク対応なし
■長辺1101以上(A寸法)
 5 日目出荷
大 口
出荷日
+2日目出荷数量
31~50
[ ! ]ストーク対応なし


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■フェンスネットのたわみ量
中央に荷重をかけ、たわみ量を測定
例1:FENP30-A1000-B500
例2:FENP30-A2000-B500

フェンスネット -溶接タイプ-:関連画像

荷重(N)たわみ量(mm)
1000×5002000×500
10039
2004.513
300714.5
400916.5
5001019
70013.522.5
100017.525.5
[ ! ]上記は参考値であり保証値ではありません。

[ ! ]試験時はアルミフレーム40mm角(HFFS8-4040)を使用し、
パネル用溝3.6mmに組込んでいます。

使用例

フェンスネット -溶接タイプ-:使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンスネット -溶接タイプ-のレビュー
4.4平均満足度:4.428件のレビュー
機械の安全柵
5
満足度:5.0
時々購入しています 「切断面の位置は任意となります」になってますが 1注文時、同一寸法の複数枚のものは、同じ形状(同じヒ...もっと読む
4人が参考にしています。
ロボットシステムの安全柵に使用
4
満足度:4.0
ロボットシステムの安全柵に、このフェンスネット(FENP50)と安全柵フレーム(HFFHY8-4040、HFFSY8-4...もっと読む
2人が参考にしています。
集塵機
4
満足度:4.0
集塵機の大きなゴミのみのフィルターとして使用しましたが、安価で短納期で助かりました。
1人が参考にしています。
安全柵
5
満足度:5.0
安全柵製作に使用しました。 問題なく使用出来たので今後また、購入検討します。
1人が参考にしています。
安全柵のネットに使用
4
満足度:4.0
寸法が1㎜単位で指定できるので、非常に便利。 また、自社で塗装を行うと、どうしてもロスが大きくなってしまうが、こちらは初...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンスネット -溶接タイプ-
【クリーン洗浄品】フェンスネット -溶接タイプ-
フェンスネット -編込タイプ-
【クリーン洗浄品】フェンスネット -編込タイプ-
【クリーン洗浄品】パンチングメタル-スタンダード円形タイプ・フレーム付円形タイプ-
【クリーン洗浄品】パンチングメタル-フレーム付タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜6日目7日目10日目8日目6日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄クリーン洗浄
種類フェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットパンチングメタルパンチングメタル
形状角型角型角型角型丸型角型
材質証明書対象対象対象対象対象対象

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング