17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用

通常単価(税別)
1,2081,563
税込単価
1,3291,719
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームに追加工せず、ボルト・アルミフレーム用ナットで取り付けるコーナープレート型の軽荷重用キャ...

詳細を確認
  • アルミフレーム用軽快キャスタを新発売致しました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム用AGVキャスタを新発売致しました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム取付用キャスタについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


自在
HSMC
自在ストッパ付
HSMCS

キャスター取付例(アルミフレーム角部)

アルミフレーム用ナットと、ボルトで固定します。(別売)

 
Type本体車輪ベアリング
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質旋回部車輪部
HSMC
HSMCS
SPHC三価クロメート合成ゴム(黒)
ナイロン(白)・ウレタン(茶)


規格表

型式車輪材質
HSMC75R
本体タイプ型式車輪材質対応フレームHBdEr質量(g)許容荷重(N)
TypeDRNURNU
自在HSMC50R
(合成ゴム)
N
(ナイロン)
U
(ウレタン)
5シリーズ 20mm角・25mm角70285.32753462437500600
656シリーズ 30mm角85256.560526460475500700600
758シリーズ 40mm角・8-45シリーズ 45mm角938.82866552458478600800700
自在
ストッパ付
HSMCS505シリーズ 20mm角・25mm角70285.32767521496500600
656シリーズ 30mm角85256.568538472487500700600
758シリーズ 40mm角・8-45シリーズ 45mm角938.828604510530600800700
[ ! ] ストッパは回転ストッパです。
[ ! ]車輪の材質別特性、使用温度などはこちら
アルミフレーム固定用部品(以下リンクより適宜お選びください。)
固定部品写真5シリーズ6シリーズ8シリーズ
アルミフレーム用
ナット
M5M6M8
ボルトサイズ
(板厚t3.2
HW,SW無し時)
M5×8LM6×10LM8×15L

型番リスト

表示件数

キャスタタイプ

適用フレームNo.

適用フレームサイズ

車輪材質

取付高さ

(mm)

許容荷重

(N)

車輪外径 D

(mm)

材質証明書:材質

RoHS?最小発注数量
自在
5
5-2020
ナイロン
70
600
50
本体:SPHC|車輪:ナイロン
10
1個
自在
5
5-2020
合成ゴム
70
500
50
本体:SPHC|車輪:合成ゴム
10
1個
自在
6
6-3030
ナイロン
85
700
65
本体:SPHC|車輪:ナイロン
10
1個
自在
6
6-3030
合成ゴム
85
500
65
本体:SPHC|車輪:合成ゴム
10
1個
自在
6
6-3030
ウレタン
85
600
65
本体:SPHC|車輪:ウレタン
10
1個
自在
8, 8-45
8-4040,8-4545
ナイロン
93
800
75
本体:SPHC|車輪:ナイロン
10
1個
自在
8, 8-45
8-4040,8-4545
合成ゴム
93
500
75
本体:SPHC|車輪:合成ゴム
10
1個
自在
8, 8-45
8-4040,8-4545
ウレタン
93
700
75
本体:SPHC|車輪:ウレタン
10
1個
自在ストッパ付
5
5-2020
ナイロン
70
600
50
本体:SPHC|車輪:ナイロン
10
1個
自在ストッパ付
5
5-2020
合成ゴム
70
500
50
本体:SPHC|車輪:合成ゴム
10
1個
自在ストッパ付
6
6-3030
ナイロン
85
700
65
本体:SPHC|車輪:ナイロン
10
1個
自在ストッパ付
6
6-3030
合成ゴム
85
500
65
本体:SPHC|車輪:合成ゴム
10
1個
自在ストッパ付
6
6-3030
ウレタン
85
600
65
本体:SPHC|車輪:ウレタン
10
1個
自在ストッパ付
8, 8-45
8-4040,8-4545
ナイロン
93
800
75
本体:SPHC|車輪:ナイロン
10
1個
自在ストッパ付
8, 8-45
8-4040,8-4545
合成ゴム
93
600
75
本体:SPHC|車輪:合成ゴム
10
1個
自在ストッパ付
8, 8-45
8-4040,8-4545
ウレタン
93
700
75
本体:SPHC|車輪:ウレタン
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,208
( 1,329 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,271
( 1,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,437
( 1,581 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,372
( 1,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,296
( 1,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,321
( 1,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,423
( 1,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,386
( 1,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,474
( 1,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,563
( 1,719 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームに追加工せず、ボルト・アルミフレーム用ナットで取り付けるコーナープレート型の軽荷重用キャスタです。自在タイプ・自在ストッパ付タイプのご用意で、車輪材質は合成ゴム・ナイロン・ウレタンから選択可能です。

ご注意

  • アルミフレーム用軽快キャスタを新発売致しました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム用AGVキャスタを新発売致しました。商品ページはこちら
  • アルミフレーム取付用キャスタについてはこちらご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価
TypeDR
(合成ゴム)
N
(ナイロン)
U
(ウレタン)
HSMC509981,008
651,0821,0501,187
751,1341,0821,218
HSMCS501,0921,071
651,1761,1241,281
751,2181,1451,292
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用のレビュー
4.5平均満足度:4.552件のレビュー
検査装置のキャスター
5
満足度:5.0
プレート等が必要なくアルミフレームに直接取り付けられるのがいい。
4人が参考にしています。
重量な物を置く台車の為
5
満足度:5.0
重い物を置く台車の移動手段の為に使用しました。 ストッパーも付いてるのを自分は買ったのですが、 ちゃんとストップするので...もっと読む
2人が参考にしています。
作業台の脚のキャスターに使用しました。
5
満足度:5.0
作業台の脚にキャスターをつけることによって、作業台をスムーズに移動できて重宝しています。
1人が参考にしています。
台車キャスター
5
満足度:5.0
必要なサイズのキャスターがなかなか見つからなくて、違うサイズで 代用していましたが、ミスミで見つかったので大量に購入しま...もっと読む
1人が参考にしています。
架台ベースの組み立て部材
5
満足度:5.0
特殊アンテナ架台基本材のキャスターとして使用しています。 構成する部材のフレーム、ナット類が充実しているので使い勝手が良...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用
アルミフレーム用キャスタ ゴム車輪タイプ
アルミフレーム用軽快キャスタ
アルミフレーム用キャスタ レベリング機能付
一体型キャスタ&アジャスタパッド 側面取付タイプ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,208-1,423 -3,110 -4,345 -6,976 -3,088 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ボルト止めキャスタねじ込みキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタ
仕様コーナー取付---側面取付タイプコーナー取付
材質SPHCSPHCスチールADCSPHCSPHC
表面処理三価クロメート三価クロメート三価ユニクロメッキ-三価クロメート三価クロメート
材質証明書対象対象対象対象対象-
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング