17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L寸固定・指定

  • 固定寸(有効長さ)(mm)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
      [50-2000/0.5mm単位]
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    アルミフレーム 15mm角アルミフレーム

    • chemSHERPA対応品あり
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    15mm角のアルミフレームです。【材質】A6005CSS-T5

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。
    詳細を確認
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    HFS3-1515(指定長フレーム) 
    KHFS3-1515(固定長フレーム)溝部詳細
     A部拡大図
    [ M ]材質:A6005CSS-T5  [ S ]表面処理:白アルマイト処理
    [ ! ]切断面にはアルマイト処理がされていません。

    規格表

    型式L
    HFS3−1515
    KHFS3-1515

    800
    2000
    ・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
    ・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    型式L質量
    kg/m
    断面積
    mm2
    断面2次モーメントmm4¥基準単価
    300mm未満
    ¥基準単価/m
    300mm以上
    ¥基準単価¥スライド単価
    ℓxℓy1〜9本10〜20
    HFS31515502000
    指定0.5mm単位
    0.341260.280×1040.280×104250460
    KHFS32000710640
    [ ! ]HFSはL寸指定可能、KHFSはL寸固定です。
    L寸固定(2000mm)は、掴み代を含むため数十mm長くなりますが、有効長2000mmは確保されています。ご希望の長さに切断ください。
    正確な2000mmをお求めの場合は、L寸指定を推奨します。
    [ ! ]本商品に追加工のご用意がございません。ご要望の場合、カタログ規格外サービス>>こちらお問い合わせください。
    [ ! ]本商品にフレームキャップはご用意がございません。カタログ規格外サービスにも対応しておりません。
    L=300未満の場合
    長さに関わらず表中単価となります。
    ex:HFS3−1515−185=250円
    L=300以上の場合
    下記計算をし価格を算出します。
    ¥基準単価/m×指定全長=販売単価
    ex:HFS3−1515−500
    460×0.5m=230円(1円単位は切り捨て)

    15mm角アルミフレーム関連部品

    ■アルミフレームアクセサリ

    商品名ブラケットブラインドジョイントナット
    写真ブラケットブラインドブラケットナット
    カタログページカタログ
    商品ページこちらこちらこちら

    アルミフレーム 総合情報ページ

    取手 / 蝶番 / 錠

    キャスタ / アジャスタ / アンカー

    アルミフレームユニット

    他アクセサリ

    関連リンク

    規格外品サービスへのご案内
    特注お見積もりおよびご注文を承っております。
    製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

    ・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
    ・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
    ※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
    規格外品サービスによくある質問
    ※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

    型番リスト

    表示件数

    L寸固定・指定

    固定寸(有効長さ)

    (mm)

    全長 L

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    指定
    -
    50 ~ 2000
    10
    1個
    固定
    2000
    -
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    1日目
    779
    ( 857 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    15mm角のアルミフレームです。【材質】A6005CSS-T5

    ご注意

    • WEBカタログの情報が最新となりますが、冊子のカタログをご希望の場合は、「アルミフレーム・安全柵総合カタログ」2024年3月発刊>>こちら よりご請求ください。
    • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    • 本製品のアルミフレームは屋内使用を前提としており、ミスミ製と他社製アルミフレームには互換性がないため、フレームおよび関連部品は同一メーカーでのご使用を推奨します。
    • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、製作可否含めたお見積もりをお願いします。
    • 【配送に関するご注意】アルミフレームの土・日・祝日着指定や長重量物の配送については、別途チャーター料金が発生する場合や、着日指定のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

    納期・価格

    価格表

    ◦HFS3-1515
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口大口
    数 量1~910~4950~7980~160161~
    値引率基準単価5%10%10%お見積り
    出荷日通常+1日
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
    ◦KHFS3-1515-2000
    数量区分標準対応個別対応
    小口大口
    数 量1~910~2021~
    出荷日通常お見積り
    [ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

    納期

     1 日目出荷
        ご注文締切 

    ストークT

    当日出荷無料正午迄>>こちら

    出荷日については、こちらをご覧ください。

    カタログ

    • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミフレーム 15mm角アルミフレームのレビュー
    4.3平均満足度:4.340件のレビュー
    ラック組み立て
    4
    満足度:4.0
    切断も容易にでき、軽くて丈夫なのでラック組み立てに重宝しています。 15mmフレームはアフターナットやブラケットが限られ...もっと読む
    8人が参考にしています。
    装置の支柱
    5
    満足度:5.0
    切断面がフラットでそのまま使えました。 長さを0.5mm刻みで指定できるのは設計の幅広がり、とても助かっています。
    5人が参考にしています。
    コンベアのガイドに使用
    5
    満足度:5.0
    フレームは普通に良いです。 オプション品が少ないのが残念です。 ナットはM3用を使用。カバー関係は売っていないようです。
    3人が参考にしています。
    レンズアダプターの試作
    5
    満足度:5.0
    初めてアルミフレームを使いました。 0.5mm単位で長さ指定できる上に、すぐに出荷されて届くのが便利で堪りません。 希望...もっと読む
    2人が参考にしています。
    試作品の計器盤
    5
    満足度:5.0
    とても細いアルミフレームです。 試作品の計器を固定するのに使いました。
    1人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアルミフレームに関する情報を詳しく知りたい。
    A
    アルミフレームに関するFAQはこちらにまとめてあります。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミフレーム 15mm角アルミフレーム
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 15mm角アルミフレーム
    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 1面溝
    アルミフレーム 5シリーズ 正方形 25×25mm 1列溝 4面溝
    【クリーン洗浄品】アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 1面溝
    アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 50×50mm 1列溝 2面溝
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格------
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目5日目1日目
    フレーム形状正方形正方形正方形正方形正方形正方形
    フレームシリーズ3シリーズ3シリーズ8-45シリーズ5シリーズ8-45シリーズ8-45シリーズ
    基準フレーム幅(mm)151545254550
    フレームサイズ15×1515×1545×4525×2545×4550×50
    溝面種類4面溝4面溝1面溝4面溝1面溝2面溝

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング