メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

15mm角アルミフレーム用四角ナット【100個入り】

通常単価(税別)
668
税込単価
735
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

15mm角アルミフレームで使用できる四角ナットです。パック販売(1パック100個入り)の商品です。数量...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HNSQ3-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

HNSQ3-3の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
ナット種類
先入れナット
シリーズ
ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)
ねじの呼び M(mm)
M3
機能
エコノミー
本体材質
[鉄] SS400
詳細材質
SS400
ゆるみ止め
無し
本体表面処理
三価クロメート
種類
HFS
販売形態
パック販売
材質証明書
対象
材質証明書:材質
SS400
材質証明書:表面処理
三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


HNSQ

[ ! ]1パック100個入りです。
[ M ]材質:SS400 [ S ]表面処理:三価クロメート


規格表

型式M
HNSQ33
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式M対応フレーム¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜4パック5〜910〜150
HNSQ33HFS3−1515639522415


仕様・概要

・パック販売(1パック100個入り)の商品です。数量指定ではご購入頂けません。

使用例

15mm角アルミフレーム用四角ナット【100個入り】 関連画像1_使用例
 

選定サポート情報

■対応シリーズ
本製品は ミスミ製 15mm角アルミフレームに対応しております。

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

15mm角アルミフレーム用四角ナット【100個入り】 関連画像1_先入れ/後入れの違い

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

15mm角アルミフレーム用四角ナット【100個入り】 関連画像2_先入れ/後入れの違い

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

3シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイント
写真関連画像1_3シリーズ関連部品関連画像2_3シリーズ関連部品関連画像3_3シリーズ関連部品
カタログページカタログ
商品ページこちらこちらこちら

型番リスト

表示件数
型番
HNSQ3-3
RoHS?最小発注数量
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

15mm角アルミフレームで使用できる四角ナットです。パック販売(1パック100個入り)の商品です。数量指定ではご購入頂けません。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~150151~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mm角アルミフレーム用四角ナットの型番HNSQ3-3のページです。 型番HNSQ3-3に関する仕様情報を記載しております。
15mm角アルミフレーム用四角ナットのレビュー
4平均満足度:4.017件のレビュー
アルミフレーム筐体
4
満足度:4.0
他の製品と違って、方向が無いので組み立て時、方向を考えて組立をしなくていいのでとても助かります。できれば他のフレームサイ...もっと読む
1人が参考にしています。
アルミフレーム固定用に使用
3
満足度:3.0
部品本体の大きさが小さい為、困難かとは思いましたが 位置固定出来ないので、ストッパーが欲しいと思いました。
1人が参考にしています。
アルミフレームの外側カバーの固定
3
満足度:3.0
縦置きにしたときナットが落下しますので(アルミフレーム内に定位置固定できない)ストッパーが欲しいと思います。 このサイズ...もっと読む
0人が参考にしています。
Alアングルの固定用
3
満足度:3.0
屋外での使用なのでsus材の方が良いと思いますがカタログに規格品無、有れば良いと思います。
0人が参考にしています。
アルミフレームの固定
5
満足度:5.0
アルミフレームをしっかりと固定するのに使用しています。コスパもよくストックして必要な箇所に取り付けています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm角アルミフレーム用四角ナット
【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用四角ナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れボルト
8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用先入れボルト
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格668-53 -59 -144256
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし---耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性
ナット種類先入れナット先入れナット先入れナット先入れナットTボルトTボルト
シリーズミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
ねじの呼び M(mm)M3M3M5M8M5M8
機能エコノミーエコノミーロックナットロックナット導電用導電用
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング