メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

通常単価(税別)
332
税込単価
365
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

15mm角アルミフレーム用のブラケットです。L字に組むことができます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HBLPBS3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBLPBS3の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
シリーズ
[ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)] ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)
材質
SPCC
表面処理
三価クロメート
フレームシリーズ
HFS
フレームNo.
3
フレームサイズ
15用
ブラケットタイプ
板金ブラインドブラケット
カバー取付け穴追加工
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

この商品に近い類似品がありませんでした。

外形図・規格表



HBLPBS3
(板金ブラインドブラケット)

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ:関連画像
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLPBS3SPCC三価クロメート


規格表

型式
HBLPBS3
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式質量
(g)
適合フレーム適合ボルト・Tナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
Type1~99コ100~200
HBLPBS32HFS3-1515セットスクリューM3×4(付属)140277266
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


対応フレーム

3シリーズ15mm角のフレームに対応します。

使用例

・L字に組むことができます。

 

■ブラインドブラケット使用方法

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ:関連画像

注意事項

  • 本商品はセットスクリューが付属します。
  • セットスクリューの締め付けトルクは設定しておりません。
  • セットスクリューはアルミフレームからはみ出しません。

関連商品

■3シリーズ(溝幅5.7mm)

商品名アルミフレームブラケットナット
写真

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ 関連画像1_関連商品

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ 関連画像2_関連商品

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ 関連画像3_関連商品

カタログページカタログ
商品ページこちらこちらこちら

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

■規格外品サービスのご案内

・カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
 ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
 製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数
型番
HBLPBS3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

15mm角アルミフレーム用のブラケットです。L字に組むことができます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例

15mm角アルミフレーム用ブラケット:関連画像

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプの型番HBLPBS3のページです。 型番HBLPBS3に関する仕様情報を記載しております。
15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
アルミフレームを組み立てるジョイントとして
4
満足度:4.0
小さいので強度が心配でしたが、アルミフレームをで23cm四方の立方体を組み上げることが出来ました。強度は問題ないのですが...もっと読む
0人が参考にしています。
組立用
5
満足度:5.0
アルミフレームを自由な位置で簡単に固定できるので、とても役立っています。
0人が参考にしています。
アルミフレーム固定用
5
満足度:5.0
アルミフレーム固定に使用しました。 目立たないので見た目を良くする場所では重宝します。
0人が参考にしています。
1515フレームの固定に
4
満足度:4.0
1515フレームの固定にしようしました。 ブラインドタイプなので目立たないように固定できるのがいいです。 ただ、他のブラ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ
【クリーン洗浄品】15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット
【クリーン洗浄品】8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット
8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット
5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格332-768-790708
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし
シリーズミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
材質SPCCSPCCS45C-SCS13SCS13
表面処理三価クロメート三価クロメート----
フレームシリーズHFSHFSHFSHFSHFSHFS

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました