17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット

通常単価(税別)
130292
税込単価
143321
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

フレーム溝にはまる突起が付いたステンレスタイプの薄型ブラケットです。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLSP6

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット:関連画像
[ M ]材質:SUS304


規格表

型式
HBLSP6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準
単価
¥スライド
単  価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLSP633CBM6−102HNTT6−62980117112

追加工

型式(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HBLSP6SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルトナットをセットSET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(ステンレス先入れ
バネナット)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(ステンレス後入れ
バネナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)
(例)HBLSP6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM6-102HNTT6-62
SSTSCB6-10HNTTSN6-6
SEUCBM6-10HNTU6-6
SSUSCB6-10SHNTU6-6
SEPCBM6-10HNTP6-6
SSPSCB6-10SHNTP6-6
SETSSTSEUSSUSEPSSP
HBLSS68764115155115107
HBLSSB6113141141
HBLSD6175128230311230213
HBLSDB6226281281
HBLST6240192323466323320
HBLSD6-50187187243371243273
HBLSP68764115155115107
HBLBL6
[ ! ]-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM6-10先入れHNTT6-6無し
SSTSCB6-10ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SEUCBM6-10先入れHNTU6-6有り
SSUSCB6-10ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SEPCBM6-10後入れHNTP6-6有り
SSPSCB6-10ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り

使用例

特長:フレーム溝にはまる突起がついた薄型ブラケットです。
突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。

■HBLSP(突起付薄型ステンレスブラケット)の特長

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット:関連画像

類似商品

商品名薄型ブラケット 厚型ブラケット極厚型
ブラケット
厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像1_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像2_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像3_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像4_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像5_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像6_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像7_類似商品

特長クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角、40角・45角と30角のフレームを接続可能なタイプがあります。
許容荷重980/1568/235211761176176411761470-
代表型式HBLSS6HBLTS6HBLUS6HBLTSW6(厚型)HBLTH6HBLTF6HBLTS6-5L
本商品
(突起付き)
HBKTST6
(直角加工タイプ)
HBKUS6
(直角加工タイプ)
HBLDSWT6
(トライアングル)
HBLTS8-6L

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット 関連画像5_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

付属品

RoHS?最小発注数量
10
1個
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

フレーム溝にはまる突起が付いたステンレスタイプの薄型ブラケットです。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケットのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
センサー用ブラケット
4
満足度:4.0
センサー用ブラケットに使用。短納期で入手ができるため、助かりました。品質面にも全く問題ありませんでした。
0人が参考にしています。
アルミフレーム6シリーズの交差した部分の固定
4
満足度:4.0
穴の位置が少し微妙でフレームに負荷がかかってる感じがする。 長いものを固定した時に両端をこのブラケットで固定したら2個目...もっと読む
0人が参考にしています。
架台の組み立て
5
満足度:5.0
架台の組み立てに使用しました。パネルを取り付けない場合は、価格面でもほかのブラケットより優位です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ステンレスブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格130-130 -68 -112 -516 -75 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質SUS304SUS304ADC12-A6N01SS-T5ADC12
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)
適用フレーム幅(mm)30 / 50 / 6020 / 25 / 4030 / 60 / 9030 / 60 / 9030 / 50 / 60 / 90 / 10030 / 60
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング