17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット

chemSHERPA
通常単価(税別)
516825
税込単価
568908
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

HBLTS6とボルトの本数が同じで、より強固に接続可能です。

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

HBLUS6
HBLUSB6

(黒アルマイト)

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット:関連画像
[ ! ]アルミフレーム接触面にフライス加工をしており、直角度を保証しております。
[ ! ]ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
HBLUS6A6N01SS−T5アルマイト処理
HBLUSB6黒アルマイト


規格表

型式
HBLUS6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

[ ! ]ブラケットにボルト、ナットは付属しておりません。
適合するボルト・ナットは下記表にてご確認ください。
ボルト、ナットセット購入ご希望の場合は絞り込み条件[付属品]からご選択ください。
仕様の詳細は追加工「適用ボルトとナットをセット」にて各製品リンクよりご確認ください(単品購入可能)。

型式質量
(g)
適合ボルト・ナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
Typeボルト個数ナット個数1〜99コ100〜200
HBLUS6101CBM6−202HNTT6−621176494470
HBLUSB6
(黒アルマイト)
600570

追加工

型式(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLUS6
HBLUS6

SET
C
−SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
カバー取付け穴追加工Cブラケットに、カバー取付用両面M5タップ穴を追加できます。
型式例:HBLUS6-C
(取付け用ネジこちら HCBM)
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット:関連画像
HBLUS630
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code 
適用
ボルト・ナット
をセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れバネナット)
SSU
(ステンレス先入れバネナット)
SEP
(後入れバネナット)
SSP
(ステンレス後入れバネナット)
SEC
(座金組込ボルト・ナット)
ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLUS6指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM6-202HNTT6-62
SSTSCB6-20HNTTSN6-6
SEUCBM6-20HNTU6-6
SSUSCB6-20SHNTU6-6
SEPCBM6-20HNTP6-6
SSPSCB6-20SHNTP6-6
SECHCBST6-25HNTT6-6
[ ! ]HBLUS6以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。

 

SETSSTSEUSSUSEPSSPSEC
HBLUS69090116176116130138
HBLUSB6114140140
HBLTH68896114182114136146
HBLTF6133144171273171204219
HBLTSW6176192228364228272292
HBLDSW6185195237367237275
HBLDSWT6
HBLTS6-5L84
HBLTS6-5R
[ ! ]黒アルマイトブラケットのボルトはこちらのHCBMTB(三価クロメート黒)になります。
[ ! ]黒アルマイトブラケット以外で−SET,−SEU,−SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応となります。

追加工詳細

■適応ボルト・ナットセット詳細(単品購入可能です)

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM6-20先入れHNTT6-6無し
SSTSCB6-20ステンレス先入れHNTTSN6-6ステンレス無し
SEUCBM6-20先入れHNTU6-6有り
SSUSCB6-20ステンレス先入れSHNTU6-6ステンレス有り
SEPCBM6-20後入れHNTP6-6有り
SSPSCB6-20ステンレス後入れSHNTP6-6ステンレス有り
SECHCBST6-25鉄(座金付き)先入れHNTT6-6無し

使用例

HBLTS6とボルトの本数が同じでより強固に接続可能です。

■フレームどうしの接続例
厚型ブラケットによる接続

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット:関連画像
 
商品型式例
ブラケット(ボルト・ナットセット)HBLUS6-SET
アルミフレームHFS6-3030

類似商品

商品名極厚型
ブラケット
厚型ブラケット厚型ブラケット/
トライアングル
ブラケット
偏芯ブラケット不等辺
ブラケット
異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
薄型ブラケット
製品写真

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像5_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像6_類似商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像7_類似商品

特長厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm/5mm厚のプレートをフレーム面と合わせて取付可能です。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角、40角・45角と30角のフレームを接続可能なタイプがあります。クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。
許容荷重11761176176411761470-980/1568/2352
代表型式本商品HBLTS6HBLTSW6(厚型)HBLTH6HBLTF6HBLTS6-5LHBLSS6
HBKUS6
(直角加工タイプ)
HBKTST6
(直角加工タイプ)
HBLDSWT6
(トライアングル)
HBLTS8-6LHBLSP6
(突起付き)

■押出型ブラケットと突起付きブラケットの違い

【本商品】押出型ブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_ブラケットの違い

・押出型ブラケットの材質A6N01SS-T5で、アルミ押出しで作成しています。表面にアルマイト処理を施しております。
・フレームと外観を統一したい際に有効です。埃のたまりにくい構造です。
・突起付きブラケットより強度がでるため、強度を必要とする箇所に最適です。
突起付きブラケット

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_ブラケットの違い

・突起付ブラケットは材質ADC12を型で作成したブラケットです。基本アルマイト処理なく同サイズの押出型ブラケットに比べ安価です。
・突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。
・付加機能をつけたさまざまな種類のブラケットがあります。

技術情報

■直角度

ブラケットの直角度は、直角度公差表をご確認下さい。

■ブラケット許容荷重の考え方

 
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像1_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像2_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像3_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像4_関連商品

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用- 押出極厚型ブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ6シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
特注お見積もりおよびご注文を承っております。
製作可否を含めたお見積もりとなるため、製作が不可能な場合もございます。予めご了承ください。

・寸法が記載されているポンチ絵、2DCAD図などを所持している場合は 「2D図面加工品」 へお見積もりをご依頼ください。
・標準品で取り扱いのないサイズ変更や追加工をご希望の場合は図面の有無を問わず「カタログ規格外品」へお見積もりをご依頼ください。
※お見積もりご回答までに3~5営業日(土日・祝日含まず)をいただいております。
規格外品サービスによくある質問
※上記FAQにて問題・疑問点が解決しない場合は規格外品ページ右上にある 「お問合せフォーム」 より問い合わせください。

型番リスト

表示件数

表面処理

カバー取付け穴追加工

付属品

RoHS?最小発注数量
アルマイト処理
なし
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
C(カバー取付けタップ加工)
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SEC(座金組込ボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
なし
SET(ボルト・ナットセット)
-
1個
アルマイト処理
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
-
1個
アルマイト処理
なし
SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SST(ステンレスボルト・ナットセット)
10
1個
アルマイト処理
なし
SSU(ステンレスボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
黒アルマイト
なし
10
1個
黒アルマイト
なし
SEP(ボルト・後入れバネナットセット)
10
1個
黒アルマイト
なし
SET(ボルト・ナットセット)
10
1個
黒アルマイト
なし
SEU(ボルト・先入れバネナットセット)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

HBLTS6とボルトの本数が同じで、より強固に接続可能です。

ご注意

  • 標準品で指定できない仕様・寸法をご希望の場合は、カタログ規格外品サービス(>>こちら)より、 製作可否含めたお見積もりをお願いします。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~200201~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケットのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
アルミフレームの支え
5
満足度:5.0
突起無しと有りがわかりやすいと良いと思います。裏側の写真があると間違いにくいと思います。
1人が参考にしています。
フレーム付帯部品として
5
満足度:5.0
装置組み立てに利用の6シリーズフレームに対する付帯部品として各所締結に使用しています。実装の簡便性や安定した強固な固着感...もっと読む
1人が参考にしています。
ラック作成
5
満足度:5.0
非常にしっかりとしている。 筋交いを入れるより、このブランケットを入れたほうが簡単に安定かできる。 カバーが有れば尚可
0人が参考にしています。
アルミフレームの固定
4
満足度:4.0
特に問題ありません。種類豊富なので注文時の選択に際し、使い勝手が良い。
0人が参考にしています。
フレーム締結用途に
4
満足度:4.0
平素より、当社外販装置(カバー、安全柵等々)組み立て時に利用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に適う種々の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-押出極厚型ブラケット
8シリーズ(溝幅10mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット
5シリーズ(溝幅6mm)-2列溝用-押出極厚型ブラケット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格516-112 -112 -494 -681 -178 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
詳細材質A6N01SS-T5--A6N01SS-T5A6N01SS-T5-
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
適用フレーム幅(mm)30 / 50 / 60 / 90 / 10020 / 25 / 40 / 60 / 8030 / 60 / 9040 / 80 / 12080 / 16040 / 60 / 80
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝2列溝

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング