17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

テンショナーユニット

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

取り付けが容易なテンショナーユニットです。チェーンおよびベルト駆動でご利用いただけます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

■指示なき寸法公差
(ボルト/ナット、止め輪溝部は含まず)
を超え以下公差
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
[ ! ]JIS B 0405m級(中級)に準拠。
<テンションピン>


[ ! ]ナット④を締付け、緩める場合、二面幅Wにスパナかけしてください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理
取付プレ−トテンションピンスライドプレ−トテンションブロック
TNSRSS400−DS45CS45C
(精密鋳造)
SS400−D四三酸化鉄皮膜
TNSN無電解ニッケルメッキ
Type①調整ねじ
[ M ]材質[ S ]表面処理
TNSRSWRCH10R相当三価クロメート
TNSNSUSXM7

規格表

型式YF
TNSR20
TNSN15

Y15
Y20

F12
F32
■テンションピン詳細寸法
Dg6VdtPHWM
(並目)
10139.65131511M8
121511.513
152014.38162017M10
172216.2172419M12
2024192422
■TNSR付属品
Dg6
調整ねじ

ナット
③(2本)
六角穴付ボルト

ナット
⑤(2本)
六角穴付ボルト
⑥(2枚)
平座金

C型止め輪
10M6×55LBNR6CB4−16LBNR8CB5−10PWF5STWN10
12STWN12
15M8×60LBNR8CB5−22LBNR10CB5−14STWN15
17LBNR12CB6−16PWF6STWN17
20STWN20
■TNSN付属品
Dg6
調整ねじ

ナット
③(2本)
六角穴付
ステンレスボルト

ナット
⑤(2本)
六角穴付
ステンレスボルト
⑥(2枚)
平座金

C型止め輪
10M6×55SLBNR6SCB4-16SLBNR8SCB5-10SPWF5STWS10
12STWS12
15M8×60SLBNR8SCB5-22SLBNR10SCB5-14STWS15
17SLBNR12SCB6-16SPWF6STWS17
20STWS20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式指定1mm単位ST
(ストローク)
ABTJC1C2EGKSXZN¥基準単価
TypeDg6YFTNSRTNSN
TNSR
TNSN
1010〜508〜50251205062455503542.022.557.514215.55,0905,430
125,1505,450
1512〜6010〜50251255593157.552.54048.525.56019296.67,2507,830
1730140603070552762.58,9809,770
209,0309,780
D=10・12のとき Y+F≦80
D=15〜20のとき Y+F≦120
F寸法はアイドラーに付属しているベアリング部分の幅と合わせてください。(F寸法の公差は0〜+0.1mm)

型番リスト

表示件数

表面処理

D

(mm)

F

(mm)

Y

(mm)

RoHS?最小発注数量
無電解ニッケルメッキ
10
8 ~ 50
10 ~ 50
10
1個
無電解ニッケルメッキ
12
8 ~ 50
10 ~ 50
10
1個
無電解ニッケルメッキ
15
10 ~ 50
12 ~ 60
10
1個
無電解ニッケルメッキ
17
10 ~ 50
12 ~ 60
10
1個
無電解ニッケルメッキ
20
10 ~ 50
12 ~ 60
10
1個
四三酸化鉄皮膜
10
8 ~ 50
10 ~ 50
10
1個
四三酸化鉄皮膜
12
8 ~ 50
10 ~ 50
10
1個
四三酸化鉄皮膜
15
10 ~ 50
12 ~ 60
10
1個
四三酸化鉄皮膜
17
10 ~ 50
12 ~ 60
10
1個
四三酸化鉄皮膜
20
10 ~ 50
12 ~ 60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

取り付けが容易なテンショナーユニットです。チェーンおよびベルト駆動でご利用いただけます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜1011〜
値引率基準単価5%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

テンショナーユニット:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

〈適用アイドラー〉
・チェーンアイドラー P.1602~P.1604
・タイミングベルト用歯付アイドラー
P.1479~P.1490
・タイミングベルト用アイドラー こちら
・平ベルト用アイドラー こちら
使用可能箇所について こちら

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンショナーユニットのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
テンション
5
満足度:5.0
前までは、全ての部品を設計していましたが、これの存在を知り変えました。 特に問題なく使えています。加工や調達、組立の手間...もっと読む
1人が参考にしています。
駆動チェーンのテンショナとして
5
満足度:5.0
これまで設計製作していたものを本製品に切り替えた CADデータもあり、作業スピードが向上した 軸径のレパートリは増えれば...もっと読む
0人が参考にしています。
チェーンコンベアのテンションに
5
満足度:5.0
チェーンコンベアのテンションに使用しました。 座面からの離れが1mm単位で設定できて、アイドラーのサイズにも対応している...もっと読む
0人が参考にしています。
テンション
5
満足度:5.0
必要な部品を組合せて設計すると、それなりの工数がかかるのでセットになっていて、非常に助かります。
0人が参考にしています。
チェーン駆動などのタイトナー
4
満足度:4.0
これまではすべて自作していました。この商品を発見して軸径から決まるので非常に助かります。軸は25,30あたりも増やしてほ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンショナーユニット
チェーンテンショナー アイドラーセットタイプ
オート スウィング タイトナー (TC-ABN)
フラットスパンナー FLR
タイトナー ロールリング (906~920)
ベース タイトナー(固定型) (BAT-S)
メーカーミスミミスミイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格-4,320 -6,189 -9,646 -5,197 -1,629 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類テンショナー単品テンショナー・アイドラー セット品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品テンショナー単品
用途チェーン / ベルトチェーンチェーン / ベルトチェーンチェーンチェーン / ベルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンショナーカテゴリの売れ筋ランキング