17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 呼び

    ~mm
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 D(またはd)(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 形状選択

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

面圧スプロケット

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

軸への加工(キー溝等)が不要ですので、軸の強度低下がありません。また、位置合わせが容易です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Typeスプロケットブッシュ
[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質使用温度
LFSP35B・LFSP40BS45C相当
(歯先高周波焼入)
S45C−20〜80℃
BLFSP35B・BLFSP40B四三酸化鉄皮膜

規格表

型式D形状
LFSP35B1615A
■適合チェーン選定方法 >>こちら
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式軸穴径D(H7)形状DpDoHLt¥基準単価
Type 歯数LFSPBLFSP
呼びボス
タイプ
LFSP
BLFSP
35B1210       A

B
36.84130.5204.33,3603,700
1310       39.844323,4103,750
141012      42.8147323,4903,830
151012      45.8151353,5303,870
1610121516    48.8254373,5803,940
18 12151617   54.8560443,6203,980
20 1215161718202260.8966503,6504,010
LFSP
BLFSP
40B1212151617    A

B
49.075540227.23,7304,100
13121516     53.0759373,7904,170
1412151617    57.0763423,8304,210
15121516171820  61.0867463,8904,260
16 151617182022 65.171503,9604,350
17 151617182022 69.1276544,0304,430
18 1516171820222573.1480574,0804,480
19 1516171820222577.1684624,1704,580
20 1516171820222581.188867254,3204,740
[ ! ]LFSP35B12・BLFSP35B12はA形状のみとなります。また、*印はボス外径に溝があります。
■ブッシュ性能
軸穴径
D
最大許容トルク
N・m{kgf・m}
許容スラスト荷重
kN{kgf}
使用ボルトボルト締付トルク
N・m{kgf・m}
取り外し
タップ穴
本数サイズ
1039{4.0}5.34
{545}
3M4×164.0{0.41}M4×2
1248{4.9}
1578{7.95}4M4×18
1683{8.5}
1788{9.0}
18154{15.7}8.74
{895}
M5×208.3{0.85}M5×2
20171{17.4}
22186{19.16}
25216{21.8}
[ ! ]伝達トルクが上表の値を越えた場合、軸がすべる恐れがあり、
 大変危険です。必ず許容トルク以下でご使用ください。
■ブッシュ寸法表
軸穴径
D
D1D2D3d1(L1)L2
103022124.510.516.55
12322414
15362817.612226
16372918.613237
17383019.6
18433320.65.514
20463623.4
22483824.6
25524228.4
・軸の公差はg6、軸表面粗さはRa6.3を基準としてください。
・取付け軸にキー溝加工・Dカットがある場合は、伝達トルクが約15%以上減少します。

型番リスト

表示件数

呼び

歯数

(T)

軸穴径 D(またはd)

(mm)

表面処理

形状選択

RoHS?最小発注数量
35
12
10
四三酸化鉄皮膜
A
10
1個
35
13
10
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
35
14
10 ~ 12
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
35
15
10 ~ 12
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
35
16
10 ~ 16
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
35
18
12 ~ 17
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
35
20
12 ~ 22
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
12
12 ~ 17
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
13
12 ~ 16
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
14
12 ~ 17
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
15
12 ~ 20
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
16
15 ~ 22
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
17
15 ~ 22
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
18
15 ~ 25
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
19
15 ~ 25
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
40
20
15 ~ 25
四三酸化鉄皮膜
A / B
10
1個
35
12
10
なし
A
10
1個
35
13
10
なし
A / B
10
1個
35
14
10 ~ 12
なし
A / B
10
1個
35
15
10 ~ 12
なし
A / B
10
1個
35
16
10 ~ 16
なし
A / B
10
1個
35
18
12 ~ 17
なし
A / B
10
1個
35
20
12 ~ 22
なし
A / B
10
1個
40
12
12 ~ 17
なし
A / B
10
1個
40
13
12 ~ 16
なし
A / B
10
1個
40
14
12 ~ 17
なし
A / B
10
1個
40
15
12 ~ 20
なし
A / B
10
1個
40
16
15 ~ 22
なし
A / B
10
1個
40
17
15 ~ 22
なし
A / B
10
1個
40
18
15 ~ 25
なし
A / B
10
1個
40
19
15 ~ 25
なし
A / B
10
1個
40
20
15 ~ 25
なし
A / B
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

軸への加工(キー溝等)が不要ですので、軸の強度低下がありません。また、位置合わせが容易です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1011〜2021〜
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
    ご注文締切 

ストークB

3日目出荷800円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■取付けの注意
・ブッシュは軸を挿入後にボルト締めしてください。
(挿入前にボルト締めすると、ブッシュが変形します)
・ボルトの締付けには、トルクレンチをご使用ください。
・締付けボルトは、付属されている以外のボルトを使用しないで
ください。
■取付け
①軸表面のゴミをふき取り、オイルかグリースを薄く塗ってください。
(モリブデン系減摩剤を含有したオイル・グリースは使用し
ないでください。)
②スプロケットとブッシュの接触面も同様に、きれいに拭きオイ
ル・グリースを塗布してください。また、締付けボルトのネジ
面・座面にも塗布してください。
③スプロケットとブッシュを仮組して軸に挿入してください。
(軸を通さずにブッシュをボルト締めしないでください)
④位置決めが完了後、締付けボルトをトルクレンチにより対角
線の順に最初は軽く(所定の締付けトルクの約1/4で)締付
けてください。
⑤締付けトルクを上げて(所定の締付けトルクの約1/2で)締
付けてください。
⑥所定の締付けトルクにて締付けを行ってください。
⑦最後に締付けボルトを円周方向に順番に締付けてください。
■取外し
・装置が完全に停止した状態にて作業を行ってください。
・締付けボルトを円周方向に順番に緩めてください。
・取外し用ねじ穴にボルトを挿入し均等に締めこんでください。
・再取付け時は、“取付け”の手順を繰り返してください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面圧スプロケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作機に使用
5
満足度:5.0
自社製造機械の試作機に使用しました。この商品の枚数を変えてスピード調整を行うなど、試作機として性能検討するのに丁度良かっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面圧スプロケット
スプロケット 標準スプロケット60B型
スプロケット 標準スプロケット100B型
スプロケット 標準スプロケット120B型
標準スプロケット50B形
標準スプロケット40B形
メーカーミスミ片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格-741 -2,197 -4,201 -430 -374 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
列数1列11111
種類面圧タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ下穴タイプ
材質S45C(歯先高周波焼入)スチールスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプRS標準標準標準標準標準

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト