17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

偏心ブッシュ

chemSHERPA
通常単価(税別)
340550
税込単価
374605
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ローラーを固定する際に偏心ブッシュを使用することで、ローラーの位置調整が容易に出来ます。 ベアリング...

詳細を確認
  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表



外形図

ECCB
[ M ]材質 S45C相当
[ ! ]本製品は表面処理されていません。


規格表

型式F
ECCB108

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型式F選択適用ベアリングVBTe¥基準単価
TypeDg6
ECCB65696ZZ31030.3340
6606ZZ・626ZZ
86698ZZ4120.5380
7608ZZ
8628ZZ
1066900ZZ5141430
86000ZZ
96200ZZ
1266901ZZ6171.2490
86001ZZ
106201ZZ
1576902ZZ8191.5550
96002ZZ
116202ZZ

使用例

[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

関連リンク

規格外品サービスへのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。

型番リスト

表示件数

ブッシュ径 D

(φ)

ブッシュ長さ F

(mm)

偏心量 e

適用ベアリング

RoHS?最小発注数量
6
5
0.3
696ZZ
10
1個
6
6
0.3
606ZZ・626ZZ
10
1個
8
6
0.5
698ZZ
10
1個
8
7
0.5
608ZZ
10
1個
8
8
0.5
628ZZ
10
1個
10
6
1
6900ZZ
10
1個
10
8
1
6000ZZ
10
1個
10
9
1
6200ZZ
10
1個
12
6
1.2
6901ZZ
10
1個
12
8
1.2
6001ZZ
10
1個
12
10
1.2
6201ZZ
10
1個
15
7
1.5
6902ZZ
10
1個
15
9
1.5
6002ZZ
10
1個
15
11
1.5
6202ZZ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
430
( 473 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ローラーを固定する際に偏心ブッシュを使用することで、ローラーの位置調整が容易に出来ます。
ベアリング挿入部の外径公差はg6公差です。ミスミのシリコン・ウレタンモールドベアリングに適合します。

ご注意

  • ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
出荷日基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心ブッシュ
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
エンプラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
エンプラベアリング Rタイプ
メーカーミスミスガツネ工業スガツネ工業ミスミミスミミスミ
通常価格340-91 -415830620 -830 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
外輪タイプ・種類関連部品外周フラット外周フラット片フランジタイプフラットタイプRタイプ
取付種類ねじ軸ねじ軸ねじ無しねじ無し
使用環境標準(軽荷重用)耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト