17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ウレタンモールドベアリング用軸

通常単価(税別)
290550
税込単価
319605
通常出荷日:3日目

ミスミのシリコン・ウレタンモールドベアリングに適合する軸です。 ナットと止め輪もセットになっている為...

詳細を確認
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

UWS (スチール)

[ ! ]こちらの商品に適合します。
 
[ M ]材  質 SS400
[ S ]表面処理 四三酸化鉄皮膜
[ A ]付属品 ナット、C形止め輪
[ ! ]No.312〜830までE形止め輪)

規格表

型式
UWS312
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Dg6A1VdM
(並目)
B(C)mn適用ウレタン
モールドベアリング
¥基準単価
TypeNo. 許容差寸法公差
UWS31233542.05+ 0.06
 0
355.80.5+ 0.05
 0
2UMBB
UMBW
UMBG
UMBGW
UMBL
UMBLW
UMBD
SUMBB
UMSB
UMSW
UMSG
UMSGW
SUMSB
UMBBR
UMBWR





SUMBBR
UMSBR
UMSWR

 
3−12290
41344153.05478.10.74−13300
416564−16320
5165526.94.05+ 0.075
 0
589.2+ 0.1
 0
5−16330
5207.51011.55−20
62065385.0566−20340
628696−28350
82887104127.1+ 0.09
 0
81416.20.938−28360
8308−30360
1030108139.6 0
− 0.09
101.15+ 0.14
 0
10−30380
10409161921.910−40400
15401591551814.3 0
− 0.11
12415−40430
15451119212415−45450
204520962319 0
− 0.21
162731.21.3520−45480
2055142520−55550

型番リスト

表示件数

適用ウレタンモールドベアリング内径d-外径D

RoHS?最小発注数量
10-30
10
1個
10-40
10
1個
15-40
10
1個
15-45
10
1個
20-45
10
1個
20-55
10
1個
3-12
10
1個
4-13
10
1個
4-16
10
1個
5-16
10
1個
5-20
10
1個
6-20
10
1個
6-28
10
1個
8-28
10
1個
8-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
3日目
400
( 440 )
3日目
430
( 473 )
3日目
450
( 495 )
3日目
480
( 528 )
3日目
550
( 605 )
3日目
290
( 319 )
3日目
300
( 330 )
3日目
320
( 352 )
3日目
330
( 363 )
3日目
330
( 363 )
3日目
340
( 374 )
3日目
350
( 385 )
3日目
360
( 396 )
3日目
360
( 396 )
3日目

詳細情報

基本情報

ミスミのシリコン・ウレタンモールドベアリングに適合する軸です。 ナットと止め輪もセットになっている為、選定が容易です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051〜
出荷日基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンモールドベアリング用軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンモールドベアリング用軸
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング フラットタイプ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング Rタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング ねじ無し
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
メーカーミスミミスミミスミミスミスガツネ工業ミスミ
通常価格290-620 -870 -370 -91 -630 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
外輪タイプ・種類関連部品フラットタイプRタイプフラットタイプ外周フラットフラットタイプ
取付種類標準おねじねじ軸おねじ
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性標準(軽荷重用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング