17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が444型番あります。

シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ

通常単価(税別)
1,0604,240
税込単価
1,1664,664
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ウレタン・制電性ウレタン・シリコンゴムをベアリングに焼付したミスミオリジナル品です。おねじ付なので取り...

詳細を確認
  • 受注増による生産逼迫の為、一部製品の納期を3日から10日に変更致しました。
    ご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご了承の上、お買い求めください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が444型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

A形状        B形状
 
[ ! ]ウレタン(白)は、経年変化等により黄ばむ場合があります。
使用軸受精度 JIS B 1514 0級

[ ! ]ベアリングの詳細寸法はこちらをご参照ください。
Type[ M ]材質[ H ]硬度ベアリング
フラットタイプ
標準おねじロングおねじ[ M ]材質[ S ]表面処理
UMBKHUMBKTウレタンショアA95SUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
UMSBKHUMSBKTSUS440CSUS303
UMBKWHUMBKWTSUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
UMSBKWHUMSBKWTSUS440CSUS303
UMBHUMBTショアA90SUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
UMSBHUMSBTSUS440CSUS303
UMBWHUMBWTSUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
UMSWHUMSWTSUS440CSUS303
UMBGHショアA70SUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
UMBLHショアA50SUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
UMBLWHUMBLWTSUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
SUMBHSUMBTシリコンゴムショアA70ライトグレ−SUJ2SUM無電解ニッケルメッキ
SUMSBHSUMSBTSUS440CSUS303
UMBDHUMBDT制電性ウレタンショアA90グレ−SUJ2SUM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式D
UMBH1030A
■A形状
型式DM
(並目)
F許容荷重 N(kgf)BD1r
(min.)
G使用
ベアリング
Typed標準ロングウレタンシリコン
ショアA95ショアA90ショアA70ショアA50ショアA70
標準おねじ
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH
UMSBH
UMBWH
UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
SUMBH
SUMSBH
UMBDH
ロングおねじ
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT
UMBT
UMSBT
UMBWT
UMSWT


UMBLWT
SUMBT
SUMSBT
UMBDT
310M34638(3.8)28(2.8)9(0.9)4(0.4)7(0.7)370.11.5W683ZZA
31253(5.4)34(3.5)10(1)6(0.6)9.8(1)
413M45866(6.7)44(4.5)13(1.3)7(0.7)13(1.3)490.15W684AX50ZZ
1679(8.1)59(6)16(1.6)6(0.6)18(1.8)5130.2624ZZ
51679(8.1)16(1.6)2.5WBC5−13ZZ
20102(10.4)78(8)20(2)9(0.9)24(2.4)160.3625ZZ
620M6812114(11.7)23(2.3)15(1.5)150.2696ZZ
28218(22.2)157(16)44(4.5)39(4)47(4.8)6190.3626ZZ
828208(21.2)42(4.3)35(3.6)7224608ZZ
30A176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)608ZZ
1030A94(9.6)51(5.2)82656000ZZ
40A274(28)136(13.9)93(9.5)82(8.4)9300.66200ZZ
1540AM101220122(12.4)96(9.9)320.36002ZZ
45A343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)11350.66202ZZ
2045A130(13.3)98(10.1)9370.386904ZZ
55A490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)144716204ZZ
2565A750(70)333(34)250(25.8)226(23)1552106205ZZ
[ ! ]*印の型式は、d4〜8のみの適用になります。
[ ! ]適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。
[ ! ]許容荷重は参考値です。
■B形状
型式DM
(並目)
F許容荷重 N(kgf)BD1B1r
(min.)
G使用
ベアリング
Typed標準ロングウレタンシリコン
ショアA95ショアA90ショアA70ショアA50ショアA70
標準おねじ
UMBKH
UMSBKH
UMBKWH
UMSBKWH
UMBH

UMSBH
UMBWH
UMSWH
UMBGH
UMBLH
UMBLWH
SUMBH
SUMSBH
UMBDH
ロングおねじ
UMBKT
UMSBKT
UMBKWT
UMSBKWT

UMBT
UMSBT
UMBWT
UMSWT


UMBLWT
SUMBT
SUMSBT
UMBDT
830M6812248(25.3)176(18)81(8.3)65(6.7)53(5.4)112270.34608ZZ
1030201(20.5)94(9.6)51(5.2)26856000ZZ
40412(42)274(28)136(13.9)93(9.5)82(8.4)3090.66200ZZ
1540M101220369(37.6)122(12.4)96(9.9)12320.36002ZZ
45534(54.5)343(35)109(11.1)102(10.5)103(10.5)1535110.66202ZZ
2045391(39.9)130(13.3)98(10.1)123790.386904ZZ
55674(68.7)490(50)225(22.9)176(18.1)147(15)18471416204ZZ
2565999(101.9)750(70)333(34)250(25.8)226(23)195215106205ZZ
[ ! ]適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。
[ ! ]許容荷重は参考値です。

追加工

AlterationCodeSpec.¥/1Code
DC外径寸法変更
D寸法を1mm単位で
変更します。
[ ! ]D1+2≦DC≦D-1
指定方法DC18
300
 
■制電性ウレタンの特性
項目単位UMBDH・UMBDT
体積固有抵抗率Ω・cm2.1×108
表面抵抗率Ω4.0×109
[ ! ]試験条件(温度30℃/湿度60%)
[ ! ]記載の数値は測定値の一例で保証値ではありません。

製品特性

■特徴

特徴1: ポリウレタン部分は耐摩耗性に優れています。 
特徴2: 許容荷重が設定してあるので、使用するワークに応じてご選定いただけます。 
特徴3: ポリウレタンはベアリング上で部分的に焼結されており、脱落しにくく、さまざまな接触方法に適しています。 

当て方斜め
推奨品圧入ベアリング圧入ベアリング軽量物:圧入ベアリング
重量物:モールドベアリング
モールドベアリング
[ ! ]当て方が上・横・下でも取付精度やワークのがたつき等で偏荷重がかかった場合や高回転で使用した場合に、
      圧入ベアリングのウレタンが外れてしまう可能性がありますのでご注意ください。

注意・禁止事項

■ウレタンの変色についてのご注意

ウレタンは経年による色の変化、黄化が発生いたします。
特に制電性ウレタン(グレー色)については変色が目立つような変化をしますが
物性的には問題なくその特性も維持されます。
下に経年による変色の過程を掲載いたします。ご了解の上ご使用ください。
※黄変の時間やレベルは使用環境等で大きく違いがあります。

  • 制電性ウレタンの経年変色
変化前 変化後
 

使用例

■使用例

シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ 関連図3_使用例
装置名:  円筒ワーク回転位置出し治具
用途:  円筒ワークの内面仕上げを検査するため回転位置を仮固定するための治具
対象ワーク:  円筒ワーク / 外形寸法:φ72×L280[mm] / ワーク質量:2[kg]
ウレタンモールドベアリングの役割:  ワーク傷防止
部品の選定根拠:  モールドベアリング[UMBGH15-40]
              仮固定するため、摩擦係数の高いウレタンのショアA70採用

製品性能情報

■シリコンゴム・ウレタン特性値

項目単位ウレタンゴムシリコンゴム
比重-1.131.131.21.151.21.21.2
硬度ショアA95907050307050
引張り強さMPa44.144.631.327.418.57.48.8
伸び%400530650690600300330
耐熱性7070707070150150
耐寒性?40?20?20?20?20?70?70
引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。
ウレタンゴム ニトリルゴム
 
 

■ウレタン(エーテル系・エステル系)特性比較

特 性エーテル系
(ショアA95・90)
エステル系
(ショアA70・50・30)
引張強度-
伸 び-
引裂強度-
反発弾性-
耐摩耗性滑り摩耗-
衝突摩耗-
耐加水分解性-
耐 油 性-
強 度-
耐 久 性-
耐酸、耐アルカリ性-

■耐熱温度比較 耐熱温度(℃)

シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ 関連図5_耐熱温度
 

■硬度の目安

硬度イメージ
ショアA95ゴルフボール
ショアA90野球の硬球
ショアA70軟球
ショアA50プラスチック消しゴム
ショアA30自転車のタイヤチューブ

※強度の許容範囲:記載値に対して±5です。

関連画像1_硬度のイメージ
 

関連製品

■関連部品

ストッパボルト片持ちピンブラケットワッシャアルミフレーム

製品比較情報

■類似製品比較表

名称シリコンゴム・ウレタンモールドベアリングウレタンモールドベアリング
内輪突出タイプ
ウレタン圧入ベアリングおねじ付ベアリング
種類おねじ付フラットタイプフラットタイプRタイプおねじ付Rタイプボス付きタイプ重荷重軽荷重
写真
タイヤ材質ウレタン・シリコンゴム・制電性ウレタンウレタン・シリコンゴムウレタンウレタンウレタンウレタンスチール・ステンレス
ショアA95・A90・A70・A50A90・A70A90・A70・A50A95A95A90
外輪タイプフラットタイプRタイプフラット/Rタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
外径(D)
サイズ
10~6512~6530~6030~7020~8013~2010~65
特徴外径寸法変更(1mm単位)可能です。外径にR加工がされております。セットスクリューのみで軸に固定できる。シャフトやカラーを組合わせる必要がありません。安価かつ短納期です。抜け止め部品が不要です。

関連リンク

■関連リンク

  • 各種ゴムの特徴と特性について こちら

■規格外品サービスのご案内

・規格外品サービスより特注お見積り承ります。

【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

ベアリング材質

表面部材質

取付種類

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

ネジの呼び M

(mm)

内径 d

(φ)

許容荷重範囲

(N)

許容荷重

(N)

形状

硬度

RoHS?最小発注数量
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
10
3
3
3
4.0~20.0
7
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
12
3
3
3
4.0~20.0
9.8
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
13
4
4
4
4.0~20.0
13
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
16
5
4
4
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
16
5
4
5
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
20
5
4
5
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
20
5
6
6
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
28
6
6
6
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
28
7
6
8
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
30
11
6
8
50.1~100.0
53
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
30
11
6
10
50.1~100.0
53
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
40
11
6
10
50.1~100.0
82
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
40
12
10
15
50.1~100.0
82
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
45
15
10
15
100.1~200.0
103
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
45
12
10
20
100.1~200.0
103
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
55
18
10
20
100.1~200.0
147
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
65
19
10
25
200.1~300.0
226
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
10
3
3
3
4.0~20.0
9
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
12
3
3
3
4.0~20.0
9.8
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
13
4
4
4
4.0~20.0
13
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
16
5
4
4
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
16
5
4
5
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
20
5
4
5
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
20
5
6
6
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
28
6
6
6
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
28
7
6
8
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
30
11
6
8
50.1~100.0
53
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
30
11
6
10
50.1~100.0
53
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
40
11
6
10
50.1~100.0
82
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
40
12
10
15
50.1~100.0
82
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
45
15
10
15
100.1~200.0
103
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
45
12
10
20
100.1~200.0
103
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
55
18
10
20
100.1~200.0
147
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
65
19
10
25
200.1~300.0
226
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
13
4
4
4
4.0~20.0
13
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
16
5
4
4
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
16
5
4
5
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
20
5
4
5
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
20
5
6
6
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
28
6
6
6
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
28
7
6
8
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] 標準おねじ
30
11
6
8
50.1~100.0
53
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
13
4
4
4
4.0~20.0
13
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
16
5
4
4
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
16
5
4
5
4.0~20.0
18
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
20
5
4
5
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
20
5
6
6
20.1~50.0
24
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
28
6
6
6
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
28
7
6
8
20.1~50.0
47
A
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[ステンレス] SUS440C
シリコンゴム
[ネジ] ロングおねじ
30
11
6
8
50.1~100.0
53
B
ショアA70
ライトグレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
12
3
3
3
20.1~50.0
34
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
13
4
4
4
20.1~50.0
44
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
16
5
4
4
50.1~100.0
59
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
16
5
4
5
50.1~100.0
59
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
20
5
4
5
50.1~100.0
78
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
20
5
6
6
50.1~100.0
78
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
28
6
6
6
100.1~200.0
157
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
28
7
6
8
100.1~200.0
176
A
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
30
11
6
8
100.1~200.0
176
B
ショアA90
グレー
10
1個
[スチール] SUJ2
[ウレタン] 制電性ウレタン
[ネジ] 標準おねじ
30
11
6
10
100.1~200.0
176
B
ショアA90
グレー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
1,430
( 1,573 )
5日目

-

1,430
( 1,573 )
5日目

-

1,540
( 1,694 )
5日目

-

1,750
( 1,925 )
5日目

-

1,800
( 1,980 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,950
( 2,145 )
5日目

-

1,980
( 2,178 )
5日目

-

2,380
( 2,618 )
5日目

-

2,160
( 2,376 )
5日目

-

2,530
( 2,783 )
5日目

-

1,430
( 1,573 )
5日目

-

1,430
( 1,573 )
5日目

-

1,370
( 1,507 )
5日目

-

1,370
( 1,507 )
5日目

-

1,370
( 1,507 )
5日目

-

1,370
( 1,507 )
5日目

-

1,500
( 1,650 )
5日目

-

1,540
( 1,694 )
5日目

-

1,540
( 1,694 )
5日目

-

1,750
( 1,925 )
5日目

-

1,800
( 1,980 )
5日目

-

1,850
( 2,035 )
5日目

-

1,950
( 2,145 )
5日目

-

1,980
( 2,178 )
5日目

-

2,380
( 2,618 )
5日目

-

2,160
( 2,376 )
5日目

-

2,530
( 2,783 )
5日目

-

1,490
( 1,639 )
5日目

-

1,490
( 1,639 )
5日目

-

1,500
( 1,650 )
5日目

-

1,500
( 1,650 )
5日目

-

1,670
( 1,837 )
5日目

-

1,690
( 1,859 )
5日目

-

1,690
( 1,859 )
5日目

-

1,960
( 2,156 )
5日目

-

1,490
( 1,639 )
5日目

-

1,490
( 1,639 )
5日目

-

1,500
( 1,650 )
5日目

-

1,500
( 1,650 )
5日目

-

1,670
( 1,837 )
5日目

-

1,690
( 1,859 )
5日目

-

1,690
( 1,859 )
5日目

-

1,960
( 2,156 )
5日目

-

1,400
( 1,540 )
3日目

-

1,400
( 1,540 )
3日目

-

1,390
( 1,529 )
3日目

-

1,390
( 1,529 )
3日目

-

1,390
( 1,529 )
3日目

-

1,420
( 1,562 )
3日目

-

1,420
( 1,562 )
3日目

-

1,420
( 1,562 )
3日目

-

1,640
( 1,804 )
3日目

-

1,690
( 1,859 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

ウレタン・制電性ウレタン・シリコンゴムをベアリングに焼付したミスミオリジナル品です。
おねじ付なので取り付けが簡易で、部品点数の削減ができます。ベアリングはステンレス(SUS440C)とスチール(SUJ2)より選択可能です。
ウレタンのショア(硬度)はA95・A90・A70・A50、色味はウレタン(黒・白)、制電性ウレタン(グレー)・シリコンゴム(ライトグレー)です。
A90・95はエーテル系ウレタン、A50・A70はエステル系ウレタンです。許容荷重は規格表に記載しております。
制電性ウレタンの体積固有抵抗率・表面抵抗率については規格表下の特性表を参照ください。

ご注意

  • 受注増による生産逼迫の為、一部製品の納期を3日から10日に変更致しました。
    ご迷惑をおかけし申し訳ございません。ご了承の上、お買い求めください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
dD¥基準単価
ウレタン(ショアA95)ウレタン(ショアA90)ウレタン(ショアA70)ウレタン(ショアA50)シリコン(ショアA70)制電性ウレタン(ショアA90)
スチ−ルベアリングステンレスベアリングスチ−ルベアリングステンレスベアリングスチ−ルベアリングスチ−ルベアリングステンレスベアリングスチ−ルベアリング
UMBKH
UMBKWH

UMBKT
UMBKWT
UMSBKH
UMSBKWH
UMSBKT
UMSBKWT
UMBH
UMBWH
UMBT
UMBW
T
UMSBHUMSWHUMSBTUMSWTUMBGHUMBLH
UMBLWH
U
MBLWT
SUMBH
SUMBT
SUMSBH
SUMSBT
UMBDH
UMBDT
3101,400*1,5501,0701,2001,3701,3701,430
12*1,5501,1901,400
4131,5601,2001,2001,2001,2001,3701,490
161,3901,5501,0601,1901,1901,1901,1901,3501,3501,3701,390
5161,5601,2001,2001,2001,2001,500
20
6201,4201,5501,0901,1901,1901,1901,1901,4001,4001,5001,6701,420
281,5601,2001,2001,2001,2001,5401,690
8281,6001,2301,2301,2301,230
301,7101,6301,3101,2501,2501,2501,2501,6701,6701,7501,9601,640
30A1,2501,2401,2501,250
10301,7902,4001,3701,8501,8501,8501,8501,7501,7501,8001,690
401,8502,4001,4201,8501,8501,8501,8501,8201,8201,8501,740
30A1,3701,8501,850
40A1,4201,8501,850
15401,7902,9001,3702,2302,2302,2302,2301,7401,7401,9501,690
15451,9103,2101,4702,4702,4702,4702,4701,8701,8701,9801,800
40A1,3702,2302,230
45A1,4702,4702,470
20451,9304,2401,4903,2703,2703,2703,2701,9101,9102,3801,820
552,1401,6503,2702,1102,1102,1601,970
45A1,4903,2703,270
55A1,650
25652,4001,8503,6202,3702,3702,5302,170
65A1,850
[ ! ]*印は白色のみで黒色はありません。
数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜3435〜4950〜100101〜
値引率基準単価5%15%30%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

●ウレタン(白色)

    ご注文締切  

ストークA早割

翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

●ウレタン(黒色)・制電ウレタン

    ご注文締切  

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円
●シリコンゴム
 5 日目出荷
    ご注文締切  

ストークB

3日目出荷200円/1本PM 8:00迄>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
ベルトコンベア上に設置し搬送力を向上
4
満足度:4.0
薄物ワークをベルトコンベアで搬送する機構で、ベルトの上に稼働できる構造で設置するローラとして採用。 摩擦力があり安価であ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具として
5
満足度:5.0
芯出し用の治具の先端に使用しました。ゴムをモールドしていることで、相手部品にキズをつけることなく使用しいます。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
自社では、設計段階からキャドデータを確認しながらパーツの選定を行っています。この商品も設計時に選定したものですが、基本的...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベアの受けの部品に使用
5
満足度:5.0
コンベアの出し入れをする受の部分の部品に、このウレタンモールドベアリング(UMBT)を使用しました。以前から使っている商...もっと読む
0人が参考にしています。
部材の位置決め
4
満足度:4.0
部材引き込みの際に片側のガイドに使いました。 問題なく使え満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付フラットタイプ
シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング おねじ付Rタイプ
おねじ付ベアリング
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ウレタンモールドベアリング おねじ付き
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 おねじ付ベアリング 標準タイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 おねじ付ベアリング ロングタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,060-1,230 -450 -630 -270 -300 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目〜
外輪タイプ・種類フラットタイプRタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
使用環境標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)標準(軽荷重用)
ネジ頭部形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング