17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が301型番あります。

平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ストレートタイプ・クラウンタイプからお選びいただけます。2000系アルミ合金タイプにステンレスベアリン...

詳細を確認
  • 【仕様変更】25年7月より順次、内部ベアリング材質が、SUJ2相当と変更になります。仕様変更型番はこちらをご確認ください。変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が301型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

フランジタイプ
T=6・11
T=16・21・27・32 クラウンタイプ
T=11
T=16・21・27・32
*軸受精度JIS B1514 0級
[ ! ]ベアリングにはグリースが封入されています。
[ ! ]ベアリングは圧入です。取り外しにはプーラ等をご使用ください。プーラは>>こちら
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級(中級)に準じる

 

Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ M ]材質[ A ]付属品
フランジクラウンベアリング(軌道輪/転動体)
HBGHBGCS45C相当四三酸化鉄皮膜*SUJ2止め輪
(SUS304)
(組込済み)
HBGMHBGCM無電解ニッケルメッキ
HBGAHBGCA2000系アルミ合金白アルマイト
HBGASHBGCASSUS440C相当
HBGSHBGCSSUS304
HBGPポリアセタール*SUJ2
「*SUJ2」は一部相当材を使用しています、仕様変更対象型番はこちらをご確認ください。
指示無き寸法公差
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠。
d穴公差

(mm)
内径公差
(mm)
を超え以下
0.62.5   0
-0.008
2.510   0
-0.008
1018   0
-0.008
1830   0
-0.010
[ ! ]JIS B1514 0級に準拠。

規格表

型式T
HBG15
HBGCS50

6
21
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TPdh1L使用ベアリング¥基準単価
フランジタイプクラウンタイプ
TypeDNo.dBHBGHBGMHBGAHBGASHBGSHBGPHBGCHBGCMHBGCAHBGCASHBGCS
フランジタイプ
HBG
HBGM
HBGA
H
BGS
HBGP

HBGAS
(*のみ適用)

クラウンタイプ
HBGC
HBGCM
HBG
CA
HBGCS

HBGCAS
156111928694ZZ×1441,1001,1901,130
1,360
1,490----
-
-
2016131.5625ZZ×1551,1001,1901,130
1,360
1,490---
-
-
201116134313625ZZ×1551,1901,2801,220
1,450
1,750-1,1701,2601,200
1,430
1,730
2519163.52.5626ZZ×1661,2901,3901,370
1,600
1,8101,2301,2701,3701,340
1,570
1,790
3017698ZZ×181,3801,4701,440
1,700
1,8501,3101,3501,4501,420
1,620
1,830
151611918685ZZ×2551,7001,7701,960
2,120
2,210-1,5601,6301,550
1,710
1,940
201613625ZZ×21,7201,8001,980
2,440
2,2301,6201,6901,870
2,330
2,110
251916626ZZ×2661,8502,1801,940
2,400
2,3501,7902,1901,830
2,290
2,290
3017698ZZ×281,8902,3201,940
2,400
2,4201,7701,7902,1901,830
2,290
2,290
3526
(22)2
23
(17)2
6000ZZ×2
(6900ZZ×2)2
108
(6)2
2,1802,3402,220
2,860
2,760-2,1602,2402,220
2,860
2,700
402,3002,3702,340
2,980
2,8602,2102,1602,2402,220
2,860
2,700
152111923685ZZ×2551,9102,0101,950
2,110
2,440-1,7601,8501,800
1,960
2,250
201614688ZZ×281,9802,0802,020
2,280
2,5301,8301,9201,860
2,120
2,320
251917698ZZ×262,0602,1602,090
2,290
2,6101,8901,9801,920
2,160
2,400
30698ZZ×22,0702,1602,130
2,310
2,6901,9201,9602,0502,020
2,200
2,530
3526236000ZZ×21082,4502,5402,430
3,070
3,030-2,4402,5502,480
3,120
2,970
402,5702,7002,610
3,250
3,1502,4202,4402,5502,480
3,120
2,970
5028256001ZZ×21282,7602,8802,820
3,580
3,4502,6002,6002,7102,670
3,430
3,280
152711929685ZZ×2552,2102,3102,270
2,430
2,860-2,0302,1302,090
2,250
2,630
201614688ZZ×282,2802,3902,350
2,610
2,9602,1002,2102,160
2,420
2,720
251917698ZZ×262,3602,4902,440
2,620
3,0702,1702,2902,240
2,480
2,820
30698ZZ×22,4302,5502,500
2,680
3,1602,2602,3602,320
2,500
2,930
4026236000ZZ×21083,0103,1603,110
3,750
3,9202,7902,9402,880
3,520
3,630
5028256001ZZ×2123,2303,3903,330
4,090
4,2003,0003,1503,090
3,850
3,900
153211934685ZZ×2552,3102,4302,370
2,530
2,990-2,1202,2402,180
2,340
2,760
201614688ZZ×282,3902,5102,470
2,730
3,1102,2102,3102,270
2,530
2,860
251917698ZZ×262,4802,6002,550
2,760
3,2102,2802,3902,350
2,560
2,960
302,5502,6802,630
2,810
3,3202,3602,4902,440
2,620
3,080
4026236000ZZ×21083,1603,3203,260
3,900
4,1202,9403,0903,020
3,660
3,810
5028256001ZZ×2123,3903,5703,500
4,260
4,4103,1503,3103,240
4,000
4,100
[ ! ]ベアリングの詳細寸法は>>こちらをご覧ください。(定格荷重や許容回転数を保証するデータではございませんのでご注意ください。)
[ ! ]HBGPは*印のついたサイズのみの適用になります。[ NG ]1 クラウンタイプではT=6は選択できません。
[ ! ]2 T=16がD=35・40でクラウンタイプの場合、ベアリング関係の寸法が( )寸法となります。
軸のはめあい一般基準(概略)
ラジアル軸受(0級、6X級、6級)ミスミ
関連部品
条件玉軸受軸の
公差域
クラス
軸径(mm)
荷重の性質荷重の大きさ等を超え以下
内輪
回転荷重

方向
不定荷重
軽荷重
変動荷重
18h5シャフト
18100js6
100200k6
普通荷重18js5
18100k5
100140m5
内輪
静止荷重
内輪が軸上を容易
に動く必要がある
全軸径g6シャフト
回転軸
内輪が軸上を容易
に動く必要がない
全軸径h6
[ ! ]JIS B 1566(2015)付属書B(参考)に準拠。
[ ! ]荷重の性質
・内輪回転荷重:内輪の荷重位置が変化する。
・内輪静止荷重:内輪の荷重位置が変化しない。
・方向不定荷重:荷重位置が不確定。
(参考:はめあいの組合せの検討を参照)

追加工

型式T(FC・KLC・KFC・TC)
HBG156 KFC
 5 日目出荷
Alterationsフランジカット片フランジカット片フランジ無フランジ厚変更
CodeFCKLCKFCTC
Spec.

フランジをカットして低くします。
FC:0.5㎜単位指定

[ ! ]D≦FC<D+4
指定方法FC30.5

[ NG ]クラウンタイプ
は適用不可

片側のフランジ高さを
低くします。

[ NG ]クラウンタイプ
は適用不可

[ NG ]追加工KFCと
の併用不可

図面上右側のフランジ を削除します。

[ NG ]クラウンタイプ
は適用不可

[ NG ]追加工KLCとの
併用不可

[ ! ]フランジカットと
片フランジ無を
ご指定時はFCと
KFCを併用
してください。

フランジ厚を0.5に加工します。
L寸は、1mm短くなります。

[ NG ]HBGPは
適用不可

[ NG ]クラウン
タイプは
適用不可

[ NG ]以下型式ではℓ寸法が変更されます。
型式ℓ寸法(mm)
23
HBG15-6
HBG□15-6
12
HBG20-6
HBG□20-6
0.41.6
¥/1Code300200200300

使用例

平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm 使用例1_使用例
 

設計事例

回転動作の部品構成簡易平ベルトコンベヤ2列平ベルトコンベヤ
回転体(プーリ)とベアリング間の間隔を保持する設計事例
詳細はこちら
部品点数を少なくしたシンプルな平ベルトコンベヤの設計事例
詳細はこちら
自動送り、手作業の設備等でパレット搬送で使用するコンベヤの設計事例
詳細はこちら

製品比較情報

-ベルト幅
(mm)
外径
(mm)
一般タイプステンレスベルトタイプウレタンライニング
タイプ
エコノミータイプ軸付タイプ
ストレートタイプクラウンタイプ桟溝付ストレートタイプクラウンタイプ
一般的なストレート形状です。フランジ付きも選択できます。蛇行防止のクラウンがついた形状です。フランジ付きも選択できます。蛇行防止の桟溝がついた形状です。桟付ベルトと適合します。ステンレスベルトタイプ用の蛇行防止クラウンがついた形状です。ベルトとプーリの滑り防止にウレタンがライニング(一部圧入)されています。肉薄のパイプを使った安価な商品です。軸と一体になった商品です。部品点数の削減に貢献します。
プーリ幅選択6~3215~100----
幅指定25~10015~80---
110~51018~80---
40~16050~100------
アイドラー幅選択6~3215~50-----
幅指定25~10015~80----
110~51018~80---
40~16050~100------
商品タイプ平ベルト用プーリ平ベルト用アイドラー平ベルト
商品名平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ平ベルト用プーリ 幅L=110~510平ベルト用アイドラー 幅L=110~510平ベルト用アイドラー 幅L=25~100平ベルト 一般用平ベルト 蛇行防止桟付 一般用
商品画像
形状ストレート(フランジ有り・無し)
クラウン(フランジ無し)
クラウン(フランジ無し)
桟溝付ストレート(フランジ無し)
クラウン(フランジ無し)
桟溝付ストレート(フランジ無し)
ストレート(フランジ有り・無し)
クラウン(フランジ無し)
桟溝付ストレート(フランジ無し)
平面平面
材質S45C相当、2000系アルミ合金
SUS304
アルミ合金、STKM13A
SUS304
アルミ合金、STKM13A
SUS304
アルミ合金表面:ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
裏面:ポリエステル、ポリエステル帆布
表面:ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
裏面:ポリエステル、ポリエステル帆布
サイズ幅:6 ~ 32 mm幅:110 ~ 510 mm幅:110 ~ 510 mm幅:25 ~ 100 mm幅:10~500 mm
ベルト周長:0.5~20 m
幅:10~500 mm
ベルト周長:0.5~20 m
追加工ボスカット、ローレット平目追加、フランジカット、フランジ厚変更丸穴+タップ
キー溝+タップ(新JIS)
----

関連部品

名称片持ちピン回転軸シャフトセットカラー止め輪(軸用)ワッシャ
代表型番FXAANSFMRSFJSCSBRSTWNFWS
画像

注意・禁止事項

■注意事項

  • ベアリングは圧入です。取り外しにはプーラ等をご使用ください。プーラはこちら
  • 本商品に使用されている部品、付属品の単品販売はしておりません。
  • 防錆が必要な場合は、無電解ニッケルメッキ表面処理またはSUS304製品をお勧めします。
  • ベルト溝T寸法の公差は±0.2mmです。平ベルトの幅公差を確認し、プーリを選択してください。

関連リンク

■ミスミ技術情報ページ

■規格外品サービスのご案内

  • カタログ掲載以外のサイズ変更・軸穴追加工・材質変更など、規格外品サービスより特注お見積り承ります。
    【図面品、ミスミFAカタログ規格外品の特注見積もり】
    https://meviy.misumi-ec.com/fa/2d/
    ※回答までに土日・祝日含まず2~7日営業日をいただいております。
    製作可否からのお見積りになりますので、予めご了承いただければ幸いです。

型番リスト

表示件数

特性・用途

T選択

(mm)

外径 D

(φ)

形状

軸の種類

材質

表面処理

軸(穴)径 d

(mm)

フランジ形状

フランジ有無

ベアリング材質

追加工

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
-
6
15
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
6
15
ストレート
ベアリング1個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
4
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
15
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
15
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
15
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
32
15
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
6
20
ストレート
ベアリング1個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
11
20
ストレート
ベアリング1個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
20
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
20
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
20
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
32
20
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
6 ~ 16
20
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
11
25
ストレート
ベアリング1個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
6
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
25
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
6
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
25
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
25
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
32
25
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
11 ~ 16
25
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
11
30
ストレート
ベアリング1個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
30
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
30
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
30
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
32
30
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
11 ~ 21
30
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
35
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
35
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
35
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
16
40
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
40
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
40
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
40
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
32
40
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21
50
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
27
50
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
32
50
ストレート
ベアリング両側2個
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
21 ~ 27
50
ストレート
-
[スチール] S45C相当
四三酸化鉄皮膜
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
6
15
ストレート
ベアリング1個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
4
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
16
15
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
21
15
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
27
15
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
32
15
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
6
20
ストレート
ベアリング1個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
11
20
ストレート
ベアリング1個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
16
20
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
5
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
21
20
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
27
20
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
32
20
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
6 ~ 21
20
ストレート
-
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
-
標準
フランジ有
SUJ2
あり
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
11
25
ストレート
ベアリング1個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
6
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
16
25
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
6
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
21
25
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
27
25
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
32
25
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
11 ~ 16
25
ストレート
-
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
-
標準
フランジ有
SUJ2相当
あり
本体:S45C相当|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:四三酸化鉄皮膜
10
1個
-
11
30
ストレート
ベアリング1個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2相当
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
16
30
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
21
30
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
なし
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
27
30
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
-
32
30
ストレート
ベアリング両側2個
[アルミ] 2000系アルミ合金
白アルマイト
8
標準
フランジ有
SUJ2
-
本体:2000系アルミ合金|ベアリング:スチール|止め輪:SUS304
本体:白アルマイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
価格が安い代替相当品
-
( - )
3日目

-

1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,700
( 1,870 )
3日目

-

1,910
( 2,101 )
3日目

-

2,210
( 2,431 )
3日目

-

2,310
( 2,541 )
3日目

-

1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,190
( 1,309 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,980
( 2,178 )
3日目

-

2,280
( 2,508 )
3日目

-

2,390
( 2,629 )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

1,290
( 1,419 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,060
( 2,266 )
3日目

-

2,360
( 2,596 )
3日目

-

2,480
( 2,728 )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,070
( 2,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,430
( 2,673 )
3日目

-

2,550
( 2,805 )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,450
( 2,695 )
3日目

-

2,300
( 2,530 )
3日目

-

2,570
( 2,827 )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,160
( 3,476 )
3日目

-

2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,390
( 3,729 )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

2,370
( 2,607 )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

詳細情報

基本情報

ストレートタイプ・クラウンタイプからお選びいただけます。
2000系アルミ合金タイプにステンレスベアリング品が追加になりました!
【本体材質】S45C相当、2000系アルミ合金、SUS304、ポリアセタール
【ベアリング材質】スチール(S45C相当、2000系アルミ合金、ポリアセタール)、ステンレス(2000系アルミ合金、SUS304)
【表面処理】四三酸化鉄皮膜、無電解ニッケルメッキ、白アルマイト
【付属品】止め輪(SUS304)
【タイプ】アイドラー(ベアリング圧入)
【アイドラー形状】ストレート(フランジ有り・無し)、クラウン(フランジ有り・無し)
【アイドラー幅:T(mm)】6~32

【関連商品】
<プーリ>
平ベルト用プーリ フランジタイプ・クラウンタイプ・ウレタン圧入タイプ
<平ベルト>
平ベルト一覧

ご注意

  • 【仕様変更】25年7月より順次、内部ベアリング材質が、SUJ2相当と変更になります。仕様変更型番はこちらをご確認ください。変更前後の商品が混在してお手元に届く可能性がありますが、使用上問題はございません。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦フランジタイプ(HBGASは除く。下記ご確認ください。)
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~910~1415~1920~4950~200201~
値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
出荷日通常+9日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]標準対応大口以上はストーク対応なし。
◦クラウンタイプ(HBGCASは除く。下記ご確認ください。)
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
◦HBGAS/HBGCASタイプ
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数 量
1〜4
5〜10
11~
値引率
基準単価
5%
お見積り
出荷日
通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 3 日目出荷

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

アドラー付
テンションユニット

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mmのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
搬送ベルトのテンション
4
満足度:4.0
フランジ高さを変更できるので2条コンベヤでプーリーとして利用 ベルトのテンションにもフランジカット無しで利用 社内加工よ...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトなどのテンション用
5
満足度:5.0
フランジ付き、クラウンとあり外径も15から50までと揃っていて使いやすいです。材質もS45C、SUS、ポリアセタールなど...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機
3
満足度:3.0
この商品は自社で試験機を作製した際にベルトのアイドラーとして購入・使用しました。同時に購入し、試験機に設置したベルトのテ...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトのテンションアイドラー
3
満足度:3.0
この商品は、同時に購入している片持ちピンとともにベルトのテンションアイドラーとして使用しています。この商品は、以前はもっ...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトコンベアのアイドラーとして
5
満足度:5.0
製作図を書く手間が省け、納期も早くて助かります。 T寸法がフリー指定できればさらに便利だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
平ベルト用アイドラー 幅L=25~100
平ベルト用プーリ 幅L=25~100
平ベルト用アイドラー 幅L=100~300
平ベルト用ウレタンライニングプーリ 幅L=25~100
ステンレスベルト用アイドラー
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜5日目6日目5日目17日目
タイプアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリアイドラー(ベアリング組込済)プーリアイドラー(ベアリング組込済)
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン有ウレタン無
軸穴仕様なしなし--丸穴+タップ-
長さ L(mm)~50~50 / ~100~50 / ~100~100 / ~300~50 / ~100~50 / ~100 / ~300
材質証明書対象対象対象対象対象対象

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング