17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • ボス径 D(mm)

    ~mm
  • 最大許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径 D1(またはD)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

メカロック 簡易取付(ナット)タイプ

通常単価(税別)
3,49010,940特別価格
税込単価
3,83912,034特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】ナットを1箇所締め込むだけで簡単に取付けが可能です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MLN
MLNB(四三酸化鉄皮膜)
MLNP(無電解ニッケルメッキ)
メカロック  簡易取付(ナット)タイプ:関連画像
[!]MLNPのナットには赤いコーティング剤がつきます。
 
Type本体ナット
[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ M ] 材質[ S ] 表面処理
MLNS45CS45C四三酸化鉄皮膜
MLNB四三酸化鉄皮膜SCM435ジオメット®
MLNP無電解ニッケルメッキS45C無電解ニッケルメッキ

規格表

 
型式
MLN25

・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DBD1L1L2L3L4最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
締付
トルク
(N・m)
質量
(g)
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
¥基準単価
ハブ材料の降伏点応力(MPa)
206294343392
TypedFC350・SS400・S10CFCD450・S35CFCD500S45CFCD600・S55CLMLNMLNBMLNP
MLN・MLNPMLNBMLN・MLNPMLNBMLN・MLNPMLNBMLN・MLNPMLNBMLN・MLNPMLNBMLNMLNPMLNBMLN・MLNPMLNB
MLN
MLNB
MLNP
8142223.5191181929.4216.95.224.53417812831242421232219133,3905,1706,640
10172426211292134.3244.829.4431288933282623252421143,5705,4506,990
111822102239.2285.134.34613292383029252725233,5705,4506,990
122023132349.0347.35.744.1501228240323127292825153,5705,4506,990
14233032.52615112688.36212.38.958.8801067341343430323128173,8205,8607,490
15242716271087613.710.168.68543363531333229183,8205,8607,490
17263119123118613019.615.398.1961077450414035383633214,0006,1307,840
202936393320133324517224.517.21371351148052444539434037224,1906,4208,200
223235223527519317.614714790625446414138244,3206,6208,440
2434414437243731422025.518.3167185835855484742454340264,4306,8308,680
253538253835324727.519.818618785.1604948444441274,8206,8308,680
284050544328154337826526.518.922632068.94857525148494845304,8107,3809,410
304255604630164639227425.518.325539866.34661555450525048324,9207,5809,650
354860665235175246132318.5294521503564595855565553375,4208,35010,620
kgf=N╳0.101972 kgf/mm2=MPa╳0.101972
メカロック  簡易取付(ナット)タイプ:関連画像
[!]ハブ推奨面取り
投入部:C0.5以上、隅部:R1以下
■ハブ外径の検討
メカロックサイズとハブ寸法・材質が決定しましたら
上記ハブ最小外径表でH≦ハブ外径設計値を確認
してください。

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(mm)

最大許容トルク範囲

(N・m)

本体表面処理

ボス径 D

(mm)

最大許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重

(kN)

全長

(mm)

外径 D1(またはD)

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
20.1~50.0
なし
14
29.4
6.9
19
23.5
10
1個
10
20.1~50.0
なし
17
34.3
6.9
21
26
10
1個
11
20.1~50.0
なし
18
39.2
6.9
22
26
10
1個
12
20.1~50.0
なし
20
49
7.3
23
26
10
1個
14
70.1~100.0
なし
23
88.3
12.3
26
32.5
10
1個
15
100.1~150.0
なし
24
108
13.7
27
32.5
10
1個
17
150.1~200.0
なし
26
186
19.6
31
32.5
10
1個
20
200.1~300.0
なし
29
245
24.5
33
39
10
1個
22
200.1~300.0
なし
32
275
24.5
35
39
10
1個
24
300.1~500.0
なし
34
314
25.5
37
44
10
1個
25
300.1~500.0
なし
35
353
27.5
38
44
10
1個
28
300.1~500.0
なし
40
378
26.5
43
54
10
1個
30
300.1~500.0
なし
42
392
25.5
46
60
10
1個
35
300.1~500.0
なし
48
461
25.5
52
66
10
1個
8
20.1~50.0
四三酸化鉄皮膜
14
21
5.2
19
23.5
10
1個
10
20.1~50.0
四三酸化鉄皮膜
17
24
4.8
21
26
10
1個
11
20.1~50.0
四三酸化鉄皮膜
18
28
5.1
22
26
10
1個
12
20.1~50.0
四三酸化鉄皮膜
20
34
5.7
23
26
10
1個
14
50.1~70.0
四三酸化鉄皮膜
23
62
8.9
26
32.5
10
1個
15
70.1~100.0
四三酸化鉄皮膜
24
76
10.1
27
32.5
10
1個
17
100.1~150.0
四三酸化鉄皮膜
26
130
15.3
31
32.5
10
1個
20
150.1~200.0
四三酸化鉄皮膜
29
172
17.2
33
39
10
1個
22
150.1~200.0
四三酸化鉄皮膜
32
193
17.6
35
39
10
1個
24
200.1~300.0
四三酸化鉄皮膜
34
220
18.3
37
44
10
1個
25
200.1~300.0
四三酸化鉄皮膜
35
247
19.8
38
44
10
1個
28
200.1~300.0
四三酸化鉄皮膜
40
265
18.9
43
54
10
1個
30
200.1~300.0
四三酸化鉄皮膜
42
274
18.3
46
60
10
1個
35
300.1~500.0
四三酸化鉄皮膜
48
323
18.5
52
66
10
1個
8
20.1~50.0
無電解ニッケルメッキ
14
29.4
6.9
19
23.5
10
1個
10
20.1~50.0
無電解ニッケルメッキ
17
34.3
6.9
21
26
10
1個
11
20.1~50.0
無電解ニッケルメッキ
18
39.2
6.9
22
26
10
1個
12
20.1~50.0
無電解ニッケルメッキ
20
49
7.3
23
26
10
1個
14
70.1~100.0
無電解ニッケルメッキ
23
88.3
12.3
26
32.5
10
1個
15
100.1~150.0
無電解ニッケルメッキ
24
108
13.7
27
32.5
10
1個
17
150.1~200.0
無電解ニッケルメッキ
26
186
19.6
31
32.5
10
1個
20
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
29
245
24.5
33
39
10
1個
22
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
32
275
24.5
35
39
10
1個
24
300.1~500.0
無電解ニッケルメッキ
34
314
25.5
37
44
10
1個
25
300.1~500.0
無電解ニッケルメッキ
35
353
27.5
38
44
10
1個
28
300.1~500.0
無電解ニッケルメッキ
40
378
26.5
43
54
10
1個
30
300.1~500.0
無電解ニッケルメッキ
42
392
25.5
46
60
10
1個
35
300.1~500.0
無電解ニッケルメッキ
48
461
25.5
52
66
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,490
( 3,839 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,940
( 4,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,940
( 4,334 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,120
( 4,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,320
( 4,752 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,970
( 5,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,960
( 5,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,070
( 5,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,580
( 6,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,330
( 5,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,620
( 6,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,620
( 6,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,620
( 6,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,040
( 6,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,040
( 6,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,320
( 6,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,610
( 7,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,820
( 7,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,040
( 7,744 )
3日目
7,040
( 7,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,6004,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,810
( 8,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,600
( 9,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,840
( 7,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,200
( 7,920 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,720
( 8,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,720
( 8,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,080
( 8,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,450
( 9,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,700
( 9,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,940
( 9,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,940
( 9,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,700
( 10,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,940
( 10,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,940
( 12,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】ナットを1箇所締め込むだけで簡単に取付けが可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜2021~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■軸およびハブ推奨公差、面粗さ
軸外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック 簡易取付(ナット)タイプのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ギアの軸とカップリングの接続に使用
5
満足度:5.0
社内設備の一部で、ギアとカップリングを接続する部分に使用しました。ちょっと締め付けを行ったら、規定通りのトルクが得られて...もっと読む
0人が参考にしています。
ローラー固定用として使用
5
満足度:5.0
簡単取付けで良く購入します。 あまり力のかからない場所で使用しています。
0人が参考にしています。
軸の固定
3
満足度:3.0
軸の固定に使用しました。 小型でかつ強力に固定できるので とてもスペース的に助かりました。
0人が参考にしています。
軸とギアの連結
4
満足度:4.0
任意の位置に固定できるため回転位相の合わせが行える テーパでの締結のためキー溝加工なしで使用できるのでコストが掛からない
0人が参考にしています。
軸固定
5
満足度:5.0
商社に頼むと、見積、納期とも時間が掛かる為、在庫があれば、即納していただけるサイトだととても重宝しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
メカロック MNシリーズ ナットタイプ
メカロック ストレートタイプ
メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)
メカロック 肉薄タイプ
メカロック MA スタンダードタイプ
メーカーミスミアイセルミスミアイセルミスミアイセル
通常価格3,490-7,587 -3,210 -11,435 -2,590 -5,617 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-該当なし-該当なし-
シリーズ名簡易取付(ナット)タイプナット締付ストレートタイプナット締付肉薄タイプフランジ付
センタリング機能なしありなしありなしあり
本体材質S45CS45CS45CS45CS45CS45C
締結構造テーパスリーブ形テーパスリーブ形ダブルコーン形テーパスリーブ形シングルコーン形シングルコーン形

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング