17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が76型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 本体材質

    • スチール
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 本体表面処理

  • ボス径 D(mm)

    ~mm
  • 最大許容トルク(N・m)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 外径 D1(またはD)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

メカロック コンパクトタイプ

通常単価(税別)
2,90016,870
税込単価
3,19018,557
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】センタリング機能があり、ハブを小さくしたい場合に最適です。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が76型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MLR
MLRP(無電解ニッケルメッキ)
MLRS(ステンレス)
メカロック コンパクトタイプ:関連画像
*取外し用ねじ穴のねじ径はロックボルトと同じです。
[!]MLR・MLRPのロックボルトには、赤いコーティング材がつきます。
 
Type本体ボルト
[ M ] 材質[ S ] 表面処理[ M ] 材質[ S ] 表面処理
MLRS45CSCM435防錆コーティング
MLRPS45C無電解ニッケルメッキ
MLRSSUS304SUSXM7

規格表

型式
MLR10
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DD1P.C.D.TBロックボルト¥基準単価
TypedM×L本数MLRMLRPMLRS
MLR

MLRP

(無電解ニッケルメッキ)

MLRS
(ステンレス)
5122315.5910M3×842,6504,4907,010
62,6504,4907,010
8152819.51112M4×1042,7504,6607,290
101831.522.552,9505,0107,820
111831.522.53,010
122033.524.53,1605,3608,370
142235.526.53,2605,5208,630
152338.528.51314M5×1243,3605,7008,900
162439.529.53,4705,8709,180
172540.530.53,4705,8709,180
1826463316M6×1443,5706,0409,440
192747343,5706,0409,440
202848353,6606,2209,710
22325239163,8706,56010,250
243454413,9706,73010,520
254,0706,91010,790
283959462064,1807,08011,070
304161484,3807,42011,600
324363504,4807,60011,880
354767542284,5907,77012,140
385070574,5907,77012,140
405373604,7908,12012,680
425575624,8808,46013,220
4559846920.530M8×185,0908,81013,780
486287725,1908,99014,050
506590755,7009,87015,420

型番リスト

表示件数

本体材質

軸穴径 d

(mm)

最大許容トルク範囲

(N・m)

本体表面処理

ボス径 D

(mm)

最大許容トルク

(N・m)

許容スラスト荷重

(kN)

全長

(mm)

外径 D1(またはD)

(mm)

材質証明書

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
[スチール] S45C
5
2.0~20.0
なし
12
9
3.45
19
23
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
6
2.0~20.0
なし
12
11
3.45
19
23
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
8
20.1~50.0
なし
15
25
6.09
23
28
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
10
20.1~50.0
なし
18
44
8.71
23
31.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
11
20.1~50.0
なし
18
48
8.71
23
31.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
12
50.1~70.0
なし
20
53
8.71
23
33.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
14
50.1~70.0
なし
22
61
8.71
23
35.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
15
100.1~150.0
なし
23
115
15.3
27
38.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
16
100.1~150.0
なし
24
123
15.3
27
39.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
17
100.1~150.0
なし
25
131
15.3
27
40.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
18
200.1~300.0
なし
26
210
23.2
30
46
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
19
200.1~300.0
なし
27
221
23.2
30
47
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
20
200.1~300.0
なし
28
233
23.2
30
48
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
22
200.1~300.0
なし
32
256
23.2
32
52
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
24
200.1~300.0
なし
34
279
23.2
32
54
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
25
200.1~300.0
なし
34
291
23.2
32
54
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
28
300.1~500.0
なし
39
488
34.8
36
59
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
30
500.1~700.0
なし
41
523
34.8
36
61
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
32
500.1~700.0
なし
43
558
34.8
36
63
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
35
700.1~1000.0
なし
47
813
46.4
38
67
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
38
700.1~1000.0
なし
50
883
46.4
38
70
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
40
700.1~1000.0
なし
53
929
46.4
38
73
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
42
700.1~1000.0
なし
55
976
46.4
38
75
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
45
1000.1~3000.0
なし
59
1910
84.5
50.5
84
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
48
1000.1~3000.0
なし
62
2040
84.5
50.5
87
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
50
1000.1~3000.0
なし
65
2120
84.5
50.5
90
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
5
2.0~20.0
無電解ニッケルメッキ
12
9
3.45
19
23
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
6
2.0~20.0
無電解ニッケルメッキ
12
11
3.45
19
23
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
8
20.1~50.0
無電解ニッケルメッキ
15
25
6.09
23
28
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
10
20.1~50.0
無電解ニッケルメッキ
18
44
8.71
23
31.5
対象
S45C
無電解ニッケルメッキ
10
1個
[スチール] S45C
12
50.1~70.0
無電解ニッケルメッキ
20
53
8.71
23
33.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
14
50.1~70.0
無電解ニッケルメッキ
22
61
8.71
23
35.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
15
100.1~150.0
無電解ニッケルメッキ
23
115
15.3
27
38.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
16
100.1~150.0
無電解ニッケルメッキ
24
123
15.3
27
39.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
17
100.1~150.0
無電解ニッケルメッキ
25
131
15.3
27
40.5
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
18
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
26
210
23.2
30
46
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
19
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
27
221
23.2
30
47
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
20
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
28
233
23.2
30
48
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
22
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
32
256
23.2
32
52
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
24
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
34
279
23.2
32
54
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
25
200.1~300.0
無電解ニッケルメッキ
34
291
23.2
32
54
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
28
300.1~500.0
無電解ニッケルメッキ
39
488
34.8
36
59
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
30
500.1~700.0
無電解ニッケルメッキ
41
523
34.8
36
61
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
32
500.1~700.0
無電解ニッケルメッキ
43
558
34.8
36
63
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
35
700.1~1000.0
無電解ニッケルメッキ
47
813
46.4
38
67
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
38
700.1~1000.0
無電解ニッケルメッキ
50
883
46.4
38
70
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
40
700.1~1000.0
無電解ニッケルメッキ
53
929
46.4
38
73
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
42
700.1~1000.0
無電解ニッケルメッキ
55
976
46.4
38
75
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
45
1000.1~3000.0
無電解ニッケルメッキ
59
1910
84.5
50.5
84
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
48
1000.1~3000.0
無電解ニッケルメッキ
62
2040
84.5
50.5
87
対象外
-
-
10
1個
[スチール] S45C
50
1000.1~3000.0
無電解ニッケルメッキ
65
2120
84.5
50.5
90
対象外
-
-
10
1個
SUS304
5
2.0~20.0
なし
12
3
1.05
19
23
対象外
-
-
10
1個
SUS304
6
2.0~20.0
なし
12
4
1.05
19
23
対象外
-
-
10
1個
SUS304
8
2.0~20.0
なし
15
8
1.92
23
28
対象外
-
-
10
1個
SUS304
10
2.0~20.0
なし
18
14
2.75
23
31.5
対象外
-
-
10
1個
SUS304
12
2.0~20.0
なし
20
17
2.75
23
33.5
対象外
-
-
10
1個
SUS304
14
2.0~20.0
なし
22
20
2.75
23
35.5
対象外
-
-
10
1個
SUS304
15
20.1~50.0
なし
23
38
5
27
38.5
対象外
-
-
10
1個
SUS304
16
20.1~50.0
なし
24
41
5
27
39.5
対象外
-
-
10
1個
SUS304
17
20.1~50.0
なし
25
43
5
27
40.5
対象外
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,010
( 3,311 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,570
( 3,927 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,800
( 4,180 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

3,910
( 4,301 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,000
( 4,400 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,230
( 4,653 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,340
( 4,774 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,570
( 5,027 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,900
( 5,390 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,020
( 5,522 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,240
( 5,764 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,570
( 6,127 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

5,680
( 6,248 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

6,240
( 6,864 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

4,910
( 5,401 )
2日目

-

4,910
( 5,401 )
2日目

-

5,100
( 5,610 )
2日目

-

5,480
( 6,028 )
2日目

-

5,860
( 6,446 )
2日目

-

6,040
( 6,644 )
2日目

-

6,240
( 6,864 )
2日目

-

6,420
( 7,062 )
2日目

-

6,420
( 7,062 )
2日目

-

6,610
( 7,271 )
2日目

-

6,610
( 7,271 )
2日目

-

6,800
( 7,480 )
2日目

-

7,180
( 7,898 )
2日目

-

7,360
( 8,096 )
2日目

-

7,560
( 8,316 )
2日目

-

7,750
( 8,525 )
2日目

-

8,120
( 8,932 )
2日目

-

8,310
( 9,141 )
2日目

-

8,500
( 9,350 )
2日目

-

8,500
( 9,350 )
2日目

-

8,880
( 9,768 )
2日目

-

9,260
( 10,186 )
2日目

-

9,640
( 10,604 )
2日目

-

9,840
( 10,824 )
2日目

-

10,800
( 11,880 )
2日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】センタリング機能があり、ハブを小さくしたい場合に最適です。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●MLR
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

●MLRP・MLRS
 2 日目出荷
    ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
・内外径の差が小さいのでコンパクトな設計ができます。
・ハブ端面に内輪があたるので締め付け時のハブの移動がありません。
・軸に対してハブ端面及び外周振れを抑える効果(センタリング効果)があります。
■軸およびハブ推奨公差、面粗さ
軸外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下
■メカロック許容入力負荷 設計手順についてはこちらを参照してください。
TypeMLRMLRPMLRS質量
(g)
d最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
593.451.793.451.731.051.136
61111434
8256.094.0256.094.081.922.761
10448.71448.71142.7578
114875
1253538.71172.752.786
1461612094
1511515.38.011515.38.0385.05.6135
1612312341140
1713113143146
1821023.214.021023.214.0687.49.6221
1922122171228
2023323375235
2225625683287
2427927990302
2529129194293
2848834.848834.815711.1378
30523523168396
32558558180414
3581346.481346.426214.9484
38883883284512
40929929299560
42976976314580
45191084.534.0191084.534.062027.523.6962
48204020406701000
50212021206901090
kgf=N×0.101972
■締結原理

[!]ハブ推奨面取り
     投入部:C0.5以上、隅部:R1以上
■シャフト・ハブ剛性 設計手順についてはこちらを参照してください。
dMLR・MLRPMLRS
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
ハブ材料の降伏点応力(MPa)ハブ材料の降伏点応力(MPa)
206294343392206294343392
FC350
SS400
S10C
S35CS45CS55CFC350
SS400
S10C
S35CS45CS55C
518899232323231257302323232312
61569923232323483023232323
8174116292828281455372928282814
101931344031.531.531.5614331.531.531.531.5
111761344031.531.531.5
121611214033.533.533.5513933.533.533.533.5
141381104035.535.535.516443535.535.535.535.516
15178150584138.538.5594938.538.538.538.5
16167144584239.539.5554739.539.539.539.5
17158138574240.540.5524640.540.540.540.5
18195198595146636446464646
19185191595147606247474747
20176184595148575948484848
22146141745452521847465252525218
2413413374565454434354545454
2512813374565454424354545454
28146139896660592247455959595922
3013613288676261444361616161
3212812688686463414163636363
351451401087973692447456767676724
38133131106817571434270707070
40127124107847874414073737373
42121119107857976393975757575
4516014814610394883252498484848432
481501411441059691494687878787
501441351431079994474490909090
*側面圧が高い為ご使用になれません。
kgf/mm2=MPa×0.101972

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカロック コンパクトタイプのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
スプロケットの取り付け
5
満足度:5.0
ロータリーアクチュエータにスプロケットを取り付けるために使用した。 キーではスプロケットの歯の位相を変えることができなか...もっと読む
1人が参考にしています。
軸とプーリの締結
4
満足度:4.0
軸とプーリをキー溝なしで組み立てることが可能になります。 サイズも豊富でコンパクトになります。 品質、納期、価格に満足し...もっと読む
0人が参考にしています。
使いやすい
5
満足度:5.0
メカロックと比べて、フランジの方が使いにくいです。 シリンダと一緒に使う。
0人が参考にしています。
ハウジング径の小さい場合に使用。
5
満足度:5.0
どうしても十分な大きさのハウジングが取れない場合、通常のメカロックが使用できません。この製品ならコンパクトに設計が出来、...もっと読む
0人が参考にしています。
回転シリンダのターンテーブル取り付けに使用
5
満足度:5.0
小型回転シリンダのターンテーブル取り付けに使用しました。最初はボルト止めにしましたが、イナーシャに負けてしまいずれてしま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカロック コンパクトタイプ
【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプ
メカロック スタンダードタイプ
メカロック ストレートタイプ
メカロック 肉薄タイプ
メカロック MA スタンダードタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミアイセル
通常価格2,900--3,070 -3,210 -2,590 -5,617 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なし該当なし該当なし-
シリーズ名コンパクトタイプコンパクトタイプスタンダードタイプストレートタイプ肉薄タイプフランジ付
センタリング機能センタリング機能付センタリング機能付センタリング機能付なしなしあり
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形ダブルコーン形シングルコーン形シングルコーン形
構造メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)メカ式(くさび式)

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング