メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
規格拡張のご案内ステンレス材質の対応ベルト幅を追加しました。関連商品ハイトルクタイミングベルト S2M...
詳細を確認■S2Mタイプ
●プーリ形状
標準歯形
K形
[ ! ]
A形
[ ! ]
B形
[ ! ]

H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ
C 旧JISキー溝穴+タップ

[ ! ]使用する軸のはめあいは、
>>こちらを参照ください。
[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
120°近辺になります。
[ ! ]新JISキー溝穴、軸穴径10、キー溝幅4.0mm選定時はNK10をご指定ください。
[ ! ]型式N10とNK10の違いは加工寸法です。詳細は下記表「新JISキー溝寸法公差」を参照ください。
[ ! ]キー溝の位置と歯の位相は保証しておりません。
V 段付穴
F 段付穴(ボス側ザグリ)
Y 両端段付穴
WB 二段段付穴

[ NG ]K形は適用不可
[ ! ]Z-V(d)≧2
[ ! ]2.0≦J≦W-2.0
[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]Z-F(d)≧2
[ ! ]2.0≦J≦L-2.0
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q-Y(d)≧2
[ ! ]R-Y(d)≧2
[ ! ]S+T≦W-3.0
[ ! ]S(T)≧3.0
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB(d)≧2
[ ! ]S+T≦W-3.0
[ ! ]S(T)≧3.0
| mm | 呼び | ||
| S2M040 | S2M060 | S2M100 | |
| A | 5 | 7 | 11 |
| W | 9 | 11 | 15 |
| L | 17 | 19 | 23 |
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 3〜5 | M3 | M3×3 |
| 6〜24 | M4 | M4×3 |
| 25〜30 | M5 | M5×4 |
| 寸法区分 | 公差 (mm) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
■キー溝寸法表

| 呼び(N,C) | dH7 |
| 8~10(K) | +0.015 0 |
| 11~18 | +0.018 0 |
| 19~30 | +0.021 0 |
| 31~50 | +0.025 0 |
| 51~70 | +0.030 0 |
| 呼び(N) | bJS9 | t | ||
| 8~10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| 10K~12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |
| 13~17 | 5 | 2.3 | ||
| 18~22 | 6 | 2.8 | ||
| 23~30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
| 31~38 | 10 | |||
| 39~44 | 12 | ±0.0215 | ||
| 45~50 | 14 | 3.8 | ||
| 55 | 16 | 4.3 | ||
| 呼び(C) | bJS9 | t | ||
| 10~12 | 4 | +0.022 +0.010 | 1.5 | +0.1 0 |
| 15~20 | 5 | 2 | ||
| Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 セットスクリュー | |||
| 4mm | 6mm | 10mm | プーリ | フランジ | |||
| S2M040 | S2M060 | S2M100 | |||||
| HTPA | ● | ● | ● | 2000系 アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 |
| HTPB | ● | ● | ● | 黒アルマイト | |||
| HTPK | ● | ● | ● | 硬質アルマイト | |||
| HTPN | ● | ● | ● | 無電解ニッケルメッキ | |||
| HTPT | ● | ● | − | S45C相当 | SPCC | − | SCM435 (四三酸化鉄皮膜) |
| HTPM | ● | ● | − | 四三酸化鉄皮膜 | |||
| HTPP | ● | ● | − | 無電解ニッケルメッキ | |||
| HTPS | ● | ● | ● | SUS304 | SUS304 | − | SUS304 |
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | HTPA48S2M040 | − | B | − | N10 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | HTPA60S2M060 | − | B | − | V10 | − | Z17 | − | J14.2 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | HTPA36S2M100 | − | A | − | Y6 | − | Q10 | − | R10 | − | S3 | − | T3 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B・K | ||||||||||
| 軸穴仕様 | ||||||||||||||
| H 丸穴 V・Y・WB 段付穴 | P 丸穴 タップ | N・C キー溝 タップ | H 丸穴 V・F 段付穴 | P 丸穴 タップ | N・C キー溝 タップ | |||||||||
| d (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| アルミ HTPA HTPB HTPK HTPN 鉄 HTPT HTPM HTPP ステンレス HTPS | 14 | S2M040 S2M060 S2M100 | A K | 3・4 | − | − | 3・4 | 3・4 | − | 8.91 | 8.40 | 12 | 12 | 6 |
| 15 | 9.55 | 9.04 | ||||||||||||
| 16 | 3〜5 | 3〜5 | 3〜5 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 8 | ||||||
| 17 | 10.82 | 10.31 | ||||||||||||
| 18 | 11.46 | 10.95 | ||||||||||||
| 19 | 12.10 | 11.59 | 16 | 16 | 10 | |||||||||
| 20 | 3〜6 | 3〜6 | 3〜6 | 12.73 | 12.22 | |||||||||
| 21 | 13.37 | 12.86 | ||||||||||||
| 22 | 3〜7 | 3〜6 | 3〜6 | 14.01 | 13.50 | 18 | 18 | 11 | ||||||
| 23 | 14.64 | 14.13 | ||||||||||||
| 24 | 3〜9 | 3〜7 | 3〜7 | 15.28 | 14.77 | 20 | 20 | 13 | ||||||
| 25 | 15.92 | 15.41 | ||||||||||||
| 26 | 3〜10 | 3〜8 | 3〜8 | 16.55 | 16.04 | 22 | 22 | 14 | ||||||
| 27 | 17.19 | 16.68 | ||||||||||||
| 28 | 17.83 | 17.32 | ||||||||||||
| 29 | 18.46 | 17.95 | ||||||||||||
| 30 | 19.10 | 18.59 | ||||||||||||
| 31 | A B | 4〜12 | 4〜8 | 4~6 | 19.74 | 19.23 | 12 | 25 | 16 | |||||
| 32 | 4~10 | 8 | 20.37 | 19.86 | ||||||||||
| 33 | 8・10 | 4〜10 | 4〜8 | 21.01 | 20.50 | 14 | ||||||||
| 34 | 21.65 | 21.14 | ||||||||||||
| 35 | 4〜14 | 22.28 | 21.77 | 28 | 18 | |||||||||
| 36 | 22.92 | 22.41 | ||||||||||||
| 37 | 23.55 | 23.05 | ||||||||||||
| 38 | 24.19 | 23.68 | ||||||||||||
| 39 | 4〜16 | 4~12 | 8~12 | 4〜14 | 4~10 | 8 | 24.83 | 24.32 | 18 | 30 | 20 | |||
| 40 | 25.46 | 24.96 | ||||||||||||
| 41 | 26.10 | 25.59 | ||||||||||||
| 42 | 26.74 | 26.23 | ||||||||||||
| 43 | 5〜19 | 5~15 | 8~13 | 5〜16 | 5~12 | 8~11 | 27.37 | 26.87 | 20 | 32 | 23 | |||
| 44 | 28.01 | 27.50 | ||||||||||||
| 45 | 28.65 | 28.14 | ||||||||||||
| 46 | 29.28 | 28.78 | ||||||||||||
| 47 | 5〜21 | 5~17 | 8~16 | 29.92 | 29.41 | 35 | 25 | |||||||
| 48 | 30.56 | 30.05 | ||||||||||||
| 49 | 31.19 | 30.69 | ||||||||||||
| 50 | 31.83 | 31.32 | ||||||||||||
| 51 | 5〜24 | 5~20 | 8~18 | 5〜20 | 5~16 | 8~14 | 32.47 | 31.96 | 24 | 40 | 28 | |||
| 52 | 33.10 | 32.60 | ||||||||||||
| 53 | 33.74 | 33.23 | ||||||||||||
| 54 | 34.38 | 33.87 | ||||||||||||
| 55 | 35.01 | 34.51 | ||||||||||||
| 56 | 5〜28 | 5~24 | 8~22 | 5〜26 | 5~22 | 8~17 | 35.65 | 35.14 | 30 | 44 | 32 | |||
| 57 | 36.29 | 35.78 | ||||||||||||
| 58 | 36.92 | 36.42 | ||||||||||||
| 59 | 37.56 | 37.05 | ||||||||||||
| 60 | 38.20 | 37.69 | ||||||||||||
| 72 | 5〜34 | 5~30 | 8~26 | 5〜30 | 5~26 | 8~20 | 45.84 | 45.33 | 34 | 50 | 38 | |||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。 [ ! ]軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。 [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21〜26は製作できません。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC90…etc.) | |||||
| HTPM48S2M040 | − | B | − | H10 | − | NFC | |||||||||||||||||
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット |
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC |
| Spec. | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法RFC 適用条件 [ NG ]K形は ![]() | ランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ] フランジ外周は表面処理されません。 ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 |
| Alterations | 止め輪溝追加工 | ベアリング押さえ用テーパ加工 | ボスカット | タップ穴寸法変更 | 付属セットスクリュー長さ変更 | ||||||||||||||||
| Code | SRG | BTC | BC | TPC | SLH | ||||||||||||||||
| Spec. | 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 止め輪溝寸法>>P.1465 SRG指定2.5~10㎜ [ ! ]肉厚最低2mm [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用 [ ! ]n≦J−SRG−m指定方法SRG7 ![]() | ベアリング内輪押さえ用 テーパ加工 指定方法BTC4-TL1.5 適用条件 [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]軸穴仕様H・Pのみ適用 [ ! ]TL<L-W[ ! ]E-D≦6の際、片側カシメ・フランジ一枚付属 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: 3≦BC<L-W [ ! ]軸穴仕様P・N・C: M+3≦BC<L−W [ NG ]A・K形は適用不 可 ![]() | 指定方法 TPC5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
| 指定方法SLH10 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
| ||||||||||||||||
| 詳細は追加工概要 >>P.1466 | |||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 | 500 | 500 | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||
| Alterations | 側面穴追加工 | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 加工計算式は>>こちら (6カ所) (4カ所) (3カ所) ![]() | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法KTC28−K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 加工計算式は>>こちら (6カ所) (4カ所) (3カ所) ![]()
| ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法ZTC28−ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 加工計算式は>>こちら (6カ所) (4カ所) (3カ所) ![]()
|
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700 |
材質 | 引張強さ (MPa) | 降伏点 (0.2%耐力) (Mpa) | 縦弾性係数 (GPa) | 横弾性係数 (GPa) |
S45C | 570以上 | 345以上 | 200以上 | 77以上 |
SUS304 | 520以上 | 210以上 | 193以上 | 74以上 |
SCM435 | 930以上 | 785以上 | 206以上 | 79以上 |
高硬度ステンレス | 1102 | 715 | 199 | 77 |
| 試験前 | 96hr | |
| 高硬度ステンレス | ![]() | ![]() |
| SUS303 | ![]() | ![]() |
| SUS440C 相当 | ![]() | ![]() |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
規格拡張のご案内ステンレス材質の対応ベルト幅を追加しました。関連商品ハイトルクタイミングベルト S2Mタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプはこちら
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥本体価格 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||||||||||||||||||||
| HTPA(×1.0) HTPB・HTPK(×1.1) HTPN(×1.2) | HTPT(×1.0) HTPM(×1.05) HTPP(×1.15) | HTPS(×1.0) | HTPA・HTPB・HTPK・HTPN HTPT・HTPM・HTPP | HTPS | ||||||||||||||||||
| S2M040 | S2M060 | S2M100 | S2M040 | S2M060 | S2M040 | S2M060 | S2M100 | |||||||||||||||
| A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | A 形 | B・K形 | P 穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | P 穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 14 | 860 | 880 | 980 | 1,000 | 1,140 | 1,230 | 890 | 950 | 1,000 | 1,030 | 1,070 | 1,270 | 1,280 | 1,600 | 1,820 | 1,970 | 210 | − | − | 260 | − | − |
| 15 | 890 | 900 | 990 | 1,010 | 1,180 | 1,250 | 910 | 970 | 1,010 | 1,060 | 1,100 | 1,290 | 1,310 | 1,640 | 1,890 | 2,000 | 210 | 260 | ||||
| 16 | 920 | 910 | 1,000 | 1,020 | 1,210 | 1,260 | 930 | 980 | 1,030 | 1,060 | 1,410 | 1,600 | 1,530 | 1,740 | 1,940 | 2,020 | 240 | 380 | 850 | 290 | 440 | 930 |
| 17 | 930 | 970 | 1,010 | 1,080 | 1,240 | 1,330 | 950 | 1,020 | 1,030 | 1,120 | 1,470 | 1,660 | 1,630 | 1,840 | 1,980 | 2,130 | 240 | 390 | 870 | 290 | 460 | 980 |
| 18 | 930 | 970 | 1,010 | 1,080 | 1,240 | 1,330 | 950 | 1,020 | 1,030 | 1,120 | 1,470 | 1,660 | 1,630 | 1,840 | 1,980 | 2,130 | 240 | 390 | 870 | 290 | 460 | 980 |
| 19 | 950 | 1,010 | 1,030 | 1,120 | 1,260 | 1,390 | 970 | 1,060 | 1,050 | 1,180 | 1,530 | 1,730 | 1,690 | 1,910 | 2,020 | 2,220 | 240 | 390 | 870 | 290 | 460 | 980 |
| 20 | 950 | 1,010 | 1,030 | 1,120 | 1,260 | 1,390 | 970 | 1,060 | 1,050 | 1,180 | 1,530 | 1,730 | 1,690 | 1,910 | 2,020 | 2,220 | 240 | 390 | 870 | 290 | 460 | 980 |
| 21 | 960 | 1,050 | 1,050 | 1,180 | 1,290 | 1,450 | 980 | 1,100 | 1,070 | 1,210 | 1,590 | 1,790 | 1,740 | 1,960 | 2,060 | 2,320 | 240 | 410 | 890 | 290 | 480 | 1,000 |
| 22 | 960 | 1,050 | 1,050 | 1,180 | 1,290 | 1,450 | 980 | 1,100 | 1,070 | 1,210 | 1,590 | 1,790 | 1,740 | 1,960 | 2,060 | 2,320 | 240 | 410 | 890 | 290 | 480 | 1,000 |
| 23 | 970 | 1,060 | 1,060 | 1,190 | 1,300 | 1,470 | 990 | 1,100 | 1,090 | 1,210 | 1,590 | 1,800 | 1,750 | 1,970 | 2,080 | 2,350 | 260 | 410 | 890 | 320 | 480 | 1,000 |
| 24 | 970 | 1,060 | 1,060 | 1,190 | 1,300 | 1,470 | 990 | 1,100 | 1,090 | 1,210 | 1,600 | 1,810 | 1,760 | 2,000 | 2,080 | 2,350 | 260 | 410 | 890 | 320 | 480 | 1,000 |
| 25 | 970 | 1,080 | 1,080 | 1,190 | 1,320 | 1,470 | 990 | 1,120 | 1,100 | 1,230 | 1,630 | 1,840 | 1,790 | 2,020 | 2,110 | 2,350 | 260 | 430 | 910 | 320 | 500 | 1,020 |
| 26 | 990 | 1,120 | 1,090 | 1,250 | 1,340 | 1,540 | 1,010 | 1,160 | 1,110 | 1,280 | 1,630 | 1,890 | 1,790 | 2,020 | 2,140 | 2,460 | 260 | 430 | 910 | 320 | 500 | 1,020 |
| 27 | 990 | 1,140 | 1,090 | 1,280 | 1,340 | 1,590 | 1,030 | 1,190 | 1,130 | 1,300 | 1,640 | 1,890 | 1,820 | 2,100 | 2,140 | 2,540 | 260 | 450 | 930 | 320 | 530 | 1,040 |
| 28 | 990 | 1,140 | 1,090 | 1,280 | 1,340 | 1,590 | 1,030 | 1,190 | 1,130 | 1,300 | 1,640 | 1,890 | 1,820 | 2,100 | 2,140 | 2,540 | 260 | 450 | 930 | 320 | 530 | 1,040 |
| 29 | 990 | 1,160 | 1,090 | 1,280 | 1,340 | 1,590 | 1,030 | 1,190 | 1,130 | 1,310 | 1,640 | 1,940 | 1,820 | 2,150 | 2,140 | 2,540 | 290 | 450 | 930 | 360 | 540 | 1,070 |
| 30 | 990 | 1,160 | 1,090 | 1,280 | 1,340 | 1,590 | 1,030 | 1,190 | 1,130 | 1,310 | 1,640 | 1,940 | 1,820 | 2,150 | 2,140 | 2,540 | 290 | 450 | 930 | 360 | 540 | 1,070 |
| 31 | 990 | 1,190 | 1,090 | 1,320 | 1,340 | 1,640 | 1,030 | 1,210 | 1,130 | 1,350 | 1,680 | 2,000 | 1,850 | 2,230 | 2,140 | 2,620 | 290 | 460 | 950 | 360 | 560 | 1,070 |
| 32 | 990 | 1,190 | 1,090 | 1,320 | 1,340 | 1,640 | 1,030 | 1,210 | 1,130 | 1,350 | 1,680 | 2,000 | 1,850 | 2,230 | 2,140 | 2,620 | 290 | 460 | 950 | 360 | 560 | 1,070 |
| 33 | 1,020 | 1,220 | 1,130 | 1,380 | 1,400 | 1,700 | 1,060 | 1,260 | 1,180 | 1,400 | 1,730 | 2,080 | 1,900 | 2,310 | 2,240 | 2,720 | 320 | 490 | 990 | 380 | 590 | 1,110 |
| 34 | 1,020 | 1,220 | 1,130 | 1,380 | 1,400 | 1,700 | 1,060 | 1,260 | 1,180 | 1,400 | 1,730 | 2,080 | 1,900 | 2,310 | 2,240 | 2,720 | 320 | 490 | 990 | 380 | 590 | 1,110 |
| 35 | 1,050 | 1,260 | 1,170 | 1,420 | 1,440 | 1,750 | 1,090 | 1,290 | 1,200 | 1,420 | 1,790 | 2,120 | 1,950 | 2,340 | 2,300 | 2,800 | 320 | 490 | 990 | 380 | 600 | 1,120 |
| 36 | 1,050 | 1,260 | 1,170 | 1,420 | 1,440 | 1,750 | 1,090 | 1,290 | 1,200 | 1,420 | 1,790 | 2,120 | 1,950 | 2,340 | 2,300 | 2,800 | 320 | 490 | 990 | 380 | 600 | 1,120 |
| 37 | 1,130 | 1,380 | 1,190 | 1,560 | 1,470 | 1,930 | 1,190 | 1,400 | 1,210 | 1,580 | 1,920 | 2,300 | 2,000 | 2,580 | 2,350 | 3,090 | 320 | 510 | 1,020 | 380 | 620 | 1,160 |
| 38 | 1,130 | 1,380 | 1,190 | 1,560 | 1,470 | 1,930 | 1,190 | 1,400 | 1,210 | 1,580 | 1,920 | 2,300 | 2,000 | 2,580 | 2,350 | 3,090 | 320 | 510 | 1,020 | 380 | 620 | 1,160 |
| 39 | 1,130 | 1,380 | 1,190 | 1,560 | 1,470 | 1,930 | 1,190 | 1,400 | 1,210 | 1,580 | 1,920 | 2,300 | 2,000 | 2,580 | 2,350 | 3,090 | 320 | 510 | 1,020 | 380 | 620 | 1,160 |
| 40 | 1,130 | 1,380 | 1,190 | 1,560 | 1,470 | 1,930 | 1,190 | 1,400 | 1,210 | 1,580 | 1,920 | 2,300 | 2,000 | 2,580 | 2,350 | 3,090 | 320 | 510 | 1,020 | 380 | 620 | 1,160 |
| 41 | 1,210 | 1,470 | 1,250 | 1,650 | 1,540 | 2,040 | 1,240 | 1,480 | 1,280 | 1,650 | 2,030 | 2,390 | 2,150 | 2,630 | 2,460 | 3,260 | 340 | 550 | 1,050 | 400 | 650 | 1,190 |
| 42 | 1,210 | 1,470 | 1,250 | 1,650 | 1,540 | 2,040 | 1,240 | 1,480 | 1,280 | 1,650 | 2,030 | 2,390 | 2,150 | 2,630 | 2,460 | 3,260 | 340 | 550 | 1,050 | 400 | 650 | 1,190 |
| 43 | 1,210 | 1,470 | 1,250 | 1,650 | 1,540 | 2,040 | 1,240 | 1,480 | 1,280 | 1,650 | 2,030 | 2,390 | 2,150 | 2,630 | 2,460 | 3,260 | 340 | 550 | 1,050 | 400 | 650 | 1,190 |
| 44 | 1,210 | 1,470 | 1,250 | 1,650 | 1,540 | 2,040 | 1,240 | 1,480 | 1,280 | 1,650 | 2,030 | 2,390 | 2,150 | 2,630 | 2,460 | 3,260 | 340 | 550 | 1,050 | 400 | 650 | 1,190 |
| 45 | 1,250 | 1,510 | 1,280 | 1,700 | 1,590 | 2,100 | 1,290 | 1,530 | 1,310 | 1,720 | 2,070 | 2,470 | 2,230 | 2,750 | 2,540 | 3,360 | 340 | 560 | 1,070 | 400 | 660 | 1,210 |
| 46 | 1,250 | 1,510 | 1,280 | 1,700 | 1,590 | 2,100 | 1,290 | 1,530 | 1,310 | 1,720 | 2,070 | 2,470 | 2,230 | 2,750 | 2,540 | 3,360 | 340 | 560 | 1,070 | 400 | 660 | 1,210 |
| 47 | 1,250 | 1,510 | 1,280 | 1,700 | 1,590 | 2,100 | 1,290 | 1,530 | 1,310 | 1,720 | 2,070 | 2,470 | 2,230 | 2,750 | 2,540 | 3,360 | 340 | 560 | 1,070 | 400 | 660 | 1,210 |
| 48 | 1,250 | 1,510 | 1,280 | 1,700 | 1,590 | 2,100 | 1,290 | 1,530 | 1,310 | 1,720 | 2,070 | 2,470 | 2,230 | 2,750 | 2,540 | 3,360 | 340 | 560 | 1,070 | 400 | 660 | 1,210 |
| 49 | 1,300 | 1,590 | 1,340 | 1,770 | 1,660 | 2,190 | 1,340 | 1,610 | 1,400 | 1,800 | 2,210 | 2,650 | 2,270 | 2,950 | 2,660 | 3,500 | 480 | 560 | 1,070 | 590 | 670 | 1,220 |
| 50 | 1,300 | 1,590 | 1,340 | 1,770 | 1,660 | 2,190 | 1,340 | 1,610 | 1,400 | 1,800 | 2,210 | 2,650 | 2,270 | 2,950 | 2,660 | 3,500 | 480 | 560 | 1,070 | 590 | 670 | 1,220 |
| 51 | 1,460 | 1,740 | 1,550 | 1,980 | 1,870 | 2,460 | 1,550 | 1,820 | 1,610 | 2,030 | 2,250 | 2,680 | 2,320 | 2,960 | 2,990 | 3,940 | 480 | 710 | 1,280 | 590 | 860 | 1,430 |
| 52 | 1,460 | 1,740 | 1,550 | 1,980 | 1,870 | 2,460 | 1,550 | 1,820 | 1,610 | 2,030 | 2,250 | 2,680 | 2,320 | 2,960 | 2,990 | 3,940 | 480 | 710 | 1,280 | 590 | 860 | 1,430 |
| 53 | 1,460 | 1,740 | 1,550 | 1,980 | 1,870 | 2,460 | 1,550 | 1,820 | 1,610 | 2,030 | 2,250 | 2,680 | 2,320 | 2,960 | 2,990 | 3,940 | 480 | 710 | 1,280 | 590 | 860 | 1,430 |
| 54 | 1,540 | 1,830 | 1,610 | 2,050 | 1,970 | 2,560 | 1,640 | 1,900 | 1,690 | 2,110 | 2,270 | 2,700 | 2,360 | 2,970 | 3,150 | 4,100 | 480 | 770 | 1,350 | 590 | 890 | 1,500 |
| 55 | 1,540 | 1,830 | 1,610 | 2,050 | 1,970 | 2,560 | 1,640 | 1,900 | 1,690 | 2,110 | 2,270 | 2,700 | 2,360 | 2,970 | 3,150 | 4,100 | 480 | 770 | 1,350 | 590 | 890 | 1,500 |
| 56 | 1,540 | 1,830 | 1,610 | 2,050 | 1,970 | 2,560 | 1,640 | 1,900 | 1,690 | 2,110 | 2,270 | 2,700 | 2,360 | 2,970 | 3,150 | 4,100 | 480 | 770 | 1,350 | 590 | 890 | 1,500 |
| 57 | 1,590 | 1,870 | 1,650 | 2,100 | 2,040 | 2,600 | 1,680 | 1,940 | 1,730 | 2,150 | 2,290 | 2,710 | 2,380 | 2,980 | 3,260 | 4,160 | 480 | 800 | 1,390 | 590 | 910 | 1,530 |
| 58 | 1,590 | 1,870 | 1,650 | 2,100 | 2,040 | 2,600 | 1,680 | 1,940 | 1,730 | 2,150 | 2,290 | 2,710 | 2,380 | 2,980 | 3,260 | 4,160 | 480 | 800 | 1,390 | 590 | 910 | 1,530 |
| 59 | 1,590 | 1,870 | 1,650 | 2,100 | 2,040 | 2,600 | 1,680 | 1,940 | 1,730 | 2,150 | 2,290 | 2,710 | 2,380 | 2,980 | 3,260 | 4,160 | 480 | 800 | 1,390 | 590 | 910 | 1,530 |
| 60 | 1,590 | 1,870 | 1,650 | 2,100 | 2,040 | 2,600 | 1,680 | 1,940 | 1,730 | 2,150 | 2,290 | 2,710 | 2,380 | 2,980 | 3,260 | 4,160 | 480 | 800 | 1,390 | 590 | 910 | 1,530 |
| 72 | 1,860 | 2,190 | 2,060 | 2,570 | 2,540 | 3,180 | 1,960 | 2,270 | 2,040 | 2,380 | 2,500 | 2,920 | 2,640 | 3,300 | 4,060 | 5,090 | 530 | 860 | 1,470 | 630 | 980 | 1,620 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 25% | 30% | 45% | 50% |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | お見積り | |||