17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 軸穴径選択 [P](mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フォトセンサ用カム クランピングタイプ

  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目

【特長】・クランピングタイプなので、軸に傷をつけずに取り付けられます。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

HPSCC50-[8,​10,​12,​15]
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPSCC50-[8,10,12,15]の仕様・寸法情報

種類
ドグ・スリットカム
材質
A6063
表面処理
黒アルマイト
外径 D(mm)
50
軸穴径選択 [P](mm)
8 ~ 15
RoHS?
10
chemSHERPA
回答可能(特定物質なし)

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ] 表面処理[ A ]付属品
HPSCCA6063黒アルマイト六角穴付ボルト

規格表

型式P
HPSCC5015
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式P
選択
AmBCSXYt¥基準単価¥スライド単価
TypeD1〜9コ10〜50
HPSCC508101215114.75316.52.511.54.81.53,3803,210

型番リスト

表示件数
型番
HPSCC50-[8,10,12,15]

軸穴径選択 [P]

(mm)

RoHS?最小発注数量
8 ~ 15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・クランピングタイプなので、軸に傷をつけずに取り付けられます。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

 3 日目出荷
    ご注文締切 

ストークA

翌日出荷800円/1本PM 6:00>>こちら
[ ! ]3本以上で1明細行当たり一律2,160円

■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~5051~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォトセンサ用カム クランピングタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モーター原点センサ
5
満足度:5.0
モーター原点センサに使用しました。 以前は部品を組み合わせて製作していたので 購入出来てとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
【クリーン洗浄品】フォトセンサ用カム クランピングタイプ
フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
【クリーン洗浄品】フォトセンサ用カム 半円タイプ
【クリーン洗浄品】フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
マイクロフォトセンサ用小ねじ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格-----230 -
通常出荷日3日目6日目5日目3日目8日目在庫品1日目
種類ドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムその他
材質A6063A6063A6063A6063A6063機械構造用炭素鋼
表面処理黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイト黒アルマイトクロメート(黄色)
外径 D(mm)5050----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング