17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 穴数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

簡易ステー

簡易ステー
  • chemSHERPA対応品あり
通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・穴数は7穴か5穴からお選び頂けます。【材質】SPCC

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


EYST

EYSTE
[ M ]材  質SPCC [ S ]表面処理 三価クロメート


規格表

型式
EYST
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式取付穴数¥基準単価
EYST15 314
EYSTE7

型番リスト

表示件数
型番

穴数

RoHS?最小発注数量
15
10
1個
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

【特長】・穴数は7穴か5穴からお選び頂けます。【材質】SPCC

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1920~3435~100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



使用例


任意の位置を曲げて使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易ステーのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
応急処置の治具やセンサー等の取り付けに
4
満足度:4.0
試しに治具やセンサー取り付けしたい際に手曲げでも調整ができるので便利です。
0人が参考にしています。
棚板の補強用に使用しました
4
満足度:4.0
社内で使用している棚の棚板がガタついていたのでその補強用に使用しました。当初は、接着剤で固定することを考えていましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。
ベルトの固定
5
満足度:5.0
このステーを3分割にカットして、長さ調整でスライドするベルトを固定する為に使用しています。18年前から使っていますが、厚...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易ステー
【クリーン洗浄品】簡易ステー
マイクロフォトセンサ用レール
ネジックレール (1R型・スチール製)
DINレール
【クリーン洗浄品】DINレール
メーカーミスミミスミミスミ協伸電業ミスミミスミ
通常価格320-1,650 -2,439198 --
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目3日目
レール種類センサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリマイクロフォトセンサ用レールスイッチ・センサ用レール A形状DINレールDINレール
穴タイプキリ穴/長穴キリ穴/長穴キリ穴/長穴穴なしキリ穴/長穴キリ穴/長穴
穴位置タイプ穴位置固定穴位置固定穴位置固定穴なし穴位置固定穴位置固定
材質SPCCSPCCSPCCA6063S-T5A6063S-T5
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート電気亜鉛メッキ白アルマイト白アルマイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング