メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール用ナット 後入れタイプ

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

レールの中間から後入れ可能な、スイッチ・センサ用レールスチールタイプ用のナットです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

RXM5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RXM5の仕様・寸法情報

レール種類
センサレール用アクセサリ
材質
[鉄] SS400
表面処理
三価クロメート
特性・用途
該当なし
ねじ穴径 M(mm)
5
材質証明書
対象
材質証明書:材質
フレーム:SUS304CSP|ナット:SS400
材質証明書:表面処理
ナット:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


RXM5
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
フレームSUS304CSP
ナットSS400三価クロメート


規格表

型式
RXM5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜99コ100〜149150〜199200〜300
RXM560575550
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
RXM5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

レールの中間から後入れ可能な、スイッチ・センサ用レールスチールタイプ用のナットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■RXM型ナットの装着方法
●RXM型ナットはレールの中間に簡単に装着できるので、完成後の部品の追加に便利です。
RMX型ナットスプリング先端部をレール表面の溝に当て指先で上から押す。
RMX型ナット側面の中央とどちら側かを爪先で斜めに押す。
RMX型ナットの反対側をスプリングとともに軽く持ち上げる様にして押し込む。
RMX型ナット装備完了。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール用ナット 後入れタイプの型番RXM5のページです。 型番RXM5に関する仕様情報を記載しております。
レール用ナット 後入れタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール用ナット 後入れタイプ
【クリーン洗浄品】レール用ナット 後入れタイプ
レール用ナット
【クリーン洗浄品】レール用ナット
【クリーン洗浄品】板ナット
マイクロフォトセンサ用レール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格60-60--1,650 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
レール種類センサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリマイクロフォトセンサ用レール
材質SS400SS400SWRM10SWRM10-SPCC
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート-三価クロメート
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし
ねじ穴径 M(mm)5555--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング