メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール用ナット

通常単価(税別)
60
税込単価
66
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

縦方向で利用してもレール内を滑り落ちにくい、スイッチ・センサ用レールスチールタイプ用のナットです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

RFM5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RFM5の仕様・寸法情報

レール種類
センサレール用アクセサリ
材質
[鉄] SWRM10
表面処理
三価クロメート
特性・用途
該当なし
ねじ穴径 M(mm)
5
材質証明書
対象
材質証明書:材質
フレーム:SUS304H|ナット:SWRM10
材質証明書:表面処理
ナット:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表


RFM5
部品[ M ]材質[ S ]表面処理
フレームSUS304H
ナットSWRM10三価クロメート


規格表

型式
RFM5
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式¥基準単価¥スライド単価
1〜99コ100〜149150〜199200〜300
RFM554515050
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数
型番
RFM5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

詳細情報

基本情報

縦方向で利用してもレール内を滑り落ちにくい、スイッチ・センサ用レールスチールタイプ用のナットです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

■RFM型ナットの装着方法
●RFM型ナット及びRXM型ナットは、ステンレススプリングの弾力を利用しているので、
縦方向のレールに装着しても、ナットがレール内を滑り落ちることはありません。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール用ナットの型番RFM5のページです。 型番RFM5に関する仕様情報を記載しております。
レール用ナットのレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
スイッチ設置
5
満足度:5.0
ナットのみスライドさせればいいので 特に長物のレールの場合、設置が楽です。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計、製作している生産設備装置に使用しています。装置にセンサを取り付けるためにこの商品とスイッチ・センサ用レール用...もっと読む
0人が参考にしています。
センサ固定
5
満足度:5.0
レールと合わせて使用。レールとナットでロングスパンでセンサの位置調整が可能になるため使い勝手が良い。
0人が参考にしています。
センサ固定
4
満足度:4.0
たしかに、落ちにくく作業性は向上したかなと感じます。全てではなく、ずれると面倒な箇所にのみ使っています。
0人が参考にしています。
プロファイル組立
4
満足度:4.0
他社の物に使用でき便利でした。後入れが出ることが非常に メリットがあった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール用ナット
【クリーン洗浄品】レール用ナット
レール用ナット 後入れタイプ
【クリーン洗浄品】レール用ナット 後入れタイプ
【クリーン洗浄品】板ナット
マイクロフォトセンサ用レール
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格60-60--1,650 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
レール種類センサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリセンサレール用アクセサリマイクロフォトセンサ用レール
材質SWRM10SWRM10SS400SS400-SPCC
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート-三価クロメート
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし
ねじ穴径 M(mm)5555--

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト