メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
【特長】・センサ・スイッチを取付可能な鉄タイプのレールです。
(L寸固定)
2RU
(L寸指定 穴位置フリー指定)
2RUS

| 型式 | − | L | − | V | − | W | − | X | − | Y | − | Z |
| 2RU | − | 400 | ||||||||||
| 2RUS5H | − | 660 | − | V30 | − | W180 | − | X330 | − | Y480 | − | Z630 |
| 型式 | L 選択 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| 1〜9本 | 10〜50 | ||
| 2RU | 100 | 450 | 420 |
| 200 | 470 | 440 | |
| 300 | 500 | 470 | |
| 400 | 530 | 500 | |
| 500 | 610 | 570 | |
| 600 | 640 | 600 | |
| 1000 | 980 | 930 | |
| 1500 | 1,240 | 1,170 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 穴加工 料金 | ¥ 本体基準単価 | ||||||||
| L50 | L101 | L201 | L401 | L601 | L801 | L1001 | |||||
| Type | 穴数 | L | V W X Y Z | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||
| 2RUS | 0H(穴なし) | 50〜1200 | 10〜1190 | 無料 | 500 | 600 | 690 | 820 | 990 | 1,230 | 1,410 |
| 2H | 300円 | ||||||||||
| 3H | 400円 | ||||||||||
| 4H | 500円 | ||||||||||
| 5H | 700円 | ||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
540円 ( 594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,180円 ( 1,298円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,490円 ( 1,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
560円 ( 616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
640円 ( 704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
730円 ( 803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
【特長】・センサ・スイッチを取付可能な鉄タイプのレールです。
[ ! ]全長指定・取付穴加工タイプの単価は、表中本体基準単価に
穴加工料金を加えた金額になります。
| 型式 | − | L | − | V | − | W |
| 2RUS2H | − | 300 | − | V100 | − | W200 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | ||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜50 | 51〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | お見積り |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板ナット
4.5通常価格(税別):170円~

ミスミ
DINレール
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置指定タイプ
4.4
ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 4.5×25長穴 MRB
4.6通常価格(税別):1,179円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定 穴位置固定タイプ
4.2
ミスミ
スイッチ・センサ用レール スチールレール L寸固定/ L寸指定・穴位置指定
4.5通常価格(税別):540円~

ミスミ
DINレール(アルミタイプ) 取付穴 5.5×8長穴 MRA
4.7通常価格(税別):1,216円~

ミスミ
アースブロック
4.3通常価格(税別):760円~

ミスミ
スイッチ・センサ用レール アルミタイプ L寸指定タイプ
4.6