17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

左ねじ・右ねじサイズ及び長さを選べるロッドエンドベアリング連結棒をご用意しました。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B寸法、めねじ深さは除く。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
六角ナット(右・左ねじ各1個)
[ M ]材質[ S ]表面処理
LBMBFS45C相当四三酸化鉄皮膜SS400三価クロメート
LBMFNS45C相当無電解ニッケルメッキ
SLBMFNSUS304SUS304相当
[ ! ]JIS1種 六角ナット(左ねじ・右ねじ:各1個)が付属します。

規格表

型式L
LBMBF5225
■両端めねじタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
指定
1mm
単位
ねじ
ピッチ
B(C)¥基準単価
LBMBF(四三酸化鉄皮膜)LBMFN(無電解ニッケルメッキ)SLBMFN(SUS304)
TypeM
(並目)
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
LBMBF
LBMFN
SLBMFN


[ ! ]SLBMFNは
M3~18のみと
なります。
3
20~
300
0.5
9
6
6.9
380
530
440
610
660
870
4
30~
400
0.7
12
7
8.1
380
530
440
710
660
870
5
40~
600
0.8
16
8
9.2
490
860
1,000
570
1,000
980
770
970
1,380
6
50~
600
1.0
18
10
11.5
490
860
1,190
570
1,080
1,180
860
1,240
1,550
8
60~
1000
1.25
24
13
15
660
1,040
1,340
1,750
1,950
770
1,210
1,450
1,890
2,250
970
1,440
1,750
2,290
2,980
10
70~
1000
1.5
30
17
19.6
770
1,320
1,670
2,160
2,630
870
1,520
1,730
2,490
3,010
1,130
2,070
1,980
2,920
3,900
12
80~
1000
1.75
36
19
21.9
860
1,430
1,800
2,190
2,950
1,000
1,640
1,760
2,540
3,390
1,280
2,250
2,500
3,270
4,350
14
80~
1000
2.0
36
21
24.1
960
1,520
1,940
2,460
3,320
1,090
1,750
1,880
2,790
3,800
1,460
2,380
2,970
3,700
5,090
16
100~
1000
2.0
48
24
27.7
1,020
1,540
2,020
2,600
3,480
1,170
1,790
1,980
2,990
3,990
1,620
2,460
3,570
4,160
5,540
18
120~
1000
2.5
56
27
31.2
1,120
1,720
2,250
3,380
4,520
1,300
1,980
2,580
3,900
5,190
1,810
3,190
4,640
5,410
7,210
20
130~
1000
2.5
60
30
34.6
2,100
2,480
3,220
4,500
5,100
2,380
3,220
4,130
5,400
5,780
22
140~
1000
2.5
66
32
36.9
2,290
2,630
3,450
4,950
5,550
2,570
3,370
4,420
5,850
6,300
[ ! ]ロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M-Pitchをご碓認ください。

追加工

型式L(PMC)
LBMBF10100PMC
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例¥/1Code
PMC細目ねじ変更

両ねじ部を細目ねじに変更します。
〈指定方法〉: PMC
M(N)PitchM(N)Pitch
101.25201.5
141.522
18  
[ ! ]M10・14・18・20・22のみ追加工可能LBMBF10−225−PMC300

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

ねじの呼び M

(mm)

全長 L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
3
20 ~ 300
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
4
30 ~ 400
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
40 ~ 600
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
6
50 ~ 600
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
60 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
70 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
80 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
14
80 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
16
100 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
18
120 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
20
130 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
22
140 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
3
20 ~ 300
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
4
30 ~ 400
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
5
40 ~ 600
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
6
50 ~ 600
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
8
60 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
70 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
12
80 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
14
80 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
16
100 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
18
120 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
20
130 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
22
140 ~ 1000
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
SUS304
-
3
20 ~ 300
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
4
30 ~ 400
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
5
40 ~ 600
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
6
50 ~ 600
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
8
60 ~ 1000
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
10
70 ~ 1000
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
12
80 ~ 1000
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
14
80 ~ 1000
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
16
100 ~ 1000
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
SUS304
-
18
120 ~ 1000
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

詳細情報

基本情報

左ねじ・右ねじサイズ及び長さを選べるロッドエンドベアリング連結棒をご用意しました。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定のレビュー
3.8平均満足度:3.814件のレビュー
ロッドエンドとの組み合わせ
2
満足度:2.0
大きめ(M14くらいから)のロッドエンドは細目のものが多いので細目ピッチにも対応してほしい。
0人が参考にしています。
アクチュエーターロッドの変更
4
満足度:4.0
アクチュエーターロッドに使用しました。毎回ロッドを取り外さずに長さを変更できるので便利です。
0人が参考にしています。
タイロッドなどに
5
満足度:5.0
タイロッドなどの調整が必要なものに便利でした。 l寸も選べるとより良いと思います。
0人が参考にしています。
ロッドエンドベアリング連結棒
2
満足度:2.0
装置の高さ調整用に使用しました。 寸法指定ができるので大変便利です。 右ネジ、左ネジの組み合わせで長さ調節も簡単にできま...もっと読む

ミスミからのコメント

いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。 問題なくご使用いただけているとのことで、安心いたしました。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
3Dプリンタ
5
満足度:5.0
長さが指定出来て大変助かります。欲を言うと右ネジのロッドエンドが入手しづらいので、両はしとも右ネジタイプがあると助かるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定
【クリーン洗浄品】ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定
ロッドエンドベアリング連結棒 片端おねじ片端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】ロッドエンドベアリング連結棒 片端おねじ片端めねじタイプ
ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目5日目2日目5日目2日目〜5日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
種類両端めねじ両端めねじ片側おねじ片側めねじ片側おねじ片側めねじ両端おねじ両端おねじ
L・F寸タイプL寸指定L寸指定L寸指定L寸指定--
材質証明書対象対象対象対象対象対象

連結棒・リンクケーブル/ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング