17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が86型番あります。

ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目~3日目

左ねじ・右ねじサイズ及び長さを選べるロッドエンドベアリング連結棒をご用意しました。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が86型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

外形図

L寸指定タイプ
L・F寸指定タイプ
L寸指定コンパクトタイプ

[ ! ]L寸指定コンパクトタイプの左ねじ側面には、識別用穴があります。
[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B寸法、おねじ長さは除く。
[ ! ]JIS1種 六角ナット(左ねじ・右ねじ:各1個)が付属します。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
六角ナット(右・左ねじ各1個)
L寸指定タイプL・F寸指定タイプL寸指定コンパクトタイプ[ M ]材質[ S ]表面処理
LBRBFLBRBFFS45C相当四三酸化鉄皮膜SS400三価クロメ−ト
LBRFNLBRFNF LBRSM無電解ニッケルメッキ
SLBRFNSLBRFNFSLBRSSUS304SUS304相当

 

規格表

型式LF
SLBRFN8
SLBRFNF5

225
275


20
■両端おねじL寸指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
L
指定
1mm
単位
ねじ
ピッチ
L1
B
(C)
¥基準単価
LBRBF(四三酸化鉄皮膜)
LBRFN(無電解ニッケルメッキ)
SLBRFN(SUS304)
Type
M
(並目)
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
L寸指定タイプ

LBRBF
LBRFN
SLBRFN


[ ! ]SLBRFNは
M3~18のみと
なります。
3
20~
39
0.5
8
7
6
6.9
380
530
440
610
660
870
40~
300
15
14
4
35~
49
0.7
12
10
7
8.1
380
530
440
710
660
870
50~
400
20
18
5
40~
59
0.8
13
11
8
9.2
490
860
1,000
570
1,000
980
770
970
1,380
60~
600
25
23
6
 50~
69
1.0
17.0
15
10
11.5
490
860
1,190
570
1,080
1,180
860
1,240
1,550
70~
600
30.0
28
8
60~
89
1.25
23
20
13
15
660
1,040
1,340
1,750
1,950
770
1,210
1,450
1,890
2,250
970
1,440
1,750
2,290
2,980
90~
1000
40
37
10
70~
109
1.5
28
25
17
19.6
770
1,320
1,670
2,160
2,630
870
1,520
1,730
2,490
3,010
1,130
2,070
1,980
2,920
3,900
110~
1000
50
47
12
80~
129
1.75
33
30
19
21.9
860
1,430
1,800
2,190
2,950
1,000
1,640
1,760
2,540
3,390
1,280
2,250
2,500
3,270
4,350
130~
1000
60
56
14
80~
1000
2.0
60
56
21
24
960
1,520
1,940
2,460
3,320
1,090
1,750
1,880
2,790
3,800
1,460
2,380
2,970
3,700
5,090
16
100~
1000
2.0
80
76
24
27.7
1,020
1,540
2,020
2,600
3,480
1,170
1,790
1,980
2,990
3,990
1,620
2,460
3,570
4,160
5,540
18
120~
1000
2.5
80
76
27
31.2
1,120
1,720
2,250
3,380
4,520
1,300
1,980
2,580
3,900
5,190
1,810
3,190
4,640
5,410
7,210
20
130~
1000
2.5
80
76
30
34.6
2,100
2,480
3,220
4,500
5,100
2,380
3,220
4,130
5,400
5,780
22
140~
1000
2.5
80
76
32
36.9
2,290
2,630
3,450
4,950
5,550
2,570
3,370
4,420
5,850
6,300
[ ! ]ロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M-Pitchをご碓認ください。
■両端おねじL・F寸指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
L
指定
1mm
単位
F
指定
1mm
単位
ねじ
ピッチ
A
B
(C)
E
min
¥基準単価
LBRBFF(四三酸化鉄皮膜)
LBRFNF(無電解ニッケルメッキ)
SLBRFNF(SUS304)
Type
M
(並目)
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
最短L
~200
L201
~400
L401
~600
L601
~800
L801
~1000
L・F寸指定
タイプ

LBRBFF
LBRFNF
SLBRFNF
3
19~
300
5~15
0.5
1.5
6
6.9
10
380
530
440
610
660
870
4
22~
400
6~20
0.7
1.5
7
8.1
380
530
440
710
660
870
5
25~
600
7~25
0.8
1.5
8
9.2
490
860
1,000
570
1,000
980
770
970
1,380
6
32~
600
9~30
1.0
2.5
10
11.5
14
490
860
1,190
570
1,080
1,180
860
1,240
1,550
8
38~
1000
12~40
1.25
2.5
13
15
660
1,040
1,340
1,750
1,950
770
1,210
1,450
1,890
2,250
970
1,440
1,750
2,290
2,980
10
44~
1000
15~50
1.5
2.5
17
19.6
770
1,320
1,670
2,160
2,630
870
1,520
1,730
2,490
3,010
1,130
2,070
1,980
2,920
3,900
12
54~
1000
18~60
1.75
3
19
21.9
18
860
1,430
1,800
2,190
2,950
1,000
1,640
1,760
2,540
3,390
1,280
2,250
2,500
3,270
4,350
14
60~
1000
21~70
2.0
3
21
24
960
1,520
1,940
2,460
3,320
1,090
1,750
1,880
2,790
3,800
1,460
2,380
2,970
3,700
5,090
16
66~
1000
24~80
2.0
3
24
27.7
1,020
1,540
2,020
2,600
3,480
1,170
1,790
1,980
2,990
3,990
1,620
2,460
3,570
4,160
5,540
18
72~
1000
27~90
2.5
4
27
31.2
1,120
1,720
2,250
3,380
4,520
1,300
1,980
2,580
3,900
5,190
1,810
3,190
4,640
5,410
7,210
20
85~
1000
30~100
2.5
4
30
34.6
25
2,100
2,480
3,220
4,500
5,100
2,380
3,220
4,130
5,400
5,780
3,530
4,760
6,300
8,820
10,150
22
91~
1000
33~110
2.5
5
32
36.9
2,290
2,630
3,450
4,950
5,550
2,570
3,370
4,420
5,850
6,300
4,200
5,320
7,000
9,660
11,480
[ ! ]L≧2F+Emin. [ ! ]ロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M-Pitchをご碓認ください。
■両端おねじL寸指定コンパクトタイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
L
指定
1mm
単位
ねじ
ピッチ
E
B
(C)
¥基準単価
LBRSM(無電解ニッケルメッキ)・SLBRS(SUS304)
Type
M
(並目)
最短L~100
L101~200
L201~300
L寸指定
コンパクト
タイプ

LBRSM
SLBRS
3
20~39
0.5
7
3
2.5
2.9
350
40~100
17
4
20~39
0.7
7
4
3
3.4
360
40~100
17
5
30~59
0.8
10
6
4
4.6
370
450
60~150
25
6
30~59
1.0
10
6
5
5.8
430
500
60~150
25
8
50~89
1.25
18
8
6
6.9
480
630
90~150
38
10
50~89
1.5
18
8
8
9.2
600
720
90~150
38
12
60~129
1.75
22
10
10
11.6
600
750
130~200
56
16
75~169
2.0
28
10
13
15
550
670
870
170~300
76
[ ! ]ロッドエンドベアリングを組み付ける場合、M-Pitchをご碓認ください。

追加工

型式LF(PMC・PC・QC)
LBRBFF510010QC
[ NG ]L寸指定コンパクトタイプ(LBRSM・SLBRS)は追加工適用不可です。
追加工
コード
追加工内容適用条件指定例\/1Code
PMC細目ねじ変更

両ねじ部を細目ねじに変更します。
〈指定方法〉: PMC
M(N)PitchM(N)Pitch
101.25201.5
141.522
18  
[ ! ]M10・14・18・20・22のみ追加工可能LBRBFF10−150−25−PMC300
PC

QC
逃げ加工
A寸法部を逃げ加工します。
〈指定方法〉: PC
[ ! ]LBRBFF・LBRFNF・SLBRFNFのみ適用LBRBFF5−100−10−QCPC
300

QC
300

型番リスト

表示件数

L・F寸タイプ

材質

表面処理

ねじの呼び M

(mm)

全長 L

(mm)

おねじ長さ F

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
3
25 ~ 300
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
4
35 ~ 400
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
40 ~ 600
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
6
50 ~ 600
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
60 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
70 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
80 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
14
130 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
16
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
18
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
20
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
22
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
3
19 ~ 300
5 ~ 15
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
4
22 ~ 400
6 ~ 20
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
5
25 ~ 600
7 ~ 25
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
6
32 ~ 600
9 ~ 30
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
8
38 ~ 1000
12 ~ 40
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
10
44 ~ 1000
15 ~ 50
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
12
54 ~ 1000
18 ~ 60
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
14
60 ~ 1000
21 ~ 70
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
16
66 ~ 1000
24 ~ 80
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
18
72 ~ 1000
27 ~ 90
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
20
85 ~ 1000
30 ~ 100
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
四三酸化鉄皮膜
22
91 ~ 1000
33 ~ 110
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:四三酸化鉄皮膜|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
3
25 ~ 300
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
4
35 ~ 400
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
5
40 ~ 600
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
6
50 ~ 600
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
8
60 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
70 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
12
80 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
14
130 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
16
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
18
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
20
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
22
170 ~ 1000
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
3
19 ~ 300
5 ~ 15
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
4
22 ~ 400
6 ~ 20
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
5
25 ~ 600
7 ~ 25
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
6
32 ~ 600
9 ~ 30
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
8
38 ~ 1000
12 ~ 40
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
44 ~ 1000
15 ~ 50
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
12
54 ~ 1000
18 ~ 60
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
14
60 ~ 1000
21 ~ 70
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
16
66 ~ 1000
24 ~ 80
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
18
72 ~ 1000
27 ~ 90
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
20
85 ~ 1000
30 ~ 100
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L・F寸指定
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
22
91 ~ 1000
33 ~ 110
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
3
20 ~ 100
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
4
20 ~ 100
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
5
30 ~ 150
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
6
30 ~ 150
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
8
50 ~ 150
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
10
50 ~ 150
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
12
60 ~ 200
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定コンパクト
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
16
75 ~ 300
-
本体:S45C相当|六角ナット:SS400
本体:無電解ニッケルメッキ|六角ナット:三価クロメート
10
1個
L寸指定
SUS304
無し
3
25 ~ 300
-
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
L寸指定
SUS304
無し
4
35 ~ 400
-
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
L寸指定
SUS304
無し
5
40 ~ 600
-
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
L寸指定
SUS304
無し
6
50 ~ 600
-
本体:SUS304|六角ナット:SUS304相当
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

-
( - )
3日目

-

詳細情報

基本情報

左ねじ・右ねじサイズ及び長さを選べるロッドエンドベアリング連結棒をご用意しました。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜3031~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプのレビュー
4.3平均満足度:4.331件のレビュー
連結部品
5
満足度:5.0
左右共にナットが付属しており別途購入の手間が省ける。 また長さも細かく変更でき、納期も短納期で非常に助かりました。
2人が参考にしています。
開閉装置の連結アームに仕様
5
満足度:5.0
単品から、六角形状で、お好みの寸法に制作できるのは、本当に重宝しています。
2人が参考にしています。
機器の連結
5
満足度:5.0
両端おねじL寸指定コンパクトタイプを使用、軽量にしたかったため、コンパクトタイプを選択しました。長さを1/100台で調整...もっと読む
1人が参考にしています。
機械装置の改造
5
満足度:5.0
標準で左右共にナットが付属しており別購入の手間が省ける。また長さも細かく変更でき、納期も短納期で非常に助かりました。
1人が参考にしています。
カム機構部のロット連結棒として
5
満足度:5.0
今まで左ナットを別で購入したがミスミのロット棒は付属品で左右のナットが一つずつ付いて非常に助かります!!
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ
【クリーン洗浄品】ロッドエンドベアリング連結棒 両端おねじタイプ
ロッドエンドベアリング連結棒 片端おねじ片端めねじタイプ
【クリーン洗浄品】ロッドエンドベアリング連結棒 片端おねじ片端めねじタイプ
ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定
【クリーン洗浄品】ロッドエンドベアリング連結棒 両めねじタイプ L寸指定
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日2日目〜5日目〜2日目5日目2日目5日目
特性・用途該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄該当なしクリーン洗浄
種類両端おねじ両端おねじ片側おねじ片側めねじ片側おねじ片側めねじ両端めねじ両端めねじ
材質証明書対象対象対象対象対象対象
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結棒・リンクケーブル/ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング