17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。

エアシリンダ用延長ロッド

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:2日目

【特長】・シリンダロッドを延長する時に、ご利用いただけます。

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品
L寸選択タイプL寸指定タイプL寸・F寸指定タイプ[ M ]材質[ S ]表面処理
FJEBCFJEBFJEBFS45C相当四三酸化鉄皮膜SS400相当三価クロメート
FJERCFJERFJERF無電解ニッケルメッキ
FJESCFJESSUS304SUS304

規格表

型式LF
FJERC10−1.530  
FJEBF14−1.510050
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式LFAB(C)付属ナット¥基準単価
TypeM−Pitch選択タイプ指定タイプ
(1mm単位)
固定指定タイプ
(1mm単位)
B′(C´)T数量FJEBCFJERCFJESCFJEBFJERFJESFJEBFFJERF
L寸選択タイプ
FJEBC
FJERC
FJE
SC

L寸指定タイプ
FJEB
FJE
R
FJES


L寸・F寸指定タイプ
FJEBF
FJERF

 

[ ! ]FJEBC・FJEB
FJESC・FJESは
( )内の寸法になります。

3−0.520253035405075100  2010017.510152.566.95.56.42.42コ600640820810910970960980
4−0.7122089.278.13.28801,0309801,010
5−0.8142089.246707109109001,0201,070
6−1.02410014301011.51011.551コ7407801,0409901,1101,2101,0001,060
8−1.0  30354050751001502003220018144014(13)16.2(15)13157908401,4001,0701,2001,5601,1501,330
8−1.251,3701,530
10−1.25402002214501719.61719.668709201,7701,1701,3201,9401,4001,680
10−1.51,7501,910
12−1.25    40507510015020048200241660321(19)24.2(21.9)1921.979901,0502,1001,3301,5002,2801,4901,860
12−1.5
14−1.556200177023(22)26.6(25.4)2225.481,0601,1202,4901,4201,6002,6801,7702,230
18−1.57220030258026(27)30(31.2)2731.2151,3801,4603,5301,8502,0803,7402,0002,490
20−1.5      751001502008020035308053034.63034.6161,5901,6804,2502,1302,4004,4802,6403,550
22−1.54032373237181,8301,9304,9502,4402,7605,2202,9003,940
* M10−1.25(M10−1.5)L=30、M14−1.5 L=40、M18−1.5 L=40につきましては、めねじの有効ねじ部長さはM×1.5になります。

型番リスト

表示件数
型番

材質

接続ねじの呼びM

(mm)

接続ねじの呼びP

(mm)

ねじ部長さ F

(mm)

長さ L

(mm)

表面処理

ねじ長さ F

(mm)

L

(mm)

材質証明書:材質

材質証明書:表面処理

RoHS?最小発注数量
S45C相当
3
0.5
17.5
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
4
0.7
17.5
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
5
0.8
17.5
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
6
1.0
17.5
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
24 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.0
18
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
32 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.25
18
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
32 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.5
22
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.25
22
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.5
24
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
48 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.25
24
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
48 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
14
1.5
24
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
56 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
18
1.5
30
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
72 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
20
1.5
35
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
80 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
22
1.5
40
L寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
-
80 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
3
0.5
17.5
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
4
0.7
17.5
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
5
0.8
17.5
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
6
1.0
17.5
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.0
18
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
30 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.25
18
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
30 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.5
22
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
30 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.25
22
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
30 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.5
24
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.25
24
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
14
1.5
24
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
18
1.5
30
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
20
1.5
35
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
75 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
22
1.5
40
L寸選択
四三酸化鉄皮膜
-
75 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
3
0.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
10 ~ 15
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
4
0.7
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
12 ~ 20
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
5
0.8
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
14 ~ 20
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
6
1.0
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
14 ~ 30
24 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.0
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
14 ~ 40
32 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.25
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
14 ~ 40
32 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
14 ~ 50
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.25
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
14 ~ 50
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
16 ~ 60
48 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.25
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
16 ~ 60
48 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
14
1.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
17 ~ 70
56 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
18
1.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
25 ~ 80
72 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
20
1.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 80
80 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
22
1.5
-
L・F寸 1mm指定
四三酸化鉄皮膜
30 ~ 80
80 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:四三酸化鉄皮膜|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
3
0.5
17.5
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
4
0.7
17.5
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
5
0.8
17.5
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
6
1.0
17.5
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
24 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.0
18
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
32 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
8
1.25
18
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
32 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.5
22
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
10
1.25
22
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
40 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.5
24
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
48 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
12
1.25
24
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
48 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
14
1.5
24
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
56 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
18
1.5
30
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
72 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
20
1.5
35
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
80 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
22
1.5
40
L寸 1mm指定
無電解ニッケルメッキ
-
80 ~ 200
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
3
0.5
17.5
L寸選択
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
4
0.7
17.5
L寸選択
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
5
0.8
17.5
L寸選択
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
S45C相当
6
1.0
17.5
L寸選択
無電解ニッケルメッキ
-
20 ~ 100
本体:S45C相当|付属品:SS400相当
本体:無電解ニッケルメッキ|付属品:三価クロメート
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします

クリーン洗浄品とは

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

-
( - )
2日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】・シリンダロッドを延長する時に、ご利用いただけます。

ご注意

  • 洗浄品はこちらからご選定いただけます。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 2 日目出荷
    ご注文締切  
ストーク A早割 翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄>>こちら

ストークA

翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ用延長ロッドのレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
シリンダの延長時
5
満足度:5.0
今までは図面を書いて部品を手配していましたが、 必要な型式を選ぶだけで、工数も下がり価格も安いので とても便利です。
1人が参考にしています。
機械装置のシリンダ部で使用
4
満足度:4.0
製作すると単価が高く、特に1個しか必要ない時は購入部品で済ませる方が コストダウンとなる。 商品も問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
機械の部品
5
満足度:5.0
この商品は、自社で小型のプレス機を作製したので、その機械の1部品として使用しています。これまでは、シリンダメーカーに依頼...もっと読む
0人が参考にしています。
延長
4
満足度:4.0
シリンダロッドの細目になっているので、全長も選定できて助かります。
0人が参考にしています。
シリンダーの延長
4
満足度:4.0
品質は、何も問題ありません。 長さを選べるものの、大きいサイズは選べない点が少し残念ですが、 昔に比べたら、ずいぶん選定...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ用延長ロッド
【クリーン洗浄品】エアシリンダ用延長ロッド
【クリーン洗浄品】ねじ変換アダプタ
ねじ変換アダプタ 
パーティングロック用延長ロッド
フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -延長ロッドめねじタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格----460 --
通常出荷日2日目5日目5日目2日目在庫品1日目3日目〜
特性・用途該当なしクリーン洗浄クリーン洗浄該当なし--
材質証明書対象対象対象対象--

延長ロッドカテゴリの売れ筋ランキング