17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続ねじ 呼び

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M16
    • M20
    • M22
  • 呼びNo.(フローティングジョイント適用ねじ径)

    ~mm
  • 溝幅 T(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
    [3-100/1mm単位]
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -延長ロッドおねじタイプ-

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -延長ロッドおねじタイプ-
chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目

T寸のバリエーションが豊富で、M3~M22に対応したフローティングジョイントです。

  • FJLLMは2024年2月1日より標準納期3日目出荷から5日目出荷へと変更になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

L寸選択タイプ
FJLCM

L寸指定タイプ
FJLLM
L寸選択タイプL寸指定タイプ[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]表面硬度
FJLCMFJLLMS45C相当塩浴軟窒化500HV〜

規格表

規格表

型式L
FJLCM6−1.025
 
型式TL
FJLLM8−1.25640
■ L寸選択タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
選 択
ThDFB(C)R対応するホルダ¥基準単価 
TypeM−PitchHLRA□ HLRB□
HLRC□ HLRE□
FJLCM3−0.5101215           4348666.914890
4−0.7 12151820         119810
5−0.8  15182025        6131189.261,050
6−1.0   18202530       719171011.51.571,160
8−1.25     253040      641020181416.2101,260
10−1.5      304050     81324211719.62131,370
16−2.0         607080  122140372630211,680
20−2.5          7080901001552550463034.6251,890
■ L寸指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式T
選 択
L
指定1mm単位
hDFB(C)R¥基準単価 
TypeM−Pitch
FJLLM3−0.534        3〜15348666.911,080
4−0.734568     3〜20119980
5−0.834568910   3〜256131189.21,260
6−1.0 4568     4〜30719171011.51.51,400
8−1.25  568  12  4〜4041020181416.21,650
10−1.5   6891012  4〜501324211719.621,730
16−2.0       1215208〜8021403726302,030
20−2.5       12152010〜10052550463034.62,340
22−2.5       12152010〜1002760563236.92.53,060
■ フローティングジョイント・ホルダ対応表(FJLLM)
M−PitchFJLCM
FJLLM
のT寸法*
HLRA□ P.1437
HLRB□ P.1437
HLRC□ P.1438
FJLCM
FJLLM
のT寸法*
HLRE□
P.1439
FJLLM
のT寸法
HLRD□
P.1438
FJLLM
のT寸法
HLRL□
P.1439
FJLMM
のT寸法
HLRAF
P.1437
3−0.5444
4−0.7
5−0.863〜66−3〜6
6−1.07787674〜87−4〜8
8−1.256106101210105〜1210−5〜12
10−1.5813813136〜1213−6〜12
16−2.0122112211521−15
20−2.515251525202512〜2025−12〜20
22−2.5202720202527−12〜20
[ ! ]対応するホルダの27は、HLRA・HLRCのみ対応となります。
[ ! ]ホルダの詳細寸法は、こちら〜1439をご覧ください。

型番リスト

表示件数

接続ねじ 呼び

タイプ

呼びNo.(フローティングジョイント適用ねじ径)

溝幅 T

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
[M3] M3x0.5
L寸選択
3
-
10 ~ 15
10
1個
[M4] M4x0.7
L寸選択
4
-
12 ~ 20
10
1個
[M5] M5x0.8
L寸選択
5
-
15 ~ 25
10
1個
[M6] M6x1.0
L寸選択
6
-
18 ~ 30
10
1個
[M8] M8x1.25
L寸選択
8
-
25 ~ 40
10
1個
[M10] M10x1.5
L寸選択
10
-
30 ~ 50
10
1個
[M16] M16x2.0
L寸選択
16
-
60 ~ 80
10
1個
[M20] M20x2.5
L寸選択
20
-
70 ~ 100
10
1個
[M3] M3x0.5
L寸指定
3
3 ~ 4
3 ~ 15
10
1個
[M4] M4x0.7
L寸指定
4
3 ~ 8
3 ~ 20
10
1個
[M5] M5x0.8
L寸指定
5
3 ~ 10
3 ~ 25
10
1個
[M6] M6x1.0
L寸指定
6
4 ~ 8
4 ~ 30
10
1個
[M8] M8x1.25
L寸指定
8
5 ~ 12
4 ~ 40
10
1個
[M10] M10x1.5
L寸指定
10
6 ~ 12
4 ~ 50
10
1個
[M16] M16x2.0
L寸指定
16
12 ~ 20
8 ~ 80
10
1個
[M20] M20x2.5
L寸指定
20
12 ~ 20
10 ~ 100
10
1個
[M22] M22x2.5
L寸指定
22
12 ~ 20
10 ~ 100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

T寸のバリエーションが豊富で、M3~M22に対応したフローティングジョイントです。

ご注意

  • FJLLMは2024年2月1日より標準納期3日目出荷から5日目出荷へと変更になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数 量1〜910〜1415〜1920〜50
値引率基準単価5%10%18%
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはお見積り

納期

●L寸選択タイプ

 3 日目出荷
大 口
出荷日
+4日目出荷数量
20~50

●L寸指定タイプ

 5 日目出荷

出荷日については、コチラをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

[ ! ]塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。
[ ! ]ねじ端面部には塩浴軟窒化処理が施されていないことがあります。
[ ! ]「塩浴軟窒化」処理の詳細は2018年カタログP.1961をご参照ください。

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -延長ロッドおねじタイプ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -延長ロッドおねじタイプ-
先端連結ジョイント おねじタイプ
フローティングジョイント -スタンダ-ドおねじタイプ-
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -延長ロッドめねじタイプ-
フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格------
通常出荷日3日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
特性・用途該当なし----該当なし
種類スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形
単品セットコネクタ単体コネクタ単体コネクタ単体コネクタ単体コネクタ単体コネクタ単体
接続種類 シリンダ側おねじ-おねじめねじめねじおねじ
本体 材質S45C相当----S45C相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング