17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 接続ねじ 呼び

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M16
    • M20
    • M22
  • ねじ部長さ F(mm)

    ~mm
    [7-100/1mm単位]
  • 溝幅 T(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-

chemSHERPA
通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目~5日目一部当日出荷可能

先端がめねじのシリンダロッドに取り付けることができるセパレートタイプのフローティングジョイントです。

  • FJTMFは2024年2月1日より標準納期3日目出荷から5日目出荷へと変更になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、B寸法は除く。
Type構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]表面硬度
F寸固定タイプF寸指定タイプ
FJTMFJTMF① ②S45C相当塩浴軟窒化500HV〜
FJNMFJNMF① ③
[ ! ]F寸指定タイプのF寸部には塩浴軟窒化処理が施されていないことがあります。
[ ! ]「塩浴軟窒化」の詳細はこちらをご参照ください。
[ ! ]塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がありますが、機能面に影響ありません。

規格表

型式TF
FJTM5−0.8
FJNMF10−1.5

4
8


20
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
M-Pitch¥基準単価F寸指定タイプ
F寸固定タイプF寸指定タイプHLRA□
こちら
HLRB□
こちら
HLRC□
こちら
HLRE□
こちら
FJTMFJNMFJTMFFJNMF
3-0.57609101,1301,240HLRA6HLRB6HLRC6-
4-0.76808201,0301,210HLRA7HLRB7HLRC7HLRE7
5-0.87709201,1601,390HLRA8HLRB8HLRC8HLRE8
6-1.08109801,2101,450HLRA10HLRB10HLRC10HLRE10
8-1.258401,0201,6801,920HLRA13HLRB13HLRC13HLRE13
10-1.59701,1601,9102,100HLRA16HLRB16HLRC16HLRE16
16-2.01,7902,1303,9204,280HLRA25HLRB25HLRC25HLRE25
20-2.52,0802,5004,5905,070HLRA25HLRB25HLRC25HLRE25
25-2.53,0703,2705,4105,970HLRA27-HLRC27-
型式T
選 択
FhDB(C)tt1D1d
TypeM−PitchF寸
固定
F寸
指定1mm単位
F寸固定タイプ
FJTM
FJNM


F寸指定タイプ
FJTMF
FJNMF
3−0.534       107〜153689.23593.2
4−0.734       138〜2071011.5114.3
5−0.8346  10   158〜2581213.96135.3
6−1.0 46   12  219〜30101416.24156.4
8−1.25 4689 12  2311〜404131719.68188.4
10−1.5   8 10   2713〜50162124.22210.5
16−2.0      1215 4321〜805253034.65143117
20−2.5       15 4824〜10021
22−2.5       15205227〜1006273236.93523

型番リスト

表示件数

接続ねじ 呼び

タイプ

ねじ部長さ F

(mm)

溝幅 T

(mm)

RoHS?最小発注数量
[M3] M3x0.5
F寸固定
10
3 ~ 4
10
1個
[M4] M4x0.7
F寸固定
13
3 ~ 4
10
1個
[M5] M5x0.8
F寸固定
15
3 ~ 10
10
1個
[M6] M6x1.0
F寸固定
21
4 ~ 12
10
1個
[M8] M8x1.25
F寸固定
23
4 ~ 12
10
1個
[M10] M10x1.5
F寸固定
27
8 ~ 10
10
1個
[M16] M16x2.0
F寸固定
43
12 ~ 15
10
1個
[M20] M20x2.5
F寸固定
48
15
10
1個
[M22] M22x2.5
F寸固定
52
15 ~ 20
10
1個
[M3] M3x0.5
F寸指定
7 ~ 15
3 ~ 4
10
1個
[M4] M4x0.7
F寸指定
8 ~ 20
3 ~ 4
10
1個
[M5] M5x0.8
F寸指定
8 ~ 25
3 ~ 10
10
1個
[M6] M6x1.0
F寸指定
9 ~ 30
4 ~ 12
10
1個
[M8] M8x1.25
F寸指定
11 ~ 40
4 ~ 12
10
1個
[M10] M10x1.5
F寸指定
13 ~ 50
8 ~ 10
10
1個
[M16] M16x2.0
F寸指定
21 ~ 80
12 ~ 15
10
1個
[M20] M20x2.5
F寸指定
24 ~ 100
15
10
1個
[M22] M22x2.5
F寸指定
27 ~ 100
15 ~ 20
10
1個
[M3] M3x0.5
F寸固定
10
3 ~ 4
10
1個
[M4] M4x0.7
F寸固定
13
3 ~ 4
10
1個
[M5] M5x0.8
F寸固定
15
3 ~ 10
10
1個
[M6] M6x1.0
F寸固定
21
4 ~ 12
10
1個
[M8] M8x1.25
F寸固定
23
4 ~ 12
10
1個
[M10] M10x1.5
F寸固定
27
8 ~ 10
10
1個
[M16] M16x2.0
F寸固定
43
12 ~ 15
10
1個
[M20] M20x2.5
F寸固定
48
15
10
1個
[M22] M22x2.5
F寸固定
52
15 ~ 20
10
1個
[M3] M3x0.5
F寸指定
7 ~ 15
3 ~ 4
10
1個
[M4] M4x0.7
F寸指定
8 ~ 20
3 ~ 4
10
1個
[M5] M5x0.8
F寸指定
8 ~ 25
3 ~ 10
10
1個
[M6] M6x1.0
F寸指定
9 ~ 30
4 ~ 12
10
1個
[M8] M8x1.25
F寸指定
11 ~ 40
4 ~ 12
10
1個
[M10] M10x1.5
F寸指定
13 ~ 50
8 ~ 10
10
1個
[M16] M16x2.0
F寸指定
21 ~ 80
12 ~ 15
10
1個
[M20] M20x2.5
F寸指定
24 ~ 100
15
10
1個
[M22] M22x2.5
F寸指定
27 ~ 100
15 ~ 20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

先端がめねじのシリンダロッドに取り付けることができるセパレートタイプのフローティングジョイントです。

ご注意

  • FJTMFは2024年2月1日より標準納期3日目出荷から5日目出荷へと変更になります。
  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜4950〜7071~
値引率基準単価5%10%18%18%お見積り
出荷日通常+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]F寸指定タイプは、「21以上」お見積りとなります。

納期

●F寸固定タイプ
 3 日目出荷
 ご注文締切 
ストークT当日出荷400円/1本正午迄>>こちら
ストークA早割翌日出荷200円/1明細行PM 3:00迄
ストークA翌日出荷200円/1本PM 6:00
[ ! ]ストークA早割は1明細行当たり一律200円
[ ! ]ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
●F寸指定タイプ
 5 日目出荷
 
大 口
出荷日
+4日目出荷数量
50~70

出荷日については、こちらをご覧ください。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
交換用
4
満足度:4.0
ジョイントの破損により今回購入させていただきました。 短納期で納品していただけるためとても助かっています。
0人が参考にしています。
部品交換
4
満足度:4.0
他で探しても見つからなかった部品の一つで、発見でした。機能も充分に満足でき、安価で早いので最高です。
0人が参考にしています。
シリンダーヘッドとのジョイントに使用
5
満足度:5.0
今回購入した理由は、ジョイントの破損による購入です。 ジョイントの中心に荷重が掛っていなかったために、 偏荷重状態での稼...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 セパレ-トタイプ-
フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【おねじ】 円形タイプ-
フローティングジョイント 簡易接続型 - 【めねじ】 シリンダコネクタ・板金ホルダセット -
フロ-ティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】円形タイプ-
フローティングジョイント -T溝タイプ-(貫通タイプ) めねじ
ホルダ -L型タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--1,050 -670 -1,030 -3,530 -
通常出荷日3日目〜3日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
種類スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形スロットイン形
単品セットコネクタ単体コネクタ単体セットコネクタ単体コネクタ単体ホルダ単体
接続種類 シリンダ側おねじおねじめねじめねじめねじ-
本体 材質S45C相当S45C相当S45C相当S45C相当S45C相当SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フローティングジョイントカテゴリの売れ筋ランキング