17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ストローク (St)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】非常に小型のエアシリンダです。パネルに取り付け可能です。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

MSPCM(パネルマウント単動タイプ)
エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ:関連画像
■MSPCM基本仕様
チューブ内径(mm)6
作動形式押出単動形
使用流体空気
最低使用圧力(MPa)0.2
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)5~60
使用ピストン速度(mm/s)50~500
クッション機構なし
ストローク許容差(mm)0~+1.0
潤滑無給油
管接続口径M5×0.8

規格表

型式Stストローク
MSPCM65
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式Stストローク
(mm)
選択
L¥基準単価
Typeチューブ内径
(mm)
MSPCM6512.51,600
1019.5
1526.5

型番リスト

表示件数

ストローク (St)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
10
1個
10
10
1個
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,650
( 1,815 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】非常に小型のエアシリンダです。パネルに取り付け可能です。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

価格表

数量スライド価格 [ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜45〜2021~
値引率基準単価5%お見積り
[ ! ]表示数量超えは
WOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■MSPCM構造図
エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ:関連画像
■MSPCM:部品明細
番号部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
ボディC3604−CD無電解ニッケルメッキ
カバーC5441B
ピストンロッドSUS303
ピストンパッキンNBR
バネSWP
ボディナットC3604−CD無電解ニッケルメッキ
ロッドナットC3604−CD無電解ニッケルメッキ

使用例

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
狭いスペースでの使用にはとても便利でいいと思います。当日出荷できるところもいいと思います。
1人が参考にしています。
不良製品取り出し防止
5
満足度:5.0
製品を取り出せなくするためにたまに使用します。シリンダーとしての使い勝手は有名他社と遜色有りません。一番の良いところは短...もっと読む
0人が参考にしています。
高校生ロボット競技大会で製作するロボットのアーム部分に使用
5
満足度:5.0
狭いスペースに5つ連続で取付けなければいかなったため、複動形は使用することができなかった。単動型だと、製品自体もコンパク...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の片寄せ
4
満足度:4.0
部品の片寄せに使用しています。部品が小さいのでこれくらいのサイズのものを探していました。単動ですがしっかり動作します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動 クッション付 CP96シリーズ Φ125
ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLJ2シリーズ
小型冶具シリンダ MSI-105
エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ
メーカーミスミSMCSMCSMCCHELIC(チェリック)SMC
通常価格1,6501,646 -26,740 -25,712 -1,4169,690 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目〜19日目在庫品1日目19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
チューブ内径(φ)64125161016
シリンダ作動方式単動タイプ複動複動複動単動(押出し)複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状パネルマウントタイプ丸形ブロック形丸形角形丸形
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング