17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ

通常単価(税別)
1,1802,750
税込単価
1,2983,025
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸着ホルダの固定式上:ワンタッチタイプ(K形状)です。・スタンダードタイプ/深型タイプです。

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表


No.2~8
No.10~40
スタンダード・深型タイプ


[ ! ]φ2~4は( )内の寸法になります。
Type[ A ]付属品パッド形状[ M ]パッド材質
MVPKN吸着
パッド
VPNTスタンダ−ドニトリルゴム
MVPKEVPUE導電性シリコンゴム
MVPKFVPUFフッ素ゴム
MVFKNVPFT深型ニトリルゴム
MVFKFVPFFフッ素ゴム
[ M ]金具材質 黄銅  [ S ]表面処理 無電解ニッケルメッキ


規格表

型式
MVPKN4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdL1K形状¥基準単価
BL2L3二面幅
H1
TM質量
g
1~50コ
Typeパッド材質No.MVPKNMVPKEMVPKF
MVPK
(スタンダ−ド)
N
E
F
242428.361082M6×0.7561,0701,1801,680
343428.361082M6×0.7561,0701,1801,680
444428.361082M6×0.7561,0701,1801,680
666732.69.512123M10×1.012.51,1401,2501,740
8685.531.1812123M10×1.012.51,1401,2501,810
10610834.11218.5144M12×1.0211,3201,4301,980
15615935.11318.5144M12×1.021.51,3501,4602,140
206201037.715.618174M14×1.036.51,3901,5302,170
 
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DdL1K形状¥基準単価
BL2L3二面幅
H1
TM質量
g
1~30コ
Typeパッド材質No.MVFKNMVFKF
MVFK
(深型)
N
F
206201138.716.618174M14×1.036.51,3902,170
256251239.717.618174M14×1.0371,3902,170
306301441.719.618174M14×1.0391,4302,170
4064017.545.223.118174M14×1.0471,5602,490
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型番リスト

表示件数

特性・用途

パッド形状

取付タイプ

ゴム系材質

環境

耐熱温度、高温使用限界温度、低温使用限界温度

(℃)

接続ねじ径

内径 (d)

(φ)

RoHS?最小発注数量
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
25
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
30
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
40
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
20
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
25
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
30
10
1個
該当なし
深形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
40
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M6
2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M6
3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
差込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M6
4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
埋込式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M10
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M12
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[シリコンゴム] 導電性シリコンゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐候
-40~180
M14
20
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M6
2
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M6
3
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
差込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M6
4
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
6
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
埋込式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M10
8
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
10
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M12
15
10
1個
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
フッ素ゴム
標準 / 耐油 / 耐熱 / 耐薬品 / 耐候
グレー
-10~230
M14
20
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M6
2
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M6
3
10
1個
該当なし
平形
差込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M6
4
10
1個
該当なし
平形
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
6
10
1個
該当なし
平形
埋込式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M10
8
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
10
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M12
15
10
1個
該当なし
平形
[アタッチメント式] アタッチメント式
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
標準 / 耐油
-30~110
M14
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,580
( 1,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,610
( 1,771 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,690
( 1,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,190
( 2,409 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,360
( 2,596 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,260
( 1,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,490
( 1,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,530
( 1,683 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・吸着ホルダの固定式上:ワンタッチタイプ(K形状)です。・スタンダードタイプ/深型タイプです。

ご注意

  • 当ページの価格表は23年4月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

吸着ホルダ取付時の注意
スプリング式のホルダ取付けの際には、シャフト(軸)部にはスパナ等を掛けずに取付けを行ってください。
シャフトのキー溝部が変形し、動作不良の原因になります。

カタログ

  • 現在、カタログPDF記載の在庫品当日出荷受付時間はPM6:00でなく、PM 5:00迄となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
部品の吸着
4
満足度:4.0
部品の吸着に使用しています。 部品の吸着面が平らなため、しっかり吸着できます。
1人が参考にしています。
吸引
3
満足度:3.0
用途を考えてパッド部分の大きさとかちゃんと選定しないと思ったより擦ってくれなかったりします 固定はしやすかったです
1人が参考にしています。
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は以前に使用していたものが破損してしまいましたので、交換用に購入したものです。以前のものと全く同じものと交換しま...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの搬送用
4
満足度:4.0
サイズバリエーションが多く選定が楽でした。 一体型の為、簡単に設計出来ました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ スプリング式 上:ワンタッチタイプ(T形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状) 長円タイプ/薄物用タイプ
吸着ホルダ スプリング式 横:ワンタッチタイプ(L形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
吸着ホルダ 固定式 上:ワンタッチタイプ(K形状)
吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) スタンダードタイプ/深型タイプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,180-2,010 -1,380 -2,130 -1,360 -2,100 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類パッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセットパッド+ホルダセット
パット種類標準標準標準標準ソフト標準
材質ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
真空取出口ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手おねじ
接続ねじ種類おねじおねじおねじおねじおねじおねじ

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング