メカニカル部品技術窓口
タッチパネルやボックスの取り付けの際、ロータリーコネクタと組み合わせて使用することができます。
■管用おねじ 丸フランジ 二面フランジ
■管用おねじ 溶接 丸フランジ 二面フランジ| Type | 材質 | 表面処理 | 部位 | |
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||
| PSEG | WPSEG | STKM13A | 無電解ニッケルメッキ | パイプ |
| SS400 | ブラケット | |||
| PSEGK | WPSEGK | STKM13A | 四三酸化鉄皮膜 | パイプ |
| SS400 | ブラケット | |||
| PSEGS | − | SUS304 | − | パイプ |
| SUS304 | ブラケット | |||
| Type | 材質 | 表面処理 | 部位 | |
| 丸フランジ | 二面フランジ | |||
| PSYG | WPSYG | STKM13A | 無電解ニッケルメッキ | パイプ |
| SS400 | ブラケット | |||
| 型式 | − | L |
| PSEG42 WPSYG54 | − − | 600 300 |
| 型式 | G(PF) | L 指定1mm単位 | F | B | D | D1 | D2 | t | (t1) | A | P.C.D. | H | d | M | T | H | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | W | Z | W1 | ||||
| Type | 呼び | ねじの呼び | ねじ外径 | |||||||||||||||||||||||
| 丸フランジ PSEG PSEGK PSEGS | 溶接 丸フランジ PSYG | 28 | G1 | 33.25 | 200〜800 | 26 | 23 | 40 | ±0.4 | 40.5 | 54 | 7 | 3.6 | 100 | 80 | 60 | 9 | M6 | 10 | 60 | 25 | 25 | 15 | 64 | 62 | 44 |
| 36 | G1 1/4 | 41.91 | 200〜1000 | 29 | 26 | 50.8 | ±0.41 | 51.5 | 65 | 8 | 110 | 90 | 75 | 75 | 30 | 30 | 74 | 74 | 50 | |||||||
| 42 | G1 1/2 | 47.80 | 51.5 | 65 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 54 | G2 | 59.61 | 30 | 27 | 60.5 | ±0.49 | 61 | 76.3 | 4 | 3.6 | 120 | 100 | 90 | M8 | 12 | 90 | 35 | 40 | 20 | 90 | 76 | 70 | ||||
| 二面フランジ WPSEG WPSEGK | 溶接 二面フランジ WPSYG | 70 | G2 1/2 | 75.18 | 300〜1000 | 35 | 32 | 76.3 | ±0.56 | 77 | 89.1 | 5.5 | 4.9 | 130 | 110 | 105 | 105 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 | ||||
| 82 | G3 | 87.88 | 40 | 37 | 89.1 | ±0.9 | 90 | 101.6 | 7 | 6.3 | 140 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 86 | 90 | ||||||||
| 92 | G3 1/2 | 100.33 | 101.6 | ±1.02 | 102 | 120 | 6 | 5.3 | 160 | 140 | 150 | 150 | 90 | 130 | 94 | 110 | ||||||||||
| 管用平行おねじはJIS B 0202のB級です。 ロータリーコネクタはこちらをご覧ください。 PSEGSは、呼び42、54のみです。 PSEGS54のみt寸法が4.9、(t1)寸法が4.4になります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
クリーン洗浄・梱包済みでお届けします
|
|---|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
- |
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
|
- ( - ) | お見積り |
タッチパネルやボックスの取り付けの際、ロータリーコネクタと組み合わせて使用することができます。
| 呼び | L寸 | ¥基準単価 | ||||||
| 管用おねじ | 管用おねじ 溶接 | |||||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | 丸フランジ | 二面フランジ | |||||
| 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 | SUS304 | 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | ||
| PSEG | PSEGK | PSEGS | WPSEG | WPSEGK | PSYG | WPSYG | ||
| 28 | 最短L〜 400 | 9,810 | 9,790 | - | 10,430 | 10,110 | 11,390 | 12,630 |
| L401〜 600 | 11,670 | 11,640 | - | 12,530 | 12,150 | 13,350 | 14,960 | |
| L601〜 800 | 13,870 | 13,030 | - | 14,240 | 13,810 | 14,810 | 16,860 | |
| 36 | 最短L〜 400 | 12,850 | 12,820 | - | 13,310 | 12,920 | 14,890 | 15,680 |
| L401〜 600 | 15,310 | 14,770 | - | 15,510 | 15,040 | 16,940 | 18,040 | |
| L601〜 800 | 17,660 | 16,760 | - | 17,730 | 17,200 | 19,030 | 20,440 | |
| L801〜1000 | 20,020 | 18,930 | - | 20,140 | 19,330 | 21,320 | 22,810 | |
| 42 | 最短L〜 400 | 12,850 | 13,030 | 15,650 | 13,310 | 13,130 | 14,890 | 15,680 |
| L401〜 600 | 15,310 | 14,980 | 18,650 | 15,510 | 15,040 | 16,940 | 18,040 | |
| L601〜 800 | 17,660 | 16,970 | 23,360 | 17,730 | 17,200 | 19,030 | 20,440 | |
| L801〜1000 | 20,020 | 19,140 | 26,990 | 20,240 | 19,330 | 21,320 | 22,810 | |
| 54 | 最短L〜 400 | 15,620 | 15,590 | 18,740 | 16,220 | 15,730 | 18,060 | 19,050 |
| L401〜 600 | 18,520 | 18,480 | 21,550 | 19,190 | 18,620 | 21,090 | 22,260 | |
| L601〜 800 | 21,630 | 21,590 | 26,900 | 22,370 | 21,690 | 24,370 | 25,670 | |
| L801〜1000 | 25,080 | 23,220 | 31,270 | 25,140 | 23,470 | 26,090 | 27,650 | |
| 70 | 最短L〜 400 | 17,490 | 17,140 | - | 19,930 | 19,330 | 20,670 | 23,460 |
| L401〜 600 | 19,400 | 19,020 | - | 22,720 | 22,040 | 22,710 | 26,470 | |
| L601〜 800 | 22,940 | 22,490 | - | 26,970 | 26,170 | 26,480 | 31,050 | |
| L801〜1000 | 24,890 | 24,390 | - | 29,770 | 28,880 | 28,540 | 34,060 | |
| 82 | 最短L〜 400 | 21,080 | 20,650 | - | 23,350 | 22,650 | 24,830 | 27,470 |
| L401〜 600 | 23,420 | 22,950 | - | 26,590 | 25,790 | 27,320 | 30,950 | |
| L601〜 800 | 27,380 | 26,840 | - | 31,290 | 30,350 | 31,540 | 36,030 | |
| L801〜1000 | 29,730 | 29,130 | - | 34,510 | 33,470 | 34,020 | 39,490 | |
| 92 | 最短L〜 400 | 24,600 | 24,110 | - | 26,550 | 25,760 | 28,910 | 31,230 |
| L401〜 600 | 27,090 | 26,550 | - | 29,930 | 29,030 | 31,550 | 34,860 | |
| L601〜 800 | 31,210 | 30,590 | - | 34,770 | 33,730 | 35,930 | 40,080 | |
| L801〜1000 | 33,710 | 33,030 | - | 38,140 | 36,990 | 38,590 | 43,700 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | 23% | お見積り |
| 呼び | 破断部 | 破断荷重(kN) | 変形量(mm) | ||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||
| 28 | 全てM8ボルト部 | 186.016 | 181.891 | 0.907 | 0.666 |
| 54 | 全てM8ボルト部 | 176.484 | 172.094 | 0.024 | 0.011 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプスタンド 止めねじタイプ
3.9通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
パイプスタンド 管用おねじタイプ
4.7
ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5
ミスミ
【黄銅・SUS・鉄】 金属スペーサー(小径六角支柱) 片端おねじ片端めねじ
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
円形支柱-片端おねじ-【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5